MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
HDC-3-5AX

  1. Dik Frezeler
  2. Çift Kolonlu Frezeler
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

3.810 x 2.692 x 1.092 mm hareketli 5 Eksenli CNC çift-Kolonlu Freze

HDC-3-5AX, uçak gövdesi bileşenleri, döşeme kalıpları ve kompozit yapılar gibi karmaşık, büyük parçaların işlenmesi için tasarlanmış 5 eksenli çift kolonlu bir frezedir. Makinenin sağlam yapısı, çok dengeli bir kesme performansı sağlar. Tam olarak desteklenen X ekseni hareketi, 10.000 lb (4.536 kg’ye) kadar olan parçaları kolayca işler.

NOT: Tabla yüzeyi, özel fikstürleme için kolayca işlenebilen üç boş takım plakasından oluşur. Opsiyonel T-kanalı plakalar mevcuttur.

  • İki eksenli iş mili kafası ±245 derecelik C ekseni dönmesi ve ±120 derecelik B ekseni eğimi sağlar
  • HSK-A100 dahili motor iş mili   
  • 50+1 yana monteli takım değiştirici
  • Hareketli standa asılı kumanda ile erişim kolaylığı
  • Özel fikstürleme için 3 adet cıvatalı boş takım plakası içiren 3886 x 1245 mm (153" x 49") tabla
  • Tam destekli X ekseni hareketi
  • 10.000 lb (4536 kg) parça kapasitesi

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • HSK-A100 Konik
  • 5 Eksen
  • 6000 RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Teknik Özellikler
  • Makine Bilgileri

Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 150.00 in 3810 mm
Y Ekseni 106.00 in 2692 mm
Z Ekseni 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 60.0 hp 44.7 kW
Maksimum Hız 6000 rpm 6000 rpm
Maksimum Tork 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konik HSK-A100 HSK-A100
Rulman Yağlaması Grease Packed Grease Packed
Soğutma Liquid Cooled Liquid Cooled
B Ekseni Eğimi S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maksimum Hız 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Fren Torku 1239 ft-lbf 1680 Nm
Dişli Oranı 59:1 59:1
Zamanlama 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Hareket ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maksimum Hız 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Fren Torku 2000 ft-lbf 2712 Nm
Dişli Oranı 105.83:1 105.83:1
Zamanlama 1:1 1:1
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 153.0 in 3886 mm
Genişlik 49.0 in 1245 mm
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 10000 lb 4536 kg
Kolonlar Arası 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X'de Hızlar 360 ipm 9.1 m/min
Y'de Hızlar 400 ipm 10.2 m/min
Z'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 16.00 in 406 mm
Maks. Takım Ağırlığı 30.0 lb 13.6 kg
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 6000 rpm 6000 rpm
Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
İş Mili Gücü 60.0 hp 44.7 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tabaka Metal Sandık için Yurt İçi Palet 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Tabaka Metal Sandık için Ağırlık 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

**Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 6000 dev/dk İş Mili, HSK-A100

Takım Değiştiriciler

  • 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK

Problama

  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi, RF

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Talaş Helezonu
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Dinamik İş Parçası Ofsetleri ve Takım Merkez Noktası Kontrolü
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • ECO Mode

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz Çelik Kızak Koruyucular
  • Takım Plakası Tablası
  • HDC Kamera Monitör Sistemi
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • Makine Sabitleme Takımı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Sabitleme Şablonu
  • Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu

*NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

İLGİLİ ÜRÜNLER

Gantry Tipi Freze

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

3683 x 2223 x 998 mm hareketli 5 Eksenli CNC Gantry Freze

  • HSK 63F Konik
  • 5 Eksen
  • 20k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Farklı Yaklaşım

Haas VR-11

VR-14

5 Eksenli Dik İşleme Merkezi; 150" x 40" x 42", 2 eksenli kafa

  • HSK-A63 Konik
  • 5 Eksen
  • 20k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.