HDC-3-5AX

  1. 立型マシニングセンター
  2. ダブルコラムミル
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

5軸CNCダブルコラムミル - 移動量3,810×2,692×1,092 mm

HDC-3-5AXは、エアフレームコンポーネント、レイアップ成形、コンポジット構造物などの複雑な大型部品の加工向けに設計された5軸ダブルコラムミルです。 高剛性構造であり、非常に安定した切削プラットフォームとなります。 完全なX軸移動がサポートされており、最大10,000ポンド(4,536kg)の部品を簡単に扱うことができます。

注記:テーブル表面には、カスタム固定具用に簡単に機械加工できるブランク工具プレート3枚があります。オプションのTスロットプレートもご利用いただけます。

  • 2軸スピンドルヘッドが、±245度のC軸回転、±120度のB軸傾斜を実現します。 
  • HSK-A100一体型モータースピンドル    
  • 50+1 サイドマウントツールチェンジャー
  • コントロールペンダントは可動スタンドに配置され、簡単にアクセスできます
  • 153" x 49"(3,886 x 1,245mm)テーブル、カスタム固定具用のブランクのボルトオンツールプレート3枚付属
  • 完全サポート式のX軸移動
  • 10,000ポンド(4,536kg)のパーツ加工能力

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • HSK-A100 テーパー
  • 5 軸
  • 6000 RPM
  • 50+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報

移動 S.A.E METRIC
X軸 150.00 in 3810 mm
Y軸 106.00 in 2692 mm
Z軸 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 60.0 hp 44.7 kW
最大速度 6000 rpm 6000 rpm
最大トルク 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
テーパー HSK-A100 HSK-A100
ベアリング潤滑 Grease Packed Grease Packed
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
B軸 - 傾斜 S.A.E METRIC
旅行 ±120˚ ±120˚
最大速度 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
ブレーキトルク 1239 ft-lbf 1680 Nm
ギア比 59:1 59:1
タイミング 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
移動± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
最大速度 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
ブレーキトルク 2000 ft-lbf 2712 Nm
ギア比 105.83:1 105.83:1
タイミング 1:1 1:1
テーブル S.A.E METRIC
長さ 153.0 in 3886 mm
幅 49.0 in 1245 mm
テーブル上の最大重量(均等に分配) 10000 lb 4536 kg
コラムの間 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 360 ipm 9.1 m/min
Y軸で高速 400 ipm 10.2 m/min
Z軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 16.00 in 406 mm
最大工具重量 30.0 lb 13.6 kg
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 6000 rpm 6000 rpm
駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
スピンドル出力 60.0 hp 44.7 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
シートメタルクレート向け国内用パレット 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
シートメタルクレートの重量 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

使用可能オプション

技術ドキュメント

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 6,000rpmスピンドル、HSK-A100

ツールチェンジャー

  • 50+1 サイドマウントツールチェンジャー

検査

  • 直感型ワイヤレス検査システム、RF

チップおよびクーラントの管理

  • チップコンベヤ
  • チップトレーフィルターキット

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • ツーリング工具用プレートテーブル
  • HDCカメラモニターシステム
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • 機械アンカーリングキット

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • 設置ガイド
  • アンカーリングテンプレート
  • レイアウト図
  • トルクグラフ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

関連製品

ガントリータイプミル

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5軸CNCガントリーミル - 移動量3,683×2,223×998mm

  • HSK 63F テーパー
  • 5 軸
  • 20k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

異なるアプローチ

Haas VR-11

VR-14

5軸立型マシニングセンター:150" x 40" x 42"、2軸ヘッド

  • HSK-A63 テーパー
  • 5 軸
  • 20k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。