Compact Mills

  1. 立型マシニングセンター
  2. 小型ミル
Haas小型ミル

小型ミル

小型部品の加工のための優れた精度のソリューション

小型ミル

  • モデル
  • ビデオ
オンライン見積もり
Recently Updated

大量生産やプロトタイプの製作に適したフットプリントが小さい高性能ミル


機能満載のコンパクトCNCは、時計・ジュエリー・医療・歯科業界の加工に最適です。

小さいながらも万能

小型ミルは、フットプリントが小さい高精度のソリューションであり、通信・航空・医療・歯科などの業界向けの高精度の2Dおよび3D小型部品のプロトタイプの製作と大量生産に使用されています。ほとんどの荷物用エレベーターに収まるサイズで、パレットジャッキまたは機器ドリーで簡単に移動できます。

20

テーパー

3/4/5

軸

30,000~50,000

RPM

20~36

工具収容能力

コンパクトミル

Haas CM-1

CM-1

小型CNC立型ミル - 移動量305mm×254mm×356mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
ビデオ
Recently Updated

CM-1およびTRT70切削


CM-1は、高精度の2Dおよび3D小型部品のプロトタイプの製作と大量生産に最適なソリューションです。TRT70を追加すれば、フットプリントが小さく優れた精度の5軸加工で生産性がアップします。

Haas小型ミル
Haas CM-1は、医療・歯科関係のアプリケーションに見られる小型部品の加工に特に最適です。30,000rpmと50,000rpmのスピンドル速度と、5軸能力をすべて備えた超小型のミルが、お客様の工場の生産性を飛躍的に高めます。
ワイヤレス直感型プローブシステム
Haas直感型ワイヤレスプローブシステム(WIPS)を使うと、ほんの一瞬で工具とワークオフセットを設定できます。エッジを見つけたり、必要な工具の下に紙片を置く必要がありません。
3+2および5軸の機械加工をシンプルに
DWO/TCPC(ダイナミックワークオフセット/ツール先端点制御)機能により、カムプログラムを事前に作成し、プログラムの補正を必要とせずに、テーブル上のどこでも治具とワークを配置することができるようになります。
写真やビデオの表示を
M130を使えば、セットアップシート、工具リスト、作業指示書、さらにはビデオまで、すべてをプログラム内に表示できます。作業指示書を機械にテープで張り付けたり、ワークの取付や検査方法をオペレーターに伝える手書きのメモはもう必要ありません。NCプログラムにすべてを入力してください!

 

Recently Updated

自分に合う小型ミルを構築


あなたの新しいHaas立型ミルを構成する準備はできましたか? 

お客様の工場に合う機械を見つけ、オプションや機能を追加することで自分に最適な機械にカスタマイズしましょう。

今すぐ始める