Desktop Machines

Haasドリルセンター

デスクトップ機械

教育用CNC機械

CNCデスクトップ機械

  • 機能
  • モデル
オンライン見積もり
Recently Updated

教育およびトレーニング用のポータブルHaas機械


Haasデスクトップ機械は、デスクトップまたはローリングツールボックスに簡単にフィットし、CNCクラスルームに最適です。

あらゆるスペースをCNC学習ラボに 

Haasデスクトップ機械は、完璧な教育と趣味の機械です。小型ですが、Haas制御の全機能をはじめとするフルサイズ機能を装備しています。小型で使いやすいため、すべての教室やオフィスを実践的なCNCトレーニングセンターに変えることができます!

✓ すべてのHaas機械と同じフル機能のHaas制御およびインターフェース 
✓ デスク、テーブル、キャビネットに設置するか、ローリング工具箱に取付けることができ、専用のスペースは不要です
✓ 単相120Vまたは220V電源で動作(注文時に指定する必要あり)

 

CNCデスクトップ機械

Haasデスクトップミル

Desktop Mill

トレーニング用CNCデスクトップミル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haasデスクトップ旋盤

Desktop Lathe

トレーニング用CNCデスクトップ旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

ポータブル設計、 完全なCNC機能

✓  圧縮空気は不要です


✓  クーラントは不要です

 

✓  専用スペースは不要です


✓  専用の電源切断は不要です

 

✓  単相電源(120Vまたは220Vを明記)で動作します


✓  壁のコンセントに差し込むだけです

 

Haas コントロール

Haasデスクトップ機械は、ポータブルシミュレーターカバーに収納されたフル機能のHaas制御で動作します。フルサイズのHaasの機械と同じ機能と能力を備えており、デスクトップミルかデスクトップ旋盤から製造機械に移行しても失われるものはありません。オペレーターは、使いやすいビジュアルプログラミングシステム(VPS)やM130メディアディスプレイ、WiFiネットワーク、HaasDropなどをはじめとするHaas制御の強力な機能のすべてを完全に利用でき、またそれら機能を短時間に学ぶことできます。世界で30万台を超えるHaasコントロールが利用されており、Haasコントロールは、圧倒的な業界標準となっています。

標準機能:

■ タッチスクリーンインターフェース
■ 専用キーパッド
■
ワンボタン機能
■ 多機能ジョグハンドル
■ カラーLCD画面
■ イーサネットインターフェース
■ USBポート

■ M130メディアプレーヤー
■
高度な工具管理
■ 1GBプログラムメモリ
■ 電源障害検出
■ HaasConnectモバイル監視
■ WiFi接続
■ HaasDropワイヤレスファイル転送

旋盤用ビジュアルプログラミングシステム
当社の旋盤用ビジュアルプログラミングシステム(VPS)は、部品の形状と機能を使用して、機械の制御にプログラムを入力する簡単な方法を提供します。このビデオでは、VPSによるプログラミングの方法を簡単にご紹介します。
写真やビデオの表示を
M130を使えば、セットアップシート、工具リスト、作業指示書、さらにはビデオまで、すべてをプログラム内に表示できます。作業指示書を機械にテープで張り付けたり、ワークの取付や検査方法をオペレーターに伝える手書きのメモはもう必要ありません。NCプログラムにすべてを入力してください!
HaasDropファイル転送アプリ
iOSとAndroid用のHaasDropアプリを使用すると、Haas機械に画像やビデオのファイルを簡単に送信できます。ファイルを転送すれば、プログラム内で簡単に使用でき、操作を説明し、重要な情報を提供することで、オペレーターが毎回正しい操作を行えるようになります。

 

Recently Updated

デスクトップ機械の構築


新規Haas機械を作成しませんか? 

お客様の工場に適切な機械を見つけ、自分に合ったオプションや機能を追加することで独自の機械を作りましょう。

今すぐ始める