Chucker Lathe

  1. 旋盤
  2. チャッカー旋盤
Haasチャッカー旋盤

チャッカー旋盤

精密部品向けの高生産性ソリューション

チャッカー旋盤

  • モデル
  • ビデオ
オンライン見積もり
Recently Updated

小型の高生産性部品向け超小型チャッカー旋盤


プロトタイピングや生産作業向けの小型フットプリントの手頃なチャッカー旋盤

小型精密部品用コンパクトチャッカー 

Haas CL-1は、8ステーションの自動タレットを標準搭載した革新的な超小型CNCチャッカー旋盤で、通信、航空、医療、歯科などの業界で使用される小さな精密部品の大量生産に最適です。CL-1は、パレットジャッキまたは機器ドリーで簡単に移動でき、ほとんどの荷物用エレベーターに収まるサイズです。

5C

チャックサイズ

1"

バー能力

6000

RPM

5インチ

HP

チャッカー旋盤

Haas CL-1

CL-1

バー能力25mmのCNCチャッカー旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
ビデオ
Recently Updated

CL-1概要


革新的なHaas CL-1のユニークな機能をご覧ください。

Haas CL-1チャッカー旋盤
CL-1の簡単なご紹介
IMTS 2016のHaas CL-1
Haasの今日のヒントのエキスパートである、マーク・テリーベリーがHaas Automation IMTS 2016ブースで行ったHaas CL-1チャッカー旋盤のライブをご紹介します。
CL-1ティーザーデモ
このビデオでは、「CL-1に何を期待しますか?」という質問をします。
インサートドリルをボーリングバーとして使用しましょう!1つの工具で、2つの作業!
インサートドリルを使用して、ドリル作業とボーリング作業の両方をこなし、時間とお金を節約する方法をマークがご紹介します。

 

Recently Updated

チャッカー旋盤を構成


新しいHaasターニングセンターを作る準備はできていますか? 

お客様の工場に適切な機械を見つけ、自分に合ったオプションや機能を追加することで独自の機械を作りましょう。

今すぐ始める