Control Simulator, Premium

  1. デスクトップ機械
  2. コントロールシミュレーター、プレミアム

コントロールシミュレーター、プレミアム

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

全機能のプレミアムHaas制御 - 機械なし

各機種の比較
  • 概要

Haasのプレミアムコントロールシミュレーターは、クラスルーム形式のトレーニングや加工現場での制御装置のデモンストレーションに最適です。実際のHAAS機と同じ機能を備えたコントロールパネルとキーパッドでプログラミングと機械操作のトレーニングをしましょう。これには、シミュレートされたグラフィックドライラン、工具長測定、ワークオフセット、実際のDNC、およびHaasビジュアル・プログラミング・システムが含まれます。プレミアムコントロールシミュレーターは、コンピュータまたはモバイルデバイス上でミラーリングしたり、クラスルームのディスプレイに投影することもできます。

  • 軽量設計
  • 19インチ高分解能のタッチスクリーンモニター
  • 組み込みのUSB、イーサネット、およびWiFi接続
  • Haas ビジュアル プログラミング システム
  • ミルおよび旋盤のコントロールソフトウェア

軽量設計

シミュレーターのウェッジ設計は軽量でポータブル。移動も簡単です。ワイドな土台にゴムの底鋲が付いていますのでデスクやテーブルの上にも安定して置くことができます。ユニットの背面は平ですので、必要に応じて壁に取り付けることも可能です。

ビジュアル プログラミング

VPS は Haas Automation 独自の会話型プログラミング システムで、シンプルかつ段階的なテンプレートと 3D グラフィックを使用して、ユーザーが簡単な機械加工用のプログラムをすばやく作成できるようにします。G コードまたは CAM ソフトウェアの知識は必要ありません。

接続性

内蔵 USB ポートを使用することで、プログラムの保存、転送、および DNC 操作に外付け USB ドライブとフラッシュメモリデバイスを使用できます。イーサネットと WiFi 接続を介して、ローカルネットワークに簡単にアクセスできます。

ミルおよび旋盤の制御

Haas制御シミュレーターは、ミル制御としても旋盤制御としても初期化できます。デュアル機能が簡素化のカギとなります。NGCソフトウェアは今後の新バージョンに更新可能です。

教室を拡大

Haas機械やコントロールシミュレーターの周りに学生や新人オペレーターが大勢集まっていると、何が起こっているのか全員が見ることができなくなります。Haasプレミアムシミュレーターがあれば、コンピュータやモバイルデバイスの画面、教室のプロジェクターで制御画面を表示することが可能です。