4th- | 5th-Axis

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


Loading

生産性向上のためのツール

第4軸 | 第5軸

お使いのHaas機械で全5軸および3+2を実現

Recently Updated

第4軸・第5軸オプション


Haasミルの生産性を高めるには、単軸・2軸回転製品を追加するのが1番の近道です。複数のセットアップ工数を削減または完全に排除し、多面ワークを簡単に加工することができます。

併用すれば相乗効果

Haasは、1980年代初期からHaasロータリー製品を設計し使用してきました。私たちは、セットアップ時間の短縮、部品の精度の向上、サイクル時間の短縮を実現できるよう工作機械を最適化するための、実務で培われた専門知識を備えています。Haasロータリーをお使いの機械に追加すれば、加工能力を飛躍的に伸ばし、プラグアンドプレイ接続でHaas制御に対応できるようになります。私たちは機械を製造するだけでなく、制御や軸駆動も製造していますので、スムーズな統合が可能となります。

Don't Fear 5-Axis 1インチ
Don’t Fear 5-Axisシリーズの最初のビデオでは、これまでになく5軸加工をシンプルにする理由、どの作業所でも5軸作業所にできる理由を、ジョン・ネルソンがご説明します。
Don't Fear 5-Axis 2
Don’t Fear 5-Axisシリーズの2番目のビデオでは、ジョン・ネルソンがお使いの機械とロータリーの組み合わせ方をご説明し、お使いの機械とロータリーを最大限に活用するにはどの製品を選ぶべきか解説します。
Don't Fear 5-Axis 3インチ
Don’t Fear 5-Axisシリーズの3番目のビデオでは、ジョン・ネルソンが回転テーブルまたはトラニオンの設置について解説し、Haas DWO/TCPC機能が第4軸・5軸加工をこれまでになくシンプルにする理由をご説明します。


インデクサ

5Cコレットに固定できる部品に最適 単一・複数ヘッドユニットが使用でき、さまざまな速度を選べます。

詳細情報


回転テーブル

丸い部品や定形外の鋳物には、こちらのTスロット回転テーブルを使うと非常に柔軟な固定ができます。830度/秒の最大速度

詳細情報


5軸回転テーブル

3+2の位置決めや全5軸の作動には、インデクサまたは回転テーブルとして使用できるこちらのユニットが、精度を高めセットアップ時間を短縮します。

詳細情報
DWO/TCPCで5軸加工を簡素化
DWO/TCPC(ダイナミックワークオフセット/ツール先端点制御)機能により、CAMプログラムを事前に作成し、プログラムの補正を必要とせずに、テーブル上のどこでも治具とワークを配置することができるようになります。
G47/G107で簡単にシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
安全な工具交換位置を指示するには?
このビデオでは、安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
軸駆動
お使いのHaasミルに第4軸・第5軸能力をプラス

Haasミルは、必要な第4軸・第5軸駆動をHaas制御を後付けし、複数軸能力を実現することができます。お使いの機械に合う駆動を見つけるには、弊社オンライン部品カタログにアクセスしてください。

今すぐ購入

どのような機械の設計をお考えですか?

オンライン見積もり

Haasはお待ちしています。

今すぐ始める