Multi-Axis Machining

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


Loading

生产力工具

第 4 轴 |第 5 轴

可用于 Haas 机器的全 5 轴和 3+2 轴

Recently Updated

第 4 和第 5 轴选件


要提高您的 Haas 铣床生产能力,增加 Haas 单轴或双轴转台产品是最快的解决方案。您可减少或完全避免多次装夹设置,轻松加工零件多个面。

旨在搭配使用

早在 20 世纪 80 年代,我们就开始生产并使用 Haas 转台产品。我们拥有切实的机床优化实践经验,可缩短您的零件准备时间,提高零件精度,缩短循环时间。将 Haas 转台添加至您的机床,可极大地增强您的功能,凭借 Haas 控制系统,可获得即插即用型功能。由于我们不仅制造机床,还制造控制器和轴驱动器,因此可实现无缝集成。

5 轴无忧加工片段。1
在“5 轴无忧加工”系列的第一段视频中,John Nelson 讲解了为什么 5 轴加工比以往简单得多,以及为什么任何车间都可以成为 5 轴车间。
5 轴无忧加工片段。2
在“5 轴无忧加工”系列的第二段视频中,John Nelson 讲解了如何选购机床和转台组合,同时讨论了应该考虑加装哪些选件才能充分利用您的机床和转台。
5 轴无忧加工片段。3
在“5 轴无忧加工”系列的第三段视频中,John Nelson 谈到了转台的或耳轴的设置,并讲解了 Haas DWO/TCPC 功能如何将第 4 轴和第 5 轴作业变得前所未有的简单。


分度器

最适合能够固定到 5C 筒夹的部件。单头和多头装置均可供应,并提供多种速度选项。

了解详情


转台

对于圆形零件和形状古怪的铸件,这些 T 型槽转台能够实现非常灵活的装夹。将速度提高至 830 度/秒。

了解详情


5 轴转台

要实现 3+2 定位或全 5 轴运动,可提供分度器或转台,这些装置可提高精度并减少装夹步骤。

了解详情
使用 DWO/TCPC 简化 5 轴加工
使用 DWO/TCPC(动态零件偏置/刀尖跟随),您可以提前创建 CAM 程序,然后将零件夹具和零件放在加工台上的任何位置,而无需重新编制加工程序!
使用 G47/G107 轻松进行圆柱雕刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体零件变得再简单不过了。
如何下达安全的换刀位置指令
在这段视频中,Mark 展示了如何下达安全的换刀位置指令,以避免刀具碰撞夹具或转台机器。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
轴驱动选件
为您现有的 Haas 铣床添加第 4 和第 5 轴功能

所有 Haas 铣床都可以在现场的 Haas 控制系统中添加所需的第 4 和第 5 轴驱动器,以获得多轴功能。若要为您的机床查找正确的驱动器,只需访问我们的在线零件目录。

马上订购

您今天会设计什么机床?

制造和价格

敬请期待未来的 Haas 机器。

开始吧