40-Taper

Haas EC-400

40 锥度

实现批量加工的完美解决方案

40 锥度

  • 400 毫米托盘
  • 500 毫米托盘
配置和价格
Recently Updated

40 锥度、托盘可更换 HMC


Haas 40 锥度、双托盘 HMC 具备量产作业所需的高性能和加工能力,或者可以提供高度混合/少量机床加工。

快速。坚固。强大。

Haas 40 锥度、托盘可更换 HMC 专门制造用于大批量生产和无人看守操作,比以往任何时候都更快速、更紧凑、更坚固且更强大。它拥有很宽的加工范围、1400 ipm 快移和全套 4 轴托盘分度功能。

40

锥度

4

轴

8100-15,000

RPM

30-160

刀具承载能力

400 mm 托盘

Haas EC-400

EC-400

400 毫米双托盘 HMC,行程为 559 毫米 x 635 毫米 x 559 毫米

  • 40 锥度
  • 4 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

500 mm 托盘

Haas EC-500

EC-500

500 毫米双托盘 HMC,行程为 813 毫米 x 635 毫米 x 711 毫米

  • 40 锥度
  • 4 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

160+1 侧挂式刀库

下载手册

HAAS JOURNAL

    无线直观探针系统
    使用 Haas 无线直观探针系统 (WIPS),可以在很短的时间内完成工具和零件偏置设置。刀具下方不再需要放置寻边器或纸条。
    Haas EC-1600ZT-5AX
    我们采用经过试验证实性能可靠的 EC-1600ZT,加装第 4 轴和第 5 轴功能,创造出具备大型零件全套 5 轴加工能力的 HMC。
    显示图片和视频
    Mark 展示了功能强大的 Haas M130 媒体显示器指令功能。发出命令 M130 后,尽可在程序中显示设置表、工具列表、操作说明甚至视频库。

    “我们购买了 Haas EC-400 多托盘,因为我们时常需要同时开发四五个工件。Haas 设计了 EC-400 多托盘,用于大批量生产和无人看守操作。它有六个可以分别安排的工位,让我们能够高效排定优先顺序,并同步开发零件。完成该流程之后,我们就会将夹具和刀具移动到量产机床上。”

    SuMax Enterprises
    Rajesh Suttatti | 总经理 | SuMax Enterprises

     

    Recently Updated

    定制全新的 HMC


    准备好创建新的 Haas 卧式加工中心了吗? 

    我们一起来寻找适合您车间的机床,然后再加装适合您的选件和功能,使其成为您自己专属的机床。

    开始吧