SB Series Box Way Lathes

  1. 车削中心
  2. 箱式系列
箱式车床

箱式系列

数控箱式车床

SB 系列箱式车床

  • 特性
  • 型号
配置和价格
Recently Updated

您提出要求,我们予以满足:数控箱式车床,用于重型车削加工


SB 系列箱式车床

Haas SB 系列车床提供与传统箱式机床相关的高动态钢性、承重能力和减振功能,结合强大的、易用的 Haas 控制器,并得到庞大 Haas 专卖店网络提供的行业优秀级支持。

10" - 12"

卡盘尺寸

2.9" - 3.5"

棒材最大直径

2500 - 3200

RPM

40

HP

• 硬化和精密磨削方式
• 火焰和感应硬化的滑动表面

• 手工刮削的 Turcite-B 导轨
• 30°倾斜床,带 30° Y 轴楔形角度

HAAS 箱式车床系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    2 轴箱式车床

    SB-28

    SB-28

    数控硬轨车床,能够加工 345 毫米 x 540 毫米的最大部件尺寸、A2-8 和 74 毫米的棒材最大直径

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    SB-35

    SB-35

    数控硬轨车床,能够加工 345 毫米 x 760 毫米的最大部件尺寸、A2-8 和 90 毫米的棒材最大直径

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    SB-35L

    SB-35L

    数控硬轨车床,能够加工 345 毫米 x 1,260 毫米的最大部件尺寸、A2-8 和 90 毫米的棒材最大直径

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    Y 轴箱式车床

    SB-28Y

    SB-28Y

    Y 轴数控硬轨车床,能够加工 305 毫米 x 470 毫米的最大部件尺寸、A2-8 和 74 毫米的棒材最大直径

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    SB-35Y

    SB-35Y

    Y 轴数控硬轨车床,能够加工 305 毫米 x 700 毫米的最大部件尺寸、A2-8 和 90 毫米的棒材最大直径

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    SB-35LY

    SB-35LY

    Y 轴数控硬轨车床,能够加工 305 毫米 x 1200 毫米的最大部件尺寸、A2-8 和 90 毫米的棒材最大直径

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    斜床设计和 BMT65 刀塔

    Haas SB 系列箱式车床采用真正的倾斜床设计,具有良好的刚性和热稳定性,以及高效的排屑能力。倾斜床还允许在更小的占地面积上进行广泛的 X 轴行程,并提供坚固的底座,以支撑整个 Z 轴的刀塔。双轴型号配备 30°倾斜床;Y 轴型号配备 30°倾斜床,Y 轴楔形角度为 30°。

    每个 SB 系列车床都配备有强大的 12 刀位 BMT 65 刀塔,接受行业标准的基座安装刀具。Y 轴型号还接受用于二次铣削、钻孔和攻丝操作的轴向和径向驱动动力刀具。

    Haas 控制系统

    Haas SB 系列箱式车床配备在我们制造的每台机床上都配有的同样强大、易用的 Haas 控制器。Haas 控制系统(软硬件)均由公司内部设计及制造,专门针对 Haas 机床刀具进行了优化。我们所销售的每台机床及整体产品线上的产品均标配此控制系统。Haas 控制系统快速、智能、功能强大,用户界面简单,导航一致、直观,便于学习和使用。全球共有超过 300,000 台 Haas 控制系统,这 显然已成为行业标配。

    标准特征:

    ■ 触摸屏接口
    ■ 专用键盘
    ■
    一键功能
    ■ 多功能手轮
    ■ 彩色液晶屏
    ■ 以太网接口
    ■ USB 端口
    ■ M130 媒体播放器

    ■ 高级刀具管理
    ■ 1 GB 程序内存
    ■ 电源故障检测
    ■ HaasConnect 移动监控
    ■ WiFi 连接
    ■ 安全运行
    ■ 电涌保护
    ■ HaasDrop 无线文件传输

     

    Recently Updated

    构建箱式车床


    准备好创建新的 Haas 产品了吗? 

    我们一起来寻找适合您车间的机床,然后再加装适合您的选件和功能,使其成为您自己专属的机床。

    开始吧