SB-28Y

  1. 车削中心
  2. 箱式系列
  3. SB-28Y 硬轨车床

SB-28Y 硬轨车床

    仅人民币

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Y 轴数控硬轨车床,能够加工 305 毫米 x 470 毫米的最大部件尺寸、A2-8 和 74 毫米的棒材最大直径

Haas SB-28Y 提供与传统箱式机床相关的高动态钢性、承重能力和减振,结合功能强大、易用的 Haas 控制器,并得到庞大 Haas 专卖店网络提供的行业优秀级支持。

  • BMT65 刀塔
  • 硬化和精密磨削方式
  • 手工刮削的 Turcite-B 导轨
  • 30°倾斜床,带 30° Y 轴楔形角度
  • 紧凑型占地面积

说明:SB-28Y 与 Haas 送料器不兼容,也不适用于接料机。

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 10" 卡盘尺寸
  • 2.95 棒材最大直径
  • 3200 RPM
  • 40 hp 电源
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

Haas Y 轴硬轨车床

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 机床信息

    Capacities S.A.E METRIC
    卡盘尺寸 10.0 in 254 mm
    最大工件回转直径 23.6 in 600 mm
    最大切削直径(BMT65 刀塔) 12.00 in 305 mm
    最大切削长度视工件夹具而异 18.5 in 470 mm
    棒材最大直径 2.90 in 74 mm
    Between Centers (max) 29.3 in 743 mm
    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 8.10 in 206 mm
    Y 轴 ± 2.0 in ± 50 mm
    Z 轴 20.70 in 525 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X 轴快移 472 ipm 2.0 m/min
    Y 轴快移 283 ipm 7.2 m/min
    Z 轴快移 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 7780 lbf 34607 N
    最大推力 Y 轴 4490 lbf 19972 N
    最大推力 Z 轴 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    主轴鼻端 A2-8 A2-8
    最大额定功率 40.0 hp 29.8 kW
    最高速度 3200 rpm 3200 rpm
    最大扭矩 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    拉管孔径 2.95 in 75 mm
    主轴孔径 3.39 in 86.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    最高速度 60 rpm 60 rpm
    最大额定功率 5.0 hp 3.7 kW
    定位(±) 0.01 ° 0.01 °
    刹车盘直径 13.9 in 353 mm
    刹车盘保持扭矩 250 ft-lbf 339 Nm
    控制类型 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    锥度 MT5 MT5
    Travel 17.7 in 450 mm
    Turret S.A.E METRIC
    刀具数量 12 Stations 12 Stations
    外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    镗杆背隙(刀塔背部) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    最高速度 4000 rpm 4000 rpm
    刀库 BMT65 BMT65
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 3200 rpm 3200 rpm
    传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    主轴电源 40.0 hp 29.8 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 179.0 in x 90.0 in x 98.0 in 455 cm x 229 cm x 249 cm
    出口托盘 179.0 in x 90.0 in x 98.0 in 455 cm x 229 cm x 249 cm
    重量 13960 lb 6332.3 kg
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
    文档

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 3200-rpm 主轴,2.9 英寸棒料

    刀塔和动力刀

    • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT65 刀塔和 C 轴

    切屑和冷却液管理

    • 皮带式排屑器,车削中心
    • 多级冷却液泵

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 主轴定向
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 手机充电支架

    刀具和夹具

    • BMT65 标准刀座套件
    • BMT65 公制标准刀座套件
    • BMT65 动力刀座组件

    工件夹具

    • 254 毫米液压卡盘,A2-8
    • SB 可编程尾座

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 扭矩图表
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    相关产品

    2 轴备选方案

    SB-28

    SB-28

    数控硬轨车床,能够加工 345 毫米 x 540 毫米的最大部件尺寸、A2-8 和 74 毫米的棒材最大直径

    • 10" 卡盘尺寸
    • 2.95 棒材最大直径
    • 3200 RPM
    • 40 hp 电源
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    更大卡盘和棒材最大直径

    SB-35Y

    SB-35Y

    Y 轴数控硬轨车床,能够加工 305 毫米 x 700 毫米的最大部件尺寸、A2-8 和 90 毫米的棒材最大直径

    • 12" 卡盘尺寸
    • 3.58 棒材最大直径
    • 2500 RPM
    • 40 hp 电源
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    线性导轨替代方案

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

    • 10" 卡盘尺寸
    • 3.0" 棒材最大直径
    • 3.4k RPM
    • 30 hp 电源