My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
SB-28Y

  1. المخارط
  2. سلسلة ذات توجيه صندوقي
  3. مخرطة SB-28Y ذات توجيه صندوقي

مخرطة SB-28Y ذات توجيه صندوقي

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

مخرطة ذات توجيه صندوقي بنظام التحكم الرقمي وذات محور Y بسعة قصوى 305 × 470 مم،‏ A2-8 وسعة عمود 74 مم

توفر ماكينة SB-28Y من Haas القساوة الديناميكية العالية، والقدرة على تحمل الأحمال، وتخميد الاهتزاز المرتبط بالماكينات التقليدية ذات التوجيه الصندوقي، إلى جانب وحدة تحكم Haas القوية سهلة الاستخدام، ومدعومة بالدعم الرائد في المجال لشبكة منفذ مصنع Haas.

  • البرج الدوّار BMT65
  • مسارات أرضية صلبة ودقيقة
  • مسارات انزلاق Turcite-B المكشطة يدويًا
  • فرش مائل بزاوية 30 درجة مع زاوية إسفين لمحور Y تبلغ 30 درجة.
  • بصمة صغيرة

ملاحظة: SB-28Y غير متوافقة مع نظام شحن الأعمدة من Haas، ولا يتوفر معها ماسك القطع.

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 10" مقاس الظرف
  • 2.95 سعة العمود
  • 3200 RPM
  • 40 hp الطاقة
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
اتصل بالموزع

مخرطة ذات توجيه صندوقي للمحور Y من HAAS

تنزيل الكتيب

مجلة HAAS

    مقارنة الماكينات
    التركيب والسعر
    اتصل بالموزع
    • التركيب والسعر
    • المواصفات
    • معلومات الماكينة

    Capacities S.A.E METRIC
    مقاس الظرف 10.0 in 254 mm
    أقصى تأرجح للقِطعة 23.6 in 600 mm
    قُطر الحد الأقصى للقطع (مع برج دوّار BMT65) 12.00 in 305 mm
    الطول الأقصى للقطع (يختلف حسب قطع العمل) 18.5 in 470 mm
    سعة العمود 2.90 in 74 mm
    Between Centers (max) 29.3 in 743 mm
    الانتقالات S.A.E METRIC
    المحور X 8.10 in 206 mm
    المحور Y ± 2.0 in ± 50 mm
    المحور Z 20.70 in 525 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    المسارع على X 472 ipm 2.0 m/min
    المسارع على المحور Y 283 ipm 7.2 m/min
    المسارع على Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    أقصى قوة دافعة X 7780 lbf 34607 N
    أقصى قوة دافعة Y 4490 lbf 19972 N
    أقصى قوة دافعة Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    مقدمة المغزل A2-8 A2-8
    أقصى تصنيف 40.0 hp 29.8 kW
    السرعة القصوى 3200 rpm 3200 rpm
    أقصى عزم دوران 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    تجويف أنبوب الجذب ø 2.95 in 75 mm
    تجويف المغزل ø 3.39 in 86.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    السرعة القصوى 60 rpm 60 rpm
    أقصى تصنيف 5.0 hp 3.7 kW
    تموضع (±) 0.01 ° 0.01 °
    قُطر الفرامل 13.9 in 353 mm
    عزم الدوران القابض للفرامل 250 ft-lbf 339 Nm
    نوع التحكم Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    مستدق MT5 MT5
    Travel 17.7 in 450 mm
    Turret S.A.E METRIC
    عدد الأدوات 12 Stations 12 Stations
    مقارنة بين الأداتين OD وID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    الخلوص الخلفي لعمود الحفر (من خلف البرج الدوّار) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    السرعة القصوى 4000 rpm 4000 rpm
    الأدوات BMT65 BMT65
    عام S.A.E METRIC
    سعة سائل التبريد 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
    مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
    الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    سرعة المغزل 3200 rpm 3200 rpm
    نظام الدفع Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    طاقة المغزل 40.0 hp 29.8 kW
    إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
    تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    المنصة الداخلية 179.0 in x 90.0 in x 98.0 in 455 cm x 229 cm x 249 cm
    منصة تصدير 179.0 in x 90.0 in x 98.0 in 455 cm x 229 cm x 249 cm
    الوزن 13960 lb 6332.3 kg

    ملاحظة: جميع المواصفات المدرجة لتكوين الماكينة القياسي. قد تغير المعدات الاختيارية مواصفات ماكينة.

    *يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

    ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مكونة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء الماكينات المكتبية وأجهزة التوجيه من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

    **قد يكون لمبادلات الأدوات الاختيارية حجم أداة أقصى مختلف عن مبدل الأداة القياسي. قد تتطلب الأدوات الكبيرة جدًا وجود جيبين متجاورين فارغين بين الأدوات. انقر هنا للاطلاع على مواصفات حامل الأدوات.

    انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

    †قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

     

    الخيارات المتاحة

    المستندات

    منتجات ذات الصلة

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل بمعدل 3200 دورة في الدقيقة، سعة عمود 2,9 بوصة

    الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة

    • أدوات دوارة بمعدل 4000-rpm مع برج BMT65 ذو 12 محطة ومحور C

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • ناقل البُرادة بنمط السير، المخرطة
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
    • اتجاه المغزل
    • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
    • الوضع الاقتصادي

    خيارات المنتج

    • حامل شحن الهاتف

    الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

    • طقم حامل الأدوات القياسى BMT65
    • طقم حامل الأدوات القياسى المتري BMT65
    • طقم حامل الأدوات المدفوعة BMT65

    قطع العمل

    • ظرف هيدروليكي 254 مم، A2-8
    • غراب متحرك قابل للبرمجة SB

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    بديل المحورين

    SB-28

    SB-28

    مخرطة ذات توجيه صندوقي بنظام التحكم الرقمي بسعة قصوى 345 مم ×‎540 مم،‏ A2-8 وسعة عمود 74 مم

    • 10" مقاس الظرف
    • 2.95 سعة العمود
    • 3200 RPM
    • 40 hp الطاقة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    ظرف وسعة عمود أكبر

    SB-35Y

    SB-35Y

    مخرطة ذات توجيه صندوقي بنظام التحكم الرقمي وذات محور Y بسعة قصوى 305 مم × 700 مم،‏ A2-8 وسعة عمود 90 مم

    • 12" مقاس الظرف
    • 3.58 سعة العمود
    • 2500 RPM
    • 40 hp الطاقة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    بديل المسار الخطي

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات المحور Y بسعة قصوى 298 × 572 مم صة وسعة عمود 76 مم صات

    • 10" مقاس الظرف
    • 3.0" سعة العمود
    • 3.4k RPM
    • 30 hp الطاقة
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
    تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    الملاحظات
    Haas Logo

    سعر تسليم Haas

    يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.