My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
SB-28Y

  1. Strunguri
  2. Seria glisieră
  3. Strung cu glisieră SB-28Y

Strung cu glisieră SB-28Y

    DOAR CNY

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 305 x 470 mm, A2-8 și capacitate bară de 74 mm

Haas SB-28Y oferă rigiditatea dinamică ridicată, capacitatea portantă și amortizarea vibrațiilor asociate cu mașinile tradiționale cu glisieră, combinate cu unitatea de comandă Haas puternică, ușor de utilizat și susținută de asistența de vârf în industrie a rețelei de reprezentanțe Haas.

  • Cap revolver BMT65
  • Glisiere călite și cu precizie la sol
  • Culise Turcite-B curățate manual
  • Pat înclinat de 30° cu unghi de pană axa-Y de 30°
  • Amprentă compactă

NOTĂ: SB-28Y nu este compatibil cu alimentatorul de bare Haas și nu este disponibil cu un recuperator de piese.

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 10" Dimensiune mandrină
  • 2.95 Capacitate bară
  • 3200 Rot/min
  • 40 hp Putere
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

STRUNG HAAS CUTIE AXA Y

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Informații despre mașină

    Capacities S.A.E METRIC
    Dimensiune mandrină 10.0 in 254 mm
    Balans piesă maxim 23.6 in 600 mm
    Diametru maxim de așchiere (cu cap revolver BMT65) 12.00 in 305 mm
    Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 18.5 in 470 mm
    Capacitate bară 2.90 in 74 mm
    Between Centers (max) 29.3 in 743 mm
    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 8.10 in 206 mm
    Axa Y ± 2.0 in ± 50 mm
    Axa Z 20.70 in 525 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Curse rapide pe X 472 ipm 2.0 m/min
    Curse rapide pe Y 283 ipm 7.2 m/min
    Curse rapide pe Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 7780 lbf 34607 N
    Tracțiune Y maximă 4490 lbf 19972 N
    Tracțiune Z maximă 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Capul arborelui principal A2-8 A2-8
    Clasificare maximă 40.0 hp 29.8 kW
    Viteză maximă 3200 rpm 3200 rpm
    Cuplu maxim 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    ø alezaj tub de tracțiune 2.95 in 75 mm
    ø alezaj arbore principal 3.39 in 86.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Viteză maximă 60 rpm 60 rpm
    Clasificare maximă 5.0 hp 3.7 kW
    Poziționare (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diametru frână 13.9 in 353 mm
    Cuplu menținere frână 250 ft-lbf 339 Nm
    Tip unitate de comandă Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Con MT5 MT5
    Travel 17.7 in 450 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Număr de scule 12 Stations 12 Stations
    Scule OD vs. ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Joc spate bară de alezat (din spatele capului revolver) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
    Prelucrare BMT65 BMT65
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 3200 rpm 3200 rpm
    Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Putere arbore principal 40.0 hp 29.8 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 179.0 in x 90.0 in x 98.0 in 455 cm x 229 cm x 249 cm
    Paletă export 179.0 in x 90.0 in x 98.0 in 455 cm x 229 cm x 249 cm
    Greutate 13960 lb 6332.3 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arborele principal de 3200 rpm, bară de 2,9"

    Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

    • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm cu cap revolver BMT65 cu 12 stații și axa C

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Strung, transportor de șpan tip bandă
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
    • Orientarea arborelui principal
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Scule și dispozitive de fixare

    • Set de portscule standard BMT65
    • Set de portscule standard metric BMT65
    • Set de portscule antrenate BMT65

    Sistemul de suport piesă

    • Mandrină hidraulică de 254 mm, A2-8
    • Păpușă mobilă programabilă SB

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Diagramă cuplu de torsiune
    • Manual de utilizare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    PRODUSE ASOCIATE

    Alternativa în 2 axe

    SB-28

    SB-28

    Strung cu glisieră CNC cu capacitate maximă de 345 x 540 mm, A2-8 și capacitate bară de 74 mm

    • 10" Dimensiune mandrină
    • 2.95 Capacitate bară
    • 3200 Rot/min
    • 40 hp Putere
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Capacitate mandrină și capacitate bară mai mare

    SB-35Y

    SB-35Y

    Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 305 x 700 mm și capacitate bară de 90 mm

    • 12" Dimensiune mandrină
    • 3.58 Capacitate bară
    • 2500 Rot/min
    • 40 hp Putere
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Glisieră alternativă liniară

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 298 x 572 mm și capacitate bară de 76 mm

    • 10" Dimensiune mandrină
    • 3.0" Capacitate bară
    • 3.4k Rot/min
    • 30 hp Putere
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.