My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
SB-28Y

  1. Soustruhy
  2. Řada s kluzným vedením typu „boxway“
  3. Soustruh SB-28Y s kluzným vedením typu „boxway“

Soustruh SB-28Y s kluzným vedením typu „boxway“

    JEN CNY

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Soustruh s řízením CNC, osou Y a pravoúhlým vedením s maximálním objemem 305 × 470 mm, A2-8 a kapacitou tyčí 74 mm

Haas SB-28Y nabízí vysokou dynamickou tuhost, nosnost a tlumení vibrací spojené s tradičními stroji s kluzným vedením typu „boxway“, v kombinaci s výkonným a snadno použitelným řízením Haas a s přední podporou sítě podnikových prodejen Haas.

  • Revolverová hlava BMT65
  • Vyztužené a přesné způsoby broušení
  • Ručně stírané kluzné plochy s vodicím pásem Turcite-B
  • 30° šikmé lože s 30° klínovým úhlem osy Y
  • Kompaktní půdorys

POZNÁMKA: SB-28Y není kompatibilní se zásobníkem tyčí Haas a není k dispozici se sběračem obrobků.

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 10" Velikost sklíčidla
  • 2.95 Kapacita tyčí
  • 3200 RPM
  • 40 hp Výkon
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

SOUSTRUH S BOXEM OSY Y

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Specifikace
    • Informace o stroji

    Capacities S.A.E METRIC
    Velikost sklíčidla 10.0 in 254 mm
    Max. oběh obrobku 23.6 in 600 mm
    Max. průměr řezání (s revolverovou hlavicí BMT65) 12.00 in 305 mm
    Maximální délka řezání (liší se podle upínání obrobku) 18.5 in 470 mm
    Kapacita tyčí 2.90 in 74 mm
    Between Centers (max) 29.3 in 743 mm
    Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
    Osa X 8.10 in 206 mm
    Osa Y ± 2.0 in ± 50 mm
    Osa Z 20.70 in 525 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rychloposuv na X 472 ipm 2.0 m/min
    Rychloposuv na Y 283 ipm 7.2 m/min
    Rychloposuv na Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 7780 lbf 34607 N
    Max. síla Y 4490 lbf 19972 N
    Max. síla Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Čelo vřetena A2-8 A2-8
    Max. výkon 40.0 hp 29.8 kW
    Max. rychlost 3200 rpm 3200 rpm
    Max. krouticí moment 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    Průchod tažné trubky ø 2.95 in 75 mm
    Průchod vřetena ø 3.39 in 86.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. rychlost 60 rpm 60 rpm
    Max. výkon 5.0 hp 3.7 kW
    Polohování (±) 0.01 ° 0.01 °
    Průměr brzdy 13.9 in 353 mm
    Přidržovací krouticí moment brzdy 250 ft-lbf 339 Nm
    Typ řízení Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kužel MT5 MT5
    Travel 17.7 in 450 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Počet nástrojů 12 Stations 12 Stations
    Nástroje pro vnější/vnitřní průměr Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Zadní světlost vyvrtávací tyče (od zadní strany revolverové hlavice) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. rychlost 4000 rpm 4000 rpm
    Nástroje BMT65 BMT65
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 3200 rpm 3200 rpm
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Výkon vřetena 40.0 hp 29.8 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 179.0 in x 90.0 in x 98.0 in 455 cm x 229 cm x 249 cm
    Exportní paleta 179.0 in x 90.0 in x 98.0 in 455 cm x 229 cm x 249 cm
    Hmotnost 13960 lb 6332.3 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    DOKUMENTY

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 3 200 ot./min, tyč 2,9“

    Revolverové hlavy a poháněné nástroje

    • Poháněné nástroje se 4 000 ot./min., 12stanicová revolverová hlava BMT65 a osa C

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Soustruh s pásovým dopravníkem třísek
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
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
    • Orientace vřetena
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Nabíjecí stojan telefonu

    Nástroje a upínání

    • Sada standardních nástrojových držáků BMT65
    • Standardní sada metrických nástrojových držáků BMT65
    • Sada nástrojového držáku s pohonem BMT65

    Upínání obrobku

    • 254 mm hydraulické sklíčidlo, A2-8
    • Programovatelný koník SB

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    2-osá alternativa

    SB-28

    SB-28

    Soustruh s řízením CNC a kluzným vedením typu „boxway“ s maximálním objemem 345 x 540 mm, A2-8 a kapacitou tyčí 74 mm

    • 10" Velikost sklíčidla
    • 2.95 Kapacita tyčí
    • 3200 RPM
    • 40 hp Výkon
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Větší sklíčidlo a kapacita tyčí

    SB-35Y

    SB-35Y

    Soustruh s řízením CNC, osou Y a kluzným vedením typu „boxway“ s maximálním objemem 305 x 700 mm, A2-8 a kapacitou tyčí 89 mm

    • 12" Velikost sklíčidla
    • 3.58 Kapacita tyčí
    • 2500 RPM
    • 40 hp Výkon
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Alternativa lineární cesty

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Soustruh s řízením CNC a osou Y s maximální kapacitou 298 × 572 mm a kapacitou tyčí 76 mm

    • 10" Velikost sklíčidla
    • 3.0" Kapacita tyčí
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Výkon
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.