My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Sheet Routers

  1. Vertikální frézy
  2. Fréza na obrysové frézování plechů SR
Frézy na obrysové frézování plechů Haas

Fréza na obrysové frézování plechů SR

CNC frézy na obrysové frézování plechů

Frézy na obrysové frézování plechů řady SR

  • Charakteristika
  • Modely
Sestavení a cena
Recently Updated

CNC frézy na obrysové frézování plechů pro široký rozsah průmyslových odvětví


Frézy na obrysové frézování plechů Haas jsou vhodné pro výrobu značek, výrobu skříní, obrábění dřeva, výrobu kompozitů a pro řadu dalších průmyslových odvětví.

Rychlé | Dostupné | Spolehlivé 

Frézy na obrysové frézování plechů Haas řady SR jsou cenově dostupnými alternativami k portálovým frézám pro obrábění lehčích, nekovových materiálů, jako je dřevo, plasty, pěna s vysokou hustotou a kompozity. Velké pojezdy těchto strojů snadno pojmou celé plechy materiálu, dlouhé výlisky nebo více konfigurací menších obrobků.

ER32 / ISO30

KUŽEL

3

OSA

18,000-24,000

RPM

1 - 16

NÁSTROJOVÁ KAPACITA

POZNÁMKA: Frézy na obrysové frézování plechů řady SR jsou určeny k profilování, vrtání a tvarování plochých plechů z lehčích materiálů. Nejsou určeny pro vysoce přesné opracování velkých ploch.

Frézy na obrysové frézování plechů

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

Fréza na obrysové frézování plechů CNC s pojezdy o rozměrech 3 000 x 1 500 x 180 mm

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Fréza na obrysové frézování plechů s pojezdy o rozměrech 3000 x 1500 x 297 mm a ATC

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC fréza na obrysové frézování plechů s pojezdy o rozměrech 159" x 86" x 6.8"

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
Haas SR-4020P

SR-4020P Sheet Router

Fréza na obrysové frézování plechů s pojezdy o rozměrech 4 293 x 2 184 x 330 mm a ATC

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena

FRÉZY HAAS NA OBRYSOVÉ FRÉZOVÁNÍ PLECHŮ

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    OVLÁDÁNÍ HAAS

    Frézy na obrysové frézování plechů řady SR využívající špičkové řízení Haas poskytují úroveň programovatelnosti a funkčnosti, která se nenachází v jiných CNC frézách na obrysové frézování plechů. Intuitivní ovládací rozhraní Haas a robustní funkce usnadňují programování a úpravy – i pro začátečníky. Jsou vybaveny stejně výkonným, snadno použitelným ovládáním Haas, kterým jsou vybaveny všechny stroje, které vyrábíme. Navrženo a vyrobeno přímo v našem výrobním závodu – hardware a software – ovládání Haas je optimalizováno specificky pro nástroje obráběné na strojích Haas a je identické v celé výrobní řadě. Ovládání Haas je rychlé, inteligentní a výkonné, s jednoduchým uživatelským rozhraním a konzistentní, intuitivní navigací, která usnadňuje učení a používání. S více než 300 000 ovládacími prvky Haas, které se používají po celém světě, je to jednoznačně průmyslový standard.

    Standardní prvky a funkce:

    Rozhraní  dotykové obrazovky
    ■ Speciální klávesnice
    ■
    Funkce na jedno tlačítko
    ■ Multifunkční ovládací kolečko
    ■ Barevná LCD obrazovka
    ■ Ethernetové rozhraní
    ■ Port USB

    ■ M130 Přehrávač médií
    ■
    Pokročilá správa nástrojů
    1 GB programové paměti
    ■ Detekce výpadku napájení
    ■ Mobilní monitorování HaasConnect
    ■ Připojení Wi-Fi
    ■ Bezdrátový přenos souborů HaasDrop

    SYSTÉM SBĚRU PRACHU A NASTAVOVAČ NÁSTROJŮ

    Frézy na obrysové frézování plechů řady SR jsou vybaveny potlakovým systémem pro odvádění prachu, který snadno odstraňuje třísky, špony a prach vznikající při obrábění, udržuje dílnu čistší a snižuje vystavení prachu ve vzduchu.

    Vestavěné nastavení nástroje je pevně připojeno k řízení Haas a obsahuje snadno použitelné šablony, které zjednodušují nastavení úlohy při výměně nástrojů.

     

    Recently Updated

    Sestavte si vlastní frézu na obrysové frézování plechů


    Jste připravení vytvořit si svůj nový stroj Haas?  

    Pojďme společně najít ten správný přístroj pro vaši dílnu a přizpůsobit ho přidáním příslušenství a prvků, které vám vyhovují.

    ZAČÍNÁME

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.