My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
SR-3015P Sheet Router

  1. Vertikální frézy
  2. Fréza na obrysové frézování plechů SR
  3. models
  4. Směrovač plechů SR-3015P s ATC

Směrovač plechů SR-3015P s ATC

    JEN CNY

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Fréza na obrysové frézování plechů s pojezdy o rozměrech 3000 x 1500 x 297 mm a ATC

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • ISO30 Kužel
  • 3 Osa
  • 24k RPM
  • 12 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

Frézy na obrysové frézování plechů Haas SR jsou cenově dostupné alternativy k portálovým frézkám pro řezání lehčích materiálů, jako je dřevo, plasty, pěna s vysokou hustotou a kompozity. Frézy na obrysové frézování plechů řady SR využívají špičkové řízení Haas a poskytují úroveň programovatelnosti a funkčnosti, která se nenachází v jiných CNC frézách 

Model SR-3015P je vybaven vřetenem 24 000 ot./min. s kuželem ISO30 a 12 stanicemi lineárního měniče nástrojů pro vysokou produktivitu a plně automatizovanou činnost. Je standardně dodáván s vakuovým stolem z PVC s volitelnými zónami a 7,4 hp (5,5 kW) vakuovým čerpadlem (k použití s maticovou deskou a těsnicím kabelem). Velké pojezdy stroje snadno pojmou celé listy materiálu, dlouhé vytlačování nebo více nastavení menších dílů a intuitivní ovládací rozhraní Haas a robustní prvky usnadňují programování a úpravy – i pro začátečníky.

POZNÁMKA: SR-3015P používá pohony osy servomotoru. Obsahuje (12) nástrojové držáky ISO30 ER32 s upínacími čepy a (1) kleštinový klíč ER32.

  • Integrální motorové vřeteno 24 000 ot./min. ISO30
  • Vakuový stůl s čerpadlem o výkonu 7,4 hp (5,5 kW)
  • Lineární měnič nástrojů s 12 stanicemi
  • Vestavěný systém nastavení nástrojů
  • Integrovaný systém odstraňování prachu
  • Plně funkční, snadno použitelné ovládání Haas
  • Obsahuje (12) nástrojové držáky ISO30 ER32 s upínacími čepy a (1) kleštinový klíč

UPOZORNĚNÍ! Dodané vakuové čerpadlo je vhodné pro použití se standardní maticovou deskou, přičemž k přidržení obrobku použijte těsnící šňůru. Pro použití s podkladovou deskou bude vyžadováno mnohem větší vakuové čerpadlo od externího dodavatele.

POZNÁMKA: Frézy na obrysové frézování plechů řady SR jsou určeny k profilování, vrtání a tvarování plochých plechů z lehčích materiálů. Nejsou určeny pro vysoce přesné opracování velkých ploch.

K dispozici pro objednání v Severní Americe.

FRÉZA NA OBRYSOVÉ FRÉZOVÁNÍ PLECHŮ HAAS

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Specifikace
    • Informace o stroji

    Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
    Osa X 118.00 in 3000 mm
    Osa Y 59.00 in 1500 mm
    Osa Z 9.80 in 250 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 11.7 in 297 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 1.9 in 47 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 12.1 hp 9.0 kW
    Max. rychlost 24000 rpm 24000 rpm
    Max. krouticí moment 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kužel ISO30 ISO30
    Stůl S.A.E METRIC
    Délka 120.1 in 3050 mm
    Šířka 59.0 in 1500 mm
    Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 2976 lb 1350 kg
    Mezi sloupci 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 394 ipm 10.0 m/min
    Rychloposuv na X 1772 ipm 45.0 m/min
    Rychloposuv na Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Rychloposuv na Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Max. síla X 900 lbf 4004 N
    Max. síla Y 450 lbf 2002 N
    Max. síla Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ Linear Rack Linear Rack
    Kapacita 12 12
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 3.25 in 83 mm
    Max. hmotnost nástroje 22.0 lb 10.0 kg
    Nástroj k nástroji (prům.) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 24000 rpm 24000 rpm
    Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Výkon vřetena 10.0 hp 7.5 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Exportní paleta 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Hmotnost 4057 lb 1840.0 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.
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
    • Vřeteno ISO30 s otáčkami 24 000 ot./min.

    Měniče nástrojů

    • Lineární měnič nástrojů s 12 stanicemi

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Dmychadlo oleje, řada SR-P

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
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
    • Vizuální programovací systém obrobků
    • Orientace vřetena
    • Makra definovaná uživatelem
    • Rotace a změna měřítka souřadnic
    • Standardní programová paměť, 1 GB

    Možnosti produktů

    • Sběrač prachu pro frézu na obrysové frézování plechů
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Záruka

    • Šestiměsíční standardní záruka
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)
    • Pokyny k instalaci
    • Dispoziční výkres
    • Návod k obsluze
    • Leták SR-3015P

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    MENŠÍ VERZE

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    Fréza na obrysové frézování plechů CNC s pojezdy o rozměrech 3 000 x 1 500 x 180 mm

    • ER32 Collet Kužel
    • 3 Osa
    • 18k RPM
    • 1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    JINÝ PŘÍSTUP

    Haas DT-2

    DT-2

    Centrum pro vrtání//závitování CNC s pojezdy o rozměrech 711 × 406 × 394 mm

    • 30 Kužel
    • 3 Osa
    • 10k RPM
    • 20+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    KOMPAKTNÍ KUŽEL 40

    Super mini frézka Haas

    Super Mini Mill

    Super rychlá mini vertikální fréza s pojezdy o rozměrech 406 × 356 × 381 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 10k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.