My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
SR-3015P Sheet Router

  1. Frezarki pionowe
  2. Rutery do arkuszy serii SR
  3. models
  4. Ruter do blach SR-3015P z ATC

Ruter do blach SR-3015P z ATC

    TYLKO W WALUCIE CNY

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Ruter do blach z ATC, zakresy ruchu 3000 x 1500 x 297 mm

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • ISO30 Stożek
  • 3 Oś
  • 24k RPM
  • 12 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

Rutery Haas serii SR to niedroga alternatywa dla frezarek typu bramowego do cięcia lżejszych materiałów, takich jak drewno, tworzywo sztuczne, pianka o wysokiej gęstości i kompozyty. Dzięki zastosowaniu najlepszego na rynku systemu sterowania Haas, rutery serii SR zapewniają szerokie możliwości w zakresie programowania oraz funkcje, których nie oferują maszyny innych producentów 

Model SR-3015P jest oferowany z wrzecionem ze stożkiem ISO30 o prędkości 24 000 obr./min i 12-stanowiskowym liniowym magazynem narzędzi zapewniającym wysoką produktywność i w pełni zautomatyzowaną pracę. W standardzie zestaw obejmuje stół próżniowy PVC ze strefami do dowolnej konfiguracji oraz pompę podciśnieniową o mocy 7,4 KM (5,5 kW) – do użycia ze stołem rastrowym wpustowym i sznurem uszczelniającym. Duże zakresy ruchu maszyny umożliwiają obróbkę całych arkuszy blach, wytłaczanie długich elementów lub mniejszych części w wielu konfiguracjach, a intuicyjny interfejs sterowania Haas z wszechstronnymi funkcjami sprawia, że programowanie i regulacja są niezwykle proste – nawet dla początkujących.

UWAGA: SR-3015P wykorzystuje napędy osi z serwomotorem. Zestaw zawiera (12) oprawek narzędziowych ISO30 ER32 ze śrubami dwustronnymi i (1) klucz do tulei zaciskowych ER32.

  • Wrzeciono ISO30 ze zintegrowanym silnikiem 24 000 obr./min.
  • Stół podciśnieniowy z pompą 7,4 KM (5,5 kW)
  • 12-stanowiskowy liniowy magazyn narzędzi
  • Wbudowany system ustawiania narzędzi
  • Wbudowany system odprowadzania pyłu
  • W pełni funkcjonalny, łatwy w użyciu system sterowania Haas
  • Zestaw zawiera (12) oprawek narzędziowych ISO30 ER32 ze śrubami dwustronnymi i (1) klucz do tulei zaciskowych

UWAGA! Dostarczona pompa próżniowa nadaje się do użytku ze standardowym stołem rastrowym wpustowym z wykorzystaniem sznura uszczelniającego do przytrzymywania obrabianego przedmiotu. Do użytku z płytą ochronną wymagana jest znacznie większa pompa próżniowa innej firmy.

UWAGA: Rutery serii SR są przeznaczone do profilowania, wiercenia i kształtowania płaskich arkuszy lżejszych materiałów. Nie są przeznaczone do obróbki dużych powierzchni z dużą dokładnością.

Dostępne tylko w Północnej Ameryce.

RUTER DO BLACH HAAS

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie

    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 118.00 in 3000 mm
    Oś Y 59.00 in 1500 mm
    Oś Z 9.80 in 250 mm
    Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 11.7 in 297 mm
    Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 1.9 in 47 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Moc maks. 12.1 hp 9.0 kW
    Maks. prędkość 24000 rpm 24000 rpm
    Maks. moment obrotowy 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Rodzaj napędu Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Stożek ISO30 ISO30
    Stół S.A.E METRIC
    Długość 120.1 in 3050 mm
    Szerokość 59.0 in 1500 mm
    Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 2976 lb 1350 kg
    Odstęp między kolumnami 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. cięcie 394 ipm 10.0 m/min
    Szybkość dobiegów na X 1772 ipm 45.0 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Maks. napór X 900 lbf 4004 N
    Maks. napór Y 450 lbf 2002 N
    Maks. napór Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ Linear Rack Linear Rack
    Pojemność 12 12
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 3.25 in 83 mm
    Maks. masa narzędzia 22.0 lb 10.0 kg
    Czas wymiany narzędzia (śr.) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 24000 rpm 24000 rpm
    Rodzaj napędu Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Moc wrzeciona 10.0 hp 7.5 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Paleta eksportowa 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Waga 4057 lb 1840.0 kg

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono ISO30, 24 000 obr./min

    Magazyny narzędzi

    • 12-stanowiskowy liniowy magazyn narzędzi

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Nadmuch powietrza z olejem, seria SR-P

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • HaasDrop
    • System wizualnego programowania części
    • Orientacja wrzeciona
    • Makra definiowane przez użytkownika
    • Obracanie i skalowanie układu współrzędnych
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB

    Opcje produktu

    • System odprowadzania pyłu do rutera do arkuszy
    • Stojak do ładowania telefonu

    Gwarancja

    • 6-miesięczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat
    • Instrukcja obsługi
    • Ulotka SR-3015P

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    POWIĄZANE PRODUKTY

    MNIEJSZA WERSJA

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    Ruter CNC do blach, zakresy ruchu 3000 x 1500 x 180 mm

    • ER32 Collet Stożek
    • 3 Oś
    • 18k RPM
    • 1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    ODMIENNE PODEJŚCIE

    Haas DT-2

    DT-2

    Urządzenie CNC Drill/Tap z zakresem ruchu 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Stożek
    • 3 Oś
    • 10k RPM
    • 20+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    KOMPAKTOWY STOŻEK 40

    Haas Super Mini Mill

    Super Mini Mill

    Superszybka frezarka pionowa Mini Mill o zakresach ruchu 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 10k RPM
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.