MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
SR-3015P Sheet Router

  1. Vertikale freser
  2. SR platefreser
  3. models
  4. SR-3015P-arkfreser m/ATC

SR-3015P-arkfreser m/ATC

    KUN CNY

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Platefres med 3000 x 1500 x 297 mm arbeidsområde og automatisk verktøyveksler (ATC).

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • ISO30 Kone
  • 3 Akse
  • 24k O/MIN
  • 12 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

Haas platerutere i SR-serien er rimelige alternativer til gantru-type fresmaskiner for skjæring i lettere materialer, som tre, plast, skum med høy tetthet og komposittmaterialer. Ruterne i SR-serien er drevet av den bransjeledende Haas-kontrollen, og gir et nivå av programmerbarhet og funksjonalitet som man ikke finner i andre CNC-rutere 

SR-3015P er utstyrt med en 24 000 o/min ISO30-kons spindel og en  12-stasjons lineær verktøyveksler for høy produktivitet og fullstendig automatisert drift. Den leveres standard med et vakuumbord i PVC med valgbare soner og en vakuumpumpe på 7,4 hk (5,5 kW) (for bruk med gitterbord og tetningsledning). Maskinens store vandringer imøtekommer enkelt hele materialplater, lange ekstruderinger eller flere oppsett av mindre deler. Den intuitive Haas-kontrollgrensesnittet og de robuste funksjonene gjør programmering og justeringer enkle – selv for nybegynnere.

MERKNAD: SR-3015P bruker servomotoraksedrifter. Inkluderer (12) ISO30 ER32 verktøyholdere med trekktapper og (1) ER32 hylsenøkkel.

  • 24 000 o/min ISO30 integrert motorspindel
  • Vakuumbord med 7,4 hk (5,5 kW) pumpe
  • 12-stasjons lineær verktøyveksler
  • Innebygd verktøyinnstillingssystem
  • Innebygd støvfjerningssystem
  • Haas-kontroll som er brukervennlig og har full funksjonalitet
  • Inkluderer (12) ISO30 ER32 verktøyholdere med trekktapper og (1) hylsenøkkel

PASS PÅ! Den medfølgende vakuumpumpen er egnet for bruk med standard gitterbord, ved bruk av tetningsledning for å holde arbeidsstykket nede. For bruk med spoilboard, vil en mye større vakuumpumpe fra en tredjepartsleverandør være nødvendig.

MERK: Platerutere i SR-serien er ment for profilering, boring og forming av flate ark i lettere materialer. De er ikke ment for å dekke store områder med høy nøyaktighet.

Kun tilgjengelig for bestilling i Nord-Amerika.

HAAS RUTER FOR PLATER

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 118.00 in 3000 mm
    Y-akse 59.00 in 1500 mm
    Z-akse 9.80 in 250 mm
    Spindelnese til bord (~ maks) 11.7 in 297 mm
    Spindelnese til bord (~ min) 1.9 in 47 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 12.1 hp 9.0 kW
    Maks hastighet 24000 rpm 24000 rpm
    Maks. moment 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Drivsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kone ISO30 ISO30
    Tabell S.A.E METRIC
    Lengde 120.1 in 3050 mm
    Bredde 59.0 in 1500 mm
    Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 2976 lb 1350 kg
    Mellom kolonner 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks kutting 394 ipm 10.0 m/min
    X-aksen hastighet 1772 ipm 45.0 m/min
    Y-aksen hastighet 1772 ipm 45.0 m/min
    Z-aksen hastighet 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Maks skyvekraft X 900 lbf 4004 N
    Maks skyvekraft Y 450 lbf 2002 N
    Maks skyvekraftZ 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type Linear Rack Linear Rack
    Kapasitet 12 12
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Maks verktøylengde (fra målelinje) 3.25 in 83 mm
    Maks verktøyvekt 22.0 lb 10.0 kg
    Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 24000 rpm 24000 rpm
    Drivsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Spindelkraft 10.0 hp 7.5 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Eksportpalle 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Vekt 4057 lb 1840.0 kg

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.
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
    • 24 000 o/min ISO30-spindel

    Verktøyvekslere

    • 12-stasjons lineær verktøyveksler

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Luft-oljeblåsing, SR-P-serien

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
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
    • Visuelt del programmeringssystem
    • Spindel orientering
    • Brukerdefinerte makroer
    • Koordinatrotasjon og -skalering
    • Standard programminne, 1 GB

    Produktalternativer

    • Støvoppsamler for platefres
    • Ladestativ for telefon

    Garanti

    • 6 måneders standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning
    • Operatørhåndbok
    • SR-3015P brosjyre

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    RELATERTE PRODUKTER

    MINDRE VERSJON

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    CNC-platefres med 3000 x 1500 x 180 mm arbeidsområde.

    • ER32 Collet Kone
    • 3 Akse
    • 18k O/MIN
    • 1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    ANNERLEDES TILNÆRMING

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC bore-/innergjengingssenter med 711 x 406 x 394 mm vandring

    • 30 Kone
    • 3 Akse
    • 10k O/MIN
    • 20+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    KOMPAKT 40-KON

    Haas super mini-fres

    Super Mini Mill

    Vertikal minifres med Super-Speed, med 406 x 356 x 381 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 10k O/MIN
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.