My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
SR-3015P Sheet Router

  1. Vertikalne glodalice
  2. SR Usmjernici za ploče
  3. models
  4. SR-3015P smjernik ploča s/ATC-om

SR-3015P smjernik ploča s/ATC-om

    SAMO CNY

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Usmjernik ploča s hodom 3000 x 1500 x 297 mm i ATC-om

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • ISO30 Konus
  • 3 Os
  • 24k o/min
  • 12 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

Usmjernici ploča za Haas SR seriju strojeva su pristupačne alternative portalnim glodalicama za rezanje lakših materijala, kao što su drvo, plastika, pjena visoke gustoće i kompoziti Pokretani vodećim Haas upravljanjem u industriji, usmjernici ploča za SR seriju pružaju razinu programabilnosti i funkcionalnosti koja nije pronađena u drugim CNC usmjernicima 

SR-3015P opremljen je glavnim vretenom konusa ISO30 od 24.000 rpm i linearnim izmjenjivačem alata s 12 stanica za visoku produktivnost i potpuno automatizirane operacije. Dolazi standardno s PVC vakuumskim stolom sa zonama koje se mogu birati, i vakuumskom pumpom od 7,4 hp (5,5 kW) (za upotrebu s rešetkastim stolom i užetom za brtvljenje). Veliki hodovi stroja lako mogu primiti cijele ploče materijala, duge ekstruzije ili višestruke postavke manjih dijelova, a intuitivno sučelje Haas upravljača i robusne značajke olakšavaju programiranje i podešavanje – čak i za početnike.

NAPOMENA: SR-3015P koristi pogone osi servomotora. Uključuje (12) ISO30 ER32 držača alata s poteznim vijcima i (1) ER32 ključ za stezne čahure.

  • Integrirano glavno vreteno ISO30 s motorom od 24.000 rpm
  • Vakumski stol s pumpom od 7,4 hp (5,5 kW)
  • Linearni izmjenjivač alata sa 12 stanica
  • Ugrađeni sustav priprema alata
  • Ugrađeni sustav za uklanjanje prašine
  • Potpuno funkcionalan, jednostavan za korištenje Haas upravljač
  • Uključuje (12) ISO30 ER32 držača alata s poteznim vijcima i (1) ključ za stezne čahure

PAŽNJA! Isporučena vakuumska pumpa prikladna je za rad sa standardnim rešetkastim stolom, pri čemu se užetom za brtvljenje učvršćuje obradak. Za rad s podložnom pločicom bit će potrebna znatno snažnija vakuumska pumpa od dobavljača treće strane.

NAPOMENA: Usmjernici ploča SR serije namijenjeni su profilnom glodanju, bušenju i oblikovanju ravnih ploča lakših materijala. Nisu namijenjeni za visokoprecizno površinsko glodanje velikih površina.

Dostupno za narudžbu samo u Sjevernoj Americi.

HAAS USMJERNIK PLOČA

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju

    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 118.00 in 3000 mm
    Os Y 59.00 in 1500 mm
    Z os 9.80 in 250 mm
    Nos vretena do stola (~ maks.) 11.7 in 297 mm
    Nos vretena do stola (~ min.) 1.9 in 47 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 12.1 hp 9.0 kW
    Maks. brzina 24000 rpm 24000 rpm
    Maks. obratni moment 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Konus ISO30 ISO30
    Tablica S.A.E METRIC
    Dužina 120.1 in 3050 mm
    Širina 59.0 in 1500 mm
    Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 2976 lb 1350 kg
    Između stupaca 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimalno rezanje 394 ipm 10.0 m/min
    Brzi pomaci na X 1772 ipm 45.0 m/min
    Brzi pomaci na Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Brzi pomaci na Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Maksimalni potisak X 900 lbf 4004 N
    Maksimalni potisak Y 450 lbf 2002 N
    Maksimalni potisak Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip Linear Rack Linear Rack
    Kapacitet 12 12
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 3.25 in 83 mm
    Maksimalna težina alata 22.0 lb 10.0 kg
    Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 24000 rpm 24000 rpm
    Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Snaga vretena 10.0 hp 7.5 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Izvozna paleta 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Težina 4057 lb 1840.0 kg

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.
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
    • 24.000 rpm ISO30 glavno vreteno

    Izmjenjivači alata

    • Linearni izmjenjivač alata s 12 stanica

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Ispuhivanje zraka i ulja, serija SR-P

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
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
    • Vizualni sustav strojnog programa
    • Orijentacija glavnog vretena
    • Korisnički definirani makro
    • Koordinate rotacije i skaliranja
    • Standardne programske memorije, 1 GB

    Opcije proizvoda

    • Kolektor prašine za usmjernik ploča
    • Sustav vakuumskog stola
    • Stalak za punjenje telefona

    Jamstvo

    • 6-mjesečno standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt
    • Priručnik za korisnika
    • SR-3015P Flyer

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    POVEZANI PROIZVODI

    MANJA VERZIJA

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    CNC usmjernik za ploče s hodom 3000 x 1500 x 180 mm

    • ER32 Collet Konus
    • 3 Os
    • 18k o/min
    • 1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    DRUKČIJI PRISTUP

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC centar za bušenje/rezanje s hodom 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Konus
    • 3 Os
    • 10k o/min
    • 20+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    KOMPAKTNI KONUS 40

    Haas super mala glodalica

    Super Mini Mill

    Iznimno brza vertikalna mini glodalica s hodom 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 10k o/min
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
    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.