MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
SR-3015P Sheet Router

  1. Dik Frezeler
  2. SR Tabaka Yönlendiricileri
  3. models
  4. SR-3015P ATC’li Tabaka Yönlendirici

SR-3015P ATC’li Tabaka Yönlendirici

    SADECE CNY

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

3000 x 1500 x 297 mm hareketli Tabaka Yönlendirici ve ATC

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • ISO30 Konik
  • 3 Eksen
  • 24k RPM
  • 12 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

Haas SR Serisi tabaka yönlendiriciler ahşap, plastik, yüksek yoğunluklu köpük ve kompozitler gibi daha hafif malzemeleri kesmek için gantry tipi freze makinelerine uygun fiyatlı alternatiflerdir. Endüstri lideri Haas kontrol ile desteklenen SR Serisi yönlendiriciler, diğer CNC yönlendiricilerinde bulunmayan bir dizi programlanabilirlik ve işlevsellik sağlar 

SR-3015P, yüksek verimlilik ve tam otomatikleştirilmiş çalışma için 24.000-rpm ISO30 konik iş mili ve 12 istasyonlu doğrusal takım değiştirici ile donatılmıştır. Makine, seçilebilir bölgelere sahip bir PVC vakum tablası ve 7,4 hp (5,5 kW) gücünde bir vakum pompası (ızgara masası ve conta kablosu ile kullanım için) ile standart olarak sunulur. Makinenin geniş hareket aralığı, tam boy malzeme tabakalarını, uzun ekstrüzyon parçalarını veya daha küçük parçaların birden fazla kurulumunu kolayca yerine getirir; ayrıca sezgisel Haas kontrol arayüzü ve sağlam özellikleri, programlama ve ayarlamaları yeni başlayanlar için bile kolaylaştırır.

NOT: SR-3015P servomotor eksen sürücüleri kullanır. (12) ISO30 ER32 çektirme civatalı takım tutucu ve (1) ER32 pens anahtarı içerir.

  • 24.000-rpm ISO30 dahili motor iş mili
  • 7,4 hp (5,5 kW) pompalı vakum tablası
  • 12 İstasyonlu doğrusal takım değiştirici
  • Dahili takım ayar sistemi
  • Dahili toz giderme sistemi
  • Tam işlevli, kullanımı kolay Haas kontrol ünitesi
  • Çektirme cıvatalı (12) ISO30 ER32 takım tutucular ve (1) pens anahtarı içerir

DİKKAT! Sağlanan vakum pompası, iş parçasını tutmak için conta kablosu kullanılarak standart kılavuz tablası ile kullanıma uygundur. Bozulma panosu ile kullanım için, 3. taraf bir tedarikçiden çok daha büyük bir vakum pompası gerekecektir.

NOT: SR Serisi tabaka yönlendiriciler, daha hafif malzemelerin düz tabakalarının profillerinin oluşturulması, delinmesi ve şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. Büyük alanların yüksek hassasiyetle yüzeylenmesi için tasarlanmamıştır.

Yalnızca Kuzey Amerika'da sipariş edilebilir.

HAAS TABAKA YÖNLENDİRİCİ

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Makineleri Karşılaştır
    OLUŞTUR VE FİYAT AL
    Distribütör İletişim
    • Oluştur ve Fiyat Al
    • Teknik Özellikler
    • Makine Bilgileri

    Hareketler S.A.E METRIC
    X Ekseni 118.00 in 3000 mm
    Y Ekseni 59.00 in 1500 mm
    Z Ekseni 9.80 in 250 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 11.7 in 297 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 1.9 in 47 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. Güç 12.1 hp 9.0 kW
    Maksimum Hız 24000 rpm 24000 rpm
    Maksimum Tork 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Konik ISO30 ISO30
    Tabla S.A.E METRIC
    Uzunluk 120.1 in 3050 mm
    Genişlik 59.0 in 1500 mm
    Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 2976 lb 1350 kg
    Kolonlar Arası 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimum Kesme 394 ipm 10.0 m/min
    X'de Hızlar 1772 ipm 45.0 m/min
    Y'de Hızlar 1772 ipm 45.0 m/min
    Z'de Hızlar 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Maks. İtme X 900 lbf 4004 N
    Maks. İtme Y 450 lbf 2002 N
    Maks. İtme Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip Linear Rack Linear Rack
    Kapasite 12 12
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 3.25 in 83 mm
    Maks. Takım Ağırlığı 22.0 lb 10.0 kg
    Takımlar Arası (ort.) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
    Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
    Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 24000 rpm 24000 rpm
    Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    İş Mili Gücü 10.0 hp 7.5 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    İhracat Paleti 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Ağırlık 4057 lb 1840.0 kg

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.
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
    • 24.000 rpm ISO30 İş Mili

    Takım Değiştiriciler

    • 12 İstasyonlu Lineer Takım Değiştirici

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • Havalı Yağ Püskürtme, SR-P Serisi

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
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
    • Görsel Parça Programlama Sistemi
    • İş Mili Pozisyonlama
    • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
    • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB

    Ürün Seçenekleri

    • Tabaka Yönlendirici için Toz Toplayıcı
    • Telefon Şarj Standı

    Garanti

    • 6 Ay Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Yerleşim Çizimi
    • Operatör El Kitabı
    • SR-3015P El İlanı

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    DAHA KÜÇÜK SÜRÜM

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    3000 x 1500 x 180 mm hareketli CNC Tabaka Yönlendirici

    • ER32 Collet Konik
    • 3 Eksen
    • 18k RPM
    • 1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    FARKLI YAKLAŞIM

    Haas DT-2

    DT-2

    711 x 406 x 394 mm hareketi ile CNC Delme/Kılavuz Çekme Merkezi

    • 30 Konik
    • 3 Eksen
    • 10k RPM
    • 20+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    KOMPAKT 40 KONİKLİ

    Haas Süper Küçük Freze

    Super Mini Mill

    406 x 356 x 381 mm hareketle Süper Hızlı Mini Dik Freze

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 10k RPM
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
    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.