My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
SR-3015P Sheet Router

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Ρούτερ φύλλων σειράς SR
  3. models
  4. Ρούτερ φύλλων SR-3015P με ATC

Ρούτερ φύλλων SR-3015P με ATC

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Ρούτερ φύλλων με διαδρομές 3000 x 1500 x 297 mm και ATC

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • ISO30 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 24k RPM
  • 12 Χωρητικότητα εργαλείου
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

Τα ρούτερ φύλλων της σειράς SR της Haas αποτελούν οικονομικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις σε μηχανήματα φρέζας τύπου γερανογέφυρας για την κοπή ελαφρύτερων υλικών, όπως ξύλο, πλαστικά, αφρός υψηλής πυκνότητας και σύνθετα υλικά. Με την υποστήριξη του κορυφαίου στον κλάδο πίνακα ελέγχου της Haas, τα ρούτερ της σειράς SR παρέχουν ένα επίπεδο δυνατότητας προγραμματισμού και λειτουργικότητας που δεν υπάρχει σε άλλα ρούτερ CNC 

Το SR-3015P είναι εξοπλισμένο με άτρακτο κωνικότητας ISO30 24.000 σ.α.λ. και γραμμικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων 12 σταθμών για υψηλή παραγωγικότητα και πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία. Συνοδεύεται από τραπέζι κενού PVC με επιλέξιμες ζώνες και αντλία κενού 7,4 hp (5,5 kW) ως βασικός εξοπλισμός (για χρήση με το τραπέζι πλέγματος και το κορδόνι στεγανοποίησης). Οι μεγάλες διαδρομές του μηχανήματος χωρούν εύκολα ολόκληρα φύλλα υλικού, εξωθήσεις μεγάλου μήκους ή πολλαπλές ρυθμίσεις παραμέτρων μικρότερων τεμαχίων, ενώ η διαισθητική διεπαφή ελέγχου Haas και οι ισχυρές δυνατότητες διευκολύνουν τον προγραμματισμό και τις ρυθμίσεις, ακόμη και για τους αρχάριους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το SR-3015P χρησιμοποιεί μονάδες οδήγησης άξονα σερβοκινητήρα. Περιλαμβάνει (12) εργαλειοδέτες ISO30 ER32 με πουλστάντ και (1) κλειδί κόλετ ER32

  • Άτρακτος ενσωματωμένου κινητήρα ISO30 24.000 rpm
  • Τραπέζι κενού με αντλία 7,4 hp (5,5 kW)
  • Γραμμικός μηχανισμός αλλαγής εργαλείων 12 σταθμών
  • Ενσωματωμένο σύστημα ρύθμισης εργαλείων
  • Ενσωματωμένο σύστημα απομάκρυνσης σκόνης
  • Λειτουργικά αυτόνομος, εύχρηστος πίνακας ελέγχου Haas
  • Περιλαμβάνει (12) εργαλειοδέτες ISO30 ER32 με πουλστάντ και (1) κλειδί κόλετ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παρεχόμενη αντλία κενού είναι κατάλληλη για χρήση με το τυπικό τραπέζι πλέγματος, χρησιμοποιώντας το κορδόνι στεγανοποίησης για τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας. Για χρήση με θυσιαζόμενη πλάκα εργασίας, απαιτείται πολύ μεγαλύτερη αντλία κενού από τρίτο προμηθευτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δρομολογητές φύλλων της σειράς SR προορίζονται για τη δημιουργία προφίλ, τη διάτρηση και τη διαμόρφωση επίπεδων φύλλων ελαφρύτερων υλικών. Δεν προορίζονται για επιφάνειες μεγάλων περιοχών με υψηλή ακρίβεια.

Διατίθεται για παραγγελία στη Βόρεια Αμερική μόνο.

ΡΟΥΤΕΡ ΦΥΛΛΩΝ HAAS
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
    Άξονας X 118.00 in 3000 mm
    Άξονας Y 59.00 in 1500 mm
    Άξονας Z 9.80 in 250 mm
    Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 11.7 in 297 mm
    Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 1.9 in 47 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 12.1 hp 9.0 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 24000 rpm 24000 rpm
    Μέγιστη ροπή 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Κώνος ISO30 ISO30
    Τραπέζι S.A.E METRIC
    Μήκος 120.1 in 3050 mm
    Πλάτος 59.0 in 1500 mm
    Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 2976 lb 1350 kg
    Μεταξύ των κολώνων 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Μέγιστη κοπή 394 ipm 10.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον X 1772 ipm 45.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Μέγιστη ώση X 900 lbf 4004 N
    Μέγιστη ώση Y 450 lbf 2002 N
    Μέγιστη ώση Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Τύπος Linear Rack Linear Rack
    Χωρητικότητα 12 12
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 3.25 in 83 mm
    Μέγιστο βάρος εργαλείου 22.0 lb 10.0 kg
    Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
    Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
    Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Ταχύτητα ατράκτου 24000 rpm 24000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Ισχύς ατράκτου 10.0 hp 7.5 kW
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Παλέτα εσωτερικού χώρου 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Παλέτα εξαγωγών 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Βάρος 4057 lb 1840.0 kg

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

    *Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

    Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

    **Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

    † Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

     

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος ISO30 24.000 σ.α.λ.

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Γραμμικός μηχανισμός αλλαγής εργαλείων 12 σταθμών

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Πίδακας λαδιού αέρα, σειρά SR-P

    Ο πίνακας ελέγχου Haas

    • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
    • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
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
    • Σύστημα οπτικού προγραμματισμού
    • Προσανατολισμός ατράκτου
    • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη
    • Περιστροφή και κλιμάκωση συντεταγμένων
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

    Επιλογές προϊόντος

    • Συλλέκτης σκόνης για ρούτερ φύλλων
    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 6 μηνών
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Σχέδιο διάταξης
    • Εγχειρίδιο χειριστή
    • Φυλλάδιο SR-3015P

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    Ρούτερ φύλλων CNC με διαδρομές 3000 x 1500 x 180 mm

    • ER32 Collet Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 18k RPM
    • 1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

    Haas DT-2

    DT-2

    Κέντρο διάτρησης/σπειροτόμησης CNC με διαδρομές 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 10k RPM
    • 20+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΩΝΟΣ 40

    Σούπερ μίνι φρέζα Haas (πολύ μικρό κέντρο κατεργασίας)

    Super Mini Mill

    Υπερταχεία μίνι κάθετη φρέζα με διαδρομές 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 10k RPM
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
    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.