My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
SR-3015P Sheet Router

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Portálové frézky série SR
  3. SR-3015P portálová frézka s/ATC

SR-3015P portálová frézka s/ATC

    IBA CNY

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Portálová frézka s pojazdmi 3 000 x 1 500 x 297 mm a ATC

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • ISO30 Kužeľ
  • 3 Os
  • 24k RPM
  • 12 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

Portálové frézky Haas série SR sú cenovo dostupnou alternatívou portálových frézovacích strojov na rezanie ľahších materiálov, ako sú drevo, plasty, pena s vysokou hustotou a kompozitné materiály. Frézky série SR, poháňané špičkovým ovládaním Haas, poskytujú takú úroveň programovateľnosti a funkčnosti, akú v iných CNC frézkach nenájdete 

Zariadenie

SR-3015P je vybavené vretenom s kužeľom ISO30 s 24 000 ot./min a 12-miestnym lineárnym meničom nástrojov, čo zabezpečuje vysokú produktivitu a plne automatizovanú obsluhu. Štandardnou súčasťou je PVC vákuový stôl s voliteľnými zónami a 7,4 k (5,5 kW) vákuové čerpadlo (na použitie so stolom mriežkou a tesniacou šnúrou). Veľké pojazdy stroja ľahko pojmú celé listy materiálu, dlhé výlisky alebo viacero nastavení menších obrobkov a intuitívne ovládacie rozhranie Haas a robustné funkcie uľahčujú programovanie a nastavovanie – dokonca aj pre začiatočníkov.

POZNÁMKA: SR-3015P používa pohony osí servomotora. Zahŕňa (12) držiakov nástrojov ISO30 ER32 s ťažnými čapmi a (1) kľúč klieštiny ER32.

  • Integrované vreteno s motorom s 24 000 ot./min a ISO30
  • Vákuový stôl so 7,4 k (5,5 kW) čerpadlom
  • 12-miestny lineárny menič nástrojov
  • Zabudovaný systém nastavenia nástrojov
  • Vstavaný systém na odstraňovanie prachu
  • Riadenie Haas s plnou funkčnosťou a jednoduchým ovládaním
  • Zahŕňa (12) držiakov nástrojov ISO30 ER32 s ťažnými čapmi a (1) kľúč klieštiny

POZOR! Dodávané vákuové čerpadlo je vhodné na použitie so štandardným stolom s mriežkou s pomocou tesniacej šnúry na držanie obrobku. Na použitie s obetovanou doskou bude potrebné oveľa väčšie vákuové čerpadlo od dodávateľa tretej strany.

POZNÁMKA: Portálové frézky série SR sú určené na profilovanie, vŕtanie a tvarovanie plochých plátov ľahších materiálov. Nie sú určené na opracovanie veľkých oblastí s vysokou presnosťou.

K dispozícii na objednanie v Severnej Amerike.

PORTÁLOVÁ FRÉZKA HAAS

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji

    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 118.00 in 3000 mm
    Os Y 59.00 in 1500 mm
    Os Z 9.80 in 250 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 11.7 in 297 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 1.9 in 47 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. hodnota 12.1 hp 9.0 kW
    Maximálna rýchlosť 24000 rpm 24000 rpm
    Max. krútiaci moment 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kužeľ ISO30 ISO30
    Stôl S.A.E METRIC
    Dĺžka 120.1 in 3050 mm
    Šírka 59.0 in 1500 mm
    Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 2976 lb 1350 kg
    Medzi stĺpikmi 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. pri obrábaní 394 ipm 10.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi X 1772 ipm 45.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Max. rezný tlak X 900 lbf 4004 N
    Max. rezný tlak Y 450 lbf 2002 N
    Max. rezný tlak Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ Linear Rack Linear Rack
    Kapacita 12 12
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 3.25 in 83 mm
    Maximálna hmotnosť nástroja 22.0 lb 10.0 kg
    Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 24000 rpm 24000 rpm
    Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Výkon vretena 10.0 hp 7.5 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Exportná paleta 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Hmotnosť 4057 lb 1840.0 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.
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
    • Vreteno ISO30 s 24 000 ot/min

    Meniče nástrojov

    • 12-miestny lineárny menič nástrojov

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Prúd vzduchu a oleja, séria SR-P

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
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
    • Vizuálny programovací systém obrobkov
    • Orientácia vretena
    • Makrá nastaviteľné používateľom
    • Rotácia a zmena mierky súradníc
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB

    Doplnková výbava

    • Zberač prachu pre portálové frézky
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Záruka

    • Štandardná 6-mesačná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Situačný výkres
    • Návod na obsluhu
    • Leták SR-3015P

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    SÚVISIACE VÝROBKY

    MENŠIA VERZIA

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    CNC portálová frézka s pojazdmi 3 000 x 1 500 x 180 mm

    • ER32 Collet Kužeľ
    • 3 Os
    • 18k RPM
    • 1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    ODLIŠNÝ PRÍSTUP

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC centrum vŕtania/rezania závitu s posuvmi 711 mm x 406 mm x 394 mm

    • 30 Kužeľ
    • 3 Os
    • 10k RPM
    • 20+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    KOMPAKTNÝ STROJ S KUŽEĽOM 40

    Haas super mini frézovačka Super Mini Mill

    Super Mini Mill

    Vysokorýchlostná zvislá frézovačka s pojazdmi 406 mm x 356 mm x 381 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 10k RPM
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.