MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
SR-3015P Sheet Router

  1. Fresatrici verticali
  2. Fresatrici per lamiera SR
  3. models
  4. SR-3015P Fresatrice per lamiera con ATC

SR-3015P Fresatrice per lamiera con ATC

    SOLO CNY

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice per lamiera con corse da 3.000 x 1.500 x 297 mm

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • ISO30 Cono
  • 3 Asse
  • 24k RPM
  • 12 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

Le fresatrici per lamiera Serie SR Haas sono alternative accessibili alle macchine fresatrici a portale mobile per il taglio di materiali più leggeri, come legno, plastica, schiuma ad alta densità e materiali compositi. Alimentate dal controllo Haas leader del settore, le fresatrici Serie SR offrono un livello di programmabilità e funzionalità che non si trova in altre fresatrici CNC 

La SR-3015P è dotata di un mandrino cono ISO30 da 24.000 rpm e di un cambio utensile lineare a 12 stazioni per un’alta produttività e un funzionamento completamente automatizzato. Viene fornita di serie con una tavola a vuoto in PVC con zone selezionabili e una pompa del vuoto da 7,4 hp (5,5 kW) (oppure può essere utilizzata con tavola a griglia e corda di tenuta). Le ampie corse della macchina ospitano facilmente fogli completi di materiale, lunghe estrusioni o predisposizioni multiple di pezzi più piccoli, e l’interfaccia di controllo intuitiva Haas e le robuste funzioni rendono facile la programmazione e la regolazione, anche per i principianti.

NOTA: L’SR-3015P utilizza trasmissioni dell’asse servomotore. Include (12) portautensili ISO30 ER32 con perni di bloccaggio e (1) chiave collare ER32.

  • Mandrino a motore integrale ISO30 a 24.000 rpm
  • Tavola a vuoto con pompa da 7,4 CV (5,5 kW)
  • Cambio utensile lineare a 12 stazioni
  • Sistema di impostazione utensili incorporato
  • Sistema di rimozione della polvere incorporato
  • Controllo Haas completo, facile da usare
  • Include (12) portautensili ISO30 ER32 con perni di bloccaggio e (1) chiave collare

ATTENZIONE! La pompa a vuoto fornita è adatta per l’uso con la tavola a griglia standard, utilizzando la corda di tenuta per fissare il pezzo da lavorare. Per l’uso con il pannello di protezione, sarà necessaria una pompa a vuoto molto più grande di un fornitore di terze parti.

NOTA: le fresatrici per lamiera della serie SR sono destinate alla profilatura, foratura e sagomatura di fogli piatti di materiali più leggeri. Non sono progettate per la spianatura di aree grandi con alta precisione.

Disponibile per gli ordini in Nord America.

FRESATRICE PER LAMIERA HAAS

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina

    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 118.00 in 3000 mm
    Asse Y 59.00 in 1500 mm
    Asse Z 9.80 in 250 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 11.7 in 297 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 1.9 in 47 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 12.1 hp 9.0 kW
    Velocità max. 24000 rpm 24000 rpm
    Coppia massima 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Cono ISO30 ISO30
    Tavola S.A.E METRIC
    Lunghezza 120.1 in 3050 mm
    Larghezza 59.0 in 1500 mm
    Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 2976 lb 1350 kg
    Tra i montanti 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Taglio max. 394 ipm 10.0 m/min
    Avanzamenti in rapido su X 1772 ipm 45.0 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Spinta max. X 900 lbf 4004 N
    Spinta max. Y 450 lbf 2002 N
    Spinta max. Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo Linear Rack Linear Rack
    Capacità 12 12
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 3.25 in 83 mm
    Peso max. utensile 22.0 lb 10.0 kg
    Da utensile a utensile (in media) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 24000 rpm 24000 rpm
    Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Potenza mandrino 10.0 hp 7.5 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Pallet export 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Peso 4057 lb 1840.0 kg

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino da 24.000 rpm ISO30

    Cambi utensile

    • Cambio utensile lineare a 12 stazioni

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Getto d’aria-olio, Serie SR-P

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • HaasDrop
    • Sistema di programmazione visiva del pezzo
    • Orientamento mandrino
    • Macro definibili dall’utente
    • Rotazione coordinate e fattore di scala
    • Memoria per programmi standard, 1 GB

    Opzioni di prodotto

    • Raccoglitore di polvere per fresatrice per lamiera
    • Supporto di ricarica del telefono

    Garanzia

    • Garanzia standard di 6 mesi
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Manuale dell'operatore
    • Volantino SR-3015P

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    PRODOTTI CORRELATI

    VERSIONE PIÙ PICCOLA

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    Fresatrice per lamiera CNC con corse da 3.000 x 1.500 x 180 mm

    • ER32 Collet Cono
    • 3 Asse
    • 18k RPM
    • 1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    APPROCCIO DIVERSO

    Haas DT-2

    DT-2

    Centro di foratura/maschiatura CNC con corse da 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Cono
    • 3 Asse
    • 10k RPM
    • 20+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    CONO 40 COMPATTO

    Super mini mill Haas

    Super Mini Mill

    Fresatrice verticale mini super veloce con corse da 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 10k RPM
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
    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.