My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
SR-3015P Sheet Router

  1. Fraiseuses verticales
  2. Détoureuses de plaques SR
  3. Détoureuse de plaques SR-3015P avec ATC

Détoureuse de plaques SR-3015P avec ATC

    CNY UNIQUEMENT

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Détoureuse de plaque avec courses de 3000 x 1500 x 297 mm et ATC

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • ISO30 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 24k RPM
  • 12 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

Les détoureuses de plaques de la série SR Haas sont des alternatives abordables aux fraiseuses de type portique pour couper des matériaux plus légers, tels que le bois, le plastique, la mousse à haute densité et les matériaux composites. Les détoureuses de la série SR associées à la commande Haas sont dotées d’un niveau de programmabilité et de fonctionnalité dont ne disposent pas les autres détoureuses CNC 

La SR-3015P est équipée d’une broche de cône ISO30 de 24 000 tr/min et d’un changeur d’outils linéaire à 12 stations pour une productivité élevée et un fonctionnement entièrement automatique. Le modèle standard est livré avec une table à dépression PVC avec des zones sélectionnables et une pompe à vide de 7,4 HP (5,5 kW) (pour une utilisation avec le plateau à grille et le joint d’étanchéité). Les grandes courses de la machine s’adaptent facilement à des plaques complètes de matériau, de longues extrusions ou plusieurs réglages de pièces plus petites, et l’interface de commande Haas intuitive et ses caractéristiques robustes facilitent la programmation et les ajustements, même pour les débutants.

REMARQUE : Le SR-3015P est équipé d’un servomoteur d’entraînement d’axe. Comprend (12) porte-outils ISO30 ER32 avec tirettes et (1) clé à pince ER32.

  • Broche ISO 30 à moteur intégral 24 000 tr/min
  • Table à dépression avec pompe de 7,4 hp (5,5 kW)
  • Changeur d’outils linéaire 12 stations
  • Système de réglage d’outil intégré
  • Système intégré de dépoussiérage
  • Commande Haas toutes fonctions et facile à utiliser
  • Comprend (12) porte-outils ISO30 ER32 avec tirettes et (1) clé à pince

ATTENTION ! La pompe à vide fournie peut être utilisée avec le plateau à grille standard, en utilisant un joint d'étanchéité pour maintenir la pièce à usiner. Pour une utilisation avec un plateau martyr, une pompe à vide beaucoup plus puissante provenant d'un fournisseur tiers sera nécessaire.

REMARQUE : les détoureuses de plaques de la série SR sont destinées au profilage, au perçage et au façonnage de plaques plates de matériaux plus légers. Elles ne sont pas destinées à surfacer de grandes zones avec une grande précision.

Disponible en Amérique du Nord uniquement.

DÉTOUREUSE DE PLAQUES HAAS
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
    Axe X 118.00 in 3000 mm
    Axe Y 59.00 in 1500 mm
    Axe Z 9.80 in 250 mm
    Du nez de broche à la table (~ max) 11.7 in 297 mm
    Du nez de broche à la table (~ min) 1.9 in 47 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 12.1 hp 9.0 kW
    Vitesse max. 24000 rpm 24000 rpm
    Couple max. 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Cône de broche ISO30 ISO30
    Table S.A.E METRIC
    Longueur 120.1 in 3050 mm
    Largeur 59.0 in 1500 mm
    Poids max. sur la table (distribution uniforme) 2976 lb 1350 kg
    Entre les colonnes 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Fraisage maximal 394 ipm 10.0 m/min
    Avances rapides sur X 1772 ipm 45.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Effort max. X 900 lbf 4004 N
    Effort max. Y 450 lbf 2002 N
    Effort max. Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type Linear Rack Linear Rack
    Capacité 12 12
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 3.25 in 83 mm
    Poids d’outil max. 22.0 lb 10.0 kg
    D’outil à outil (moyenne) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 24000 rpm 24000 rpm
    Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Puissance de broche 10.0 hp 7.5 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Exporter palette 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Poids 4057 lb 1840.0 kg

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 24 000 tr/min ISO30

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils linéaire 12 stations

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Souffleur d’huile/air, série SR-P

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
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
    • Système de programmation de pièces visuel
    • Orientation de la broche
    • Macros définissables par l’utilisateur
    • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
    • Mémoire programme 1 Go standard

    Options de produit

    • Système de dépoussière pour détoureuse de plaques
    • Support de chargement de téléphone

    Garantie

    • Garantie standard de 6 mois
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma
    • Manuel d’utilisation
    • Flyer SR-3015P

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    PRODUITS CONCERNÉS

    VERSION PLUS PETITE

    SR-3015 Haas

    SR-3015 Sheet Router

    Détoureuse de plaque CNC avec courses de 3 000 x 1 500 x 180 mm

    • ER32 Collet Cône de broche
    • 3 Axe
    • 18k RPM
    • 1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    APPROCHE DIFFÉRENTE

    DT-2 Haas

    DT-2

    Centre de perçage-taraudage CNC avec courses de 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 10k RPM
    • 20+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    CÔNE 40 COMPACT

    Super Mini Mill Haas

    Super Mini Mill

    Fraiseuse verticale Mini à grande vitesse avec courses de 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 10k RPM
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
    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.