SR-3015P Sheet Router

  1. 수직 밀
  2. SR 시트 라우터
  3. models
  4. ATC가 포함된 SR-3015P 시트 라우터

ATC가 포함된 SR-3015P 시트 라우터

    CNY 전용

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 3,000 x 1,500 x 297mm 및 ATC가 포함된 시트 라우터

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • ISO30 테이퍼
  • 3 축
  • 24k RPM
  • 12 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

Haas SR 시리즈 시트 라우터는 목재, 플라스틱, 고집적도 폼 및 복합소재와 같이 가벼운 피삭재를 절삭하기 위한 갠트리형 밀링 기계의 대체품으로 합리적인 비용으로 이용할 수 있습니다. 업계 최고의 Haas 제어 기능으로 구동되는 SR 시리즈 라우터는 다른 CNC 라우터에서는 찾을 수 없는 수준의 프로그래밍 기능과 기능성을 제공합니다 

SR-3015P에는 24,000-rpm ISO30-테이퍼 스핀들과 12-스테이션 선형 공구 교환장치가 장착되어 있어 높은 생산성과 완전 자동 조작이 가능합니다. 이 기계에는 선택 가능한 구역이 있는 PVC 진공 테이블과 7.4hp(5.5kW) 진공 펌프가 기본으로 제공됩니다(그리드 테이블 및 씰링 코드와 함께 사용). 이 기계의 대형 이동거리로 인해 재료의 전체 시트, 긴 압출물 또는 더 작은 공작물에 대한 여러 설정을 쉽게 수용할 수 있으며 초보자도 프로그래밍 및 조정을 쉽게 할 수 있는 직관적인 Haas 제어 인터페이스와 견고한 기능을 제공합니다.

참고: SR-3015P는 서보모터 축 드라이브를 사용합니다. 풀 스터드가 있는 (12)개의 ISO30 ER32 공구 홀더 및 (1)개의 ER32 콜릿 렌치가 포함됩니다.

  • 24,000-rpm ISO30 일체형 모터 스핀들
  • 7.4hp(5.5kW) 펌프가 있는 진공 테이블
  • 12-스테이션 선형 공구 교환장치
  • 내장 공구 설정 시스템
  • 내장 분진 제거 시스템
  • 완전 기능의 사용하기 쉬운 Haas 제어장치
  • 풀 스터드가 있는 (12)개의 ISO30 ER32 공구 홀더 및 (1)개의 콜릿 렌치 포함

주의! 제공된 진공 펌프는 씰링 코드를 사용하여 공작물을 고정하는 표준 그리드 테이블과 함께 사용하기에 적합합니다. 스포일 보드와 함께 사용하려면 타사 공급업체의 훨씬 더 큰 진공 펌프가 필요합니다.

참고: SR 시리즈 시트 라우터는 더 가벼운 피삭재의 평판 시트를 모방절삭, 드릴링 및 성형하기 위한 것입니다. 높은 정확도로 넓은 영역을 표면 절삭하기 위한 것이 아닙니다.

북미에서만 주문할 수 있습니다.

HAAS 시트 라우터

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 기계 정보

    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 118.00 in 3000 mm
    Y축 59.00 in 1500 mm
    Z축 9.80 in 250 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 11.7 in 297 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 1.9 in 47 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    최대 정격 12.1 hp 9.0 kW
    최대 속도 24000 rpm 24000 rpm
    최대 토크 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    드라이브 시스템 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    테이퍼 ISO30 ISO30
    테이블 S.A.E METRIC
    길이 120.1 in 3050 mm
    폭 59.0 in 1500 mm
    테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 2976 lb 1350 kg
    컬럼 간 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    최대 절삭 394 ipm 10.0 m/min
    X에서 급속 1772 ipm 45.0 m/min
    Y에서 급속 1772 ipm 45.0 m/min
    Z에서 급속 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    최대 스러스트 X 900 lbf 4004 N
    최대 스러스트 Y 450 lbf 2002 N
    최대 스러스트 Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    유형 Linear Rack Linear Rack
    용량 12 12
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    최대 공구 길이(게이지 라인부터) 3.25 in 83 mm
    최대 공구 무게 22.0 lb 10.0 kg
    공구간 거리(평균) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 24000 rpm 24000 rpm
    드라이브 시스템 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    스핀들 동력 10.0 hp 7.5 kW
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    수출용 팔레트 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    무게 4057 lb 1840.0 kg

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
    • 24,000rpm ISO30 스핀들

    공구 교환장치

    • 12-스테이션 선형 공구 교환장치

    칩 및 절삭유 관리

    • 에어 오일 분사장치, SR-P 시리즈

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • 전원 서지 보호
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • HaasDrop
    • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
    • 스핀들 오리엔테이션
    • 사용자 정의형 매크로
    • 좌표 회전과 확대 축소
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB

    제품 선택 사항

    • 시트 라우터용 집진기
    • 전화 충전 스탠드

    보증

    • 6개월 표준 보증
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 레이아웃 도면
    • 작업자 안내서
    • SR-3015P 전단지

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    관련 제품

    소형 버전

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    이동거리 3,000 x 1,500 x 180mm의 CNC 시트 라우터

    • ER32 Collet 테이퍼
    • 3 축
    • 18k RPM
    • 1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    차별화된 접근법

    Haas DT-2

    DT-2

    이동거리 711 x 406 x 394mm CNC 드릴/탭 센터

    • 30 테이퍼
    • 3 축
    • 10k RPM
    • 20+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    소형 40-테이퍼

    Haas 수퍼 미니밀

    Super Mini Mill

    이동거리 406 x 356 x 381mm 의 초고속 미니 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 10k RPM
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.