MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Double-Column Mills

  1. 수직 밀
  2. 이중 컬럼 밀
HDC 시리즈

이중 컬럼 밀

긴 이동거리의 이중 컬럼 기계

HDC 시리즈

제작 및 가격
Recently Updated

큰 공작물용 대형 기계


크고 무거운 공작물을 취급할 때, 모든 대규모 생산 요구사항을 처리하는 데 필요한 거대한 공작물 가공범위와 초대형 용량을 제공하는 Haas 이중 컬럼 머시닝 센터를 사용할 수 있습니다.

중공업용 대용량

Haas 이중 컬럼 CNC 머시닝 센터는 항공 우주, 중장비, 대체 에너지, 석유 및 가스 산업에서 발견되는 큰 공작물을 처리하는 데 필요한 긴 이동거리와 무거운 절삭 용량을 제공합니다. 전폭적으로 지원되는 X축 이동거리는 큰 공작물, 무거운 고정장치, 대형 회전 테이블 및 트러니언을 쉽게 처리합니다.

50/HSK

테이퍼

3/4/5

축

6000-10,000

RPM

50

공구 용량

이중 컬럼 머시닝 센터

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

3,810 x 2,692 x 1,092mm 이동거리의 5축 CNC 이중 컬럼 밀

  • HSK A100 테이퍼
  • 5 축
  • 6k RPM
  • 50+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas HDC-3

HDC-3

3,810 x 2,692 x 990mm 이동거리의 3축 CNC 이중 컬럼 밀

  • 50 테이퍼
  • 3 축
  • 7.5k RPM
  • 50+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

스핀들

5축 Haas HDC-3-5AX에는 6,000rpm의 강력한 HSK A100 내장 모터 스핀들이 설치된 관절형 스핀들 헤드가 장착되어 있습니다. 이중축 헤드는 언더컷, 복잡한 윤곽 절삭 및 다측면 가공을 위한 ±245도의 C축 회전과 ±120도의 B축 틸트를 제공합니다.

5축 Haas HDC-3-5AX에는 6,000rpm의 강력한 HSK A100 내장 모터 스핀들이 설치된 관절형 스핀들 헤드가 장착되어 있습니다. 이중축 헤드는 언더컷, 복잡한 윤곽 절삭 및 다측면 가공을 위한 ±245도의 C축 회전과 ±120도의 B축 틸트를 제공합니다.

공구 교환장치

공구 용량 필요는 작업 또는 공정에 따라 다를 수 있습니다. Haas 이중 컬럼 기계에는 Haas가 제작한 50+1 측면 장착 공구 교환장치가 기본으로 제공됩니다. 이 견고하고 안전하고 신뢰할 수 있는 디자인은 긴 수명과 유지 보수가 필요 없는 작동을 보장하기 위해 내부에서 제조됩니다.

 

 

Recently Updated

HDC 구축


새로운 Haas 이중 컬럼 밀을 만들 준비가 되셨나요?  

이제 고객님의 공장에 가장 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보세요.

시작하기