HDC-3

HDC-3

    CNY 전용
 
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

3,810 x 2,692 x 990mm 이동거리의 3축 CNC 이중 컬럼 밀

HDC-3은 기체 골조 부품, 대형 금형, 대형 구조물과 같은 대형 공작물 가공을 위해 설계된 3축 이중 컬럼 밀입니다. 이 기계의 튼튼한 구조는 매우 안정적인 절삭 플랫폼을 제공합니다. 전체 지원되는 X축 이동거리로 최대 10,000lb(4,536 kg)의 공작물을 쉽게 처리할 수 있습니다.

  • 견고한 50-테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들
  • 50+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 쉬운 접근을 위해 이동 가능한 스탠드에 장착된 제어 펜던트
  • 150" x 64"(3,810 x 1,626mm) T-슬롯 테이블
  • 전폭적으로 지원되는 X축 이동거리
  • 10,000lb(4,536kg) 공작물 용량

참고: 기계에는 T-슬롯 테이블이 표준으로 제공됩니다.

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 50 테이퍼
  • 3 축
  • 7500 RPM
  • 50+1 공구 용량
기계 비교
제작 및 가격

북미에서는 2026년 1분기 배송 예정 제품을 주문하실 수 있습니다.

기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 고성능 7,500rpm스핀들

공구 교환장치

  • 50+1 측면 장착 공구 교환장치, 50 테이퍼

칩 및 절삭유 관리

  • 칩 오거

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 두 번째 원점 위치
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • HDC 카메라 모니터 시스템
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • 기계 앵커 키트

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 고정 템플릿
  • 레이아웃 도면(출시 예정)
  • 토크 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

관련 제품

5축 버전

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

3810 x 2692 x 1092mm 이동거리의 5축 CNC 이중 컬럼 밀

  • HSK-A100 테이퍼
  • 5 축
  • 6000 RPM
  • 50+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

차별화된 접근법

Haas VS-3

VS-3

수직 머시닝 센터 - 150" x 50" x 50" (3,810 x 1,270 x 1,270mm)

  • 50 테이퍼
  • 3 축
  • 7.5k RPM
  • 50+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

갠트리 밀 대안

Haas GM-2

GM-2

3,683 x 2,223 x 559mm 이동거리의 3축 CNC 갠트리 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
이동거리 S.A.E METRIC
X축 150.00 in 3810 mm
Y축 106.00 in 2692 mm
Z축 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 60.0 hp 44.7 kW
최대 정격 60.0 hp 44.7 kW
최대 속도 7500 rpm 7500 rpm
최대 속도 7500 rpm 7500 rpm
최대 토크 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
최대 토크 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT or BT 50 CT or BT 50
테이퍼 CT or BT 50 CT or BT 50
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
냉각 Coolant Jacket Coolant Jacket
테이블 S.A.E METRIC
길이 150.0 in 3810 mm
폭 64.0 in 1626 mm
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 10000 lb 4536 kg
컬럼 간 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 16.00 in 406 mm
최대 공구 무게 30.0 lb 13.6 kg
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 7500 rpm 7500 rpm
스핀들 회전수 7500 rpm 7500 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 60.0 hp 44.7 kW
스핀들 동력 60.0 hp 44.7 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 105 A 105 A
최대 부하 전류(3상) - 낮음 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.