My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HDC-3

HDC-3

    DOAR CNY
 
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză CNC cu coloană dublă în 3 axe, cu curse de 3.810 x 2.692 x 990 mm

HDC-3 este o freză cu coloană dublă în 3 axe, proiectată pentru prelucrarea pieselor de dimensiuni mari, precum componente ale corpului aeronavei, matrițe mari și structuri grele. Construcția rigidă a mașinii furnizează o platformă de așchiere foarte stabilă. Cursele pe axa X complet compatibile permit manevrarea cu ușurință a pieselor ce cântăresc până la 10.000 lb (4.536 kg).

  • Arbore principal cu acționare directă coaxială robust cu 50 de conuri
  • Schimbător de scule lateral 50+1
  • Consola de comandă pe suport mobil pentru facilitarea accesului
  • Masă pentru canal T de 150" x 64" (3.810 x 1.626 mm)
  • Cursă pe axa X complet compatibilă
  • Capacitate piese 4536 kg (10.000 lb)

NOTĂ: Mașina este prevăzută standard cu o masă pentru canal T.

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 50 Con
  • 3 Axa
  • 7500 Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
Configurare și preț

Disponibil pentru comandă în America de Nord, cu livrare estimată în T1 2026.

Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore de 7.500 rpm de înaltă performanță

Schimbătoare de scule

  • Schimbător de scule lateral, cu 50 de conuri, scule 50+1

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Transportator de șpan

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Poziție de origine secundară
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB
  • Modul ECO

Opțiunile produsului

  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Sistem de monitorizare cameră HDC
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Scule și dispozitive de fixare

  • Ansamblu de ancorare mașină

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Șablon de ancorare
  • Schiță dispunere (În curând)
  • Diagramă cuplu de torsiune

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

PRODUSE ASOCIATE

Versiune cu axa a 5 a

HDC-3-5AX Haas

HDC-3-5AX

Freză CNC cu coloană dublă în 5 axe, cu curse de 3.810 x 2.692 x 1.092 mm

  • HSK-A100 Con
  • 5 Axa
  • 6000 Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

Abordare diferită

Haas VS-3

VS-3

Centru de prelucrare vertical; 150" x 50" x 50" (3.810 x 1.270 x 1.270 mm)

  • 50 Con
  • 3 Axa
  • 7.5k Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

Alternativă la freza portal

Haas GM-2

GM-2

Freză portal CNC în 3 axe, cu curse de 3683 x 2223 x 559 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Curse S.A.E METRIC
Axa X 150.00 in 3810 mm
Axa Y 106.00 in 2692 mm
Axa Z 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 60.0 hp 44.7 kW
Clasificare maximă 60.0 hp 44.7 kW
Viteză maximă 7500 rpm 7500 rpm
Viteză maximă 7500 rpm 7500 rpm
Cuplu maxim 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Cuplu maxim 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Con CT or BT 50 CT or BT 50
Con CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Răcire Coolant Jacket Coolant Jacket
Masă S.A.E METRIC
Lungime 150.0 in 3810 mm
Lățime 64.0 in 1626 mm
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 10000 lb 4536 kg
Între coloane 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 16.00 in 406 mm
Greutate maximă sculă 30.0 lb 13.6 kg
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 7500 rpm 7500 rpm
Turație arbore principal 7500 rpm 7500 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Putere arbore principal 60.0 hp 44.7 kW
Putere arbore principal 60.0 hp 44.7 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de informații suplimentare?

Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.