My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HDC-3

HDC-3

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Fraiseuse colonne double CNC à 3 axes avec courses de 3 810 x 2 692 x 990 mm

La fraiseuse HDC-3 à double colonne à 3 axes est conçue pour l’usinage de grandes pièces, par exemple : des composants de cellules, des grands moules et des structures massives. La construction rigide de la machine offre une plateforme d’usinage très stable. La course sur l’axe X entièrement pris en charge permet de manipuler facilement des pièces pesant jusqu’à 10 000 lb (4 536 kg).

  • Cône 50 robuste à broche à entraînement direct en ligne
  • Changeur d’outil latéral 50+1 positions
  • Console de commande sur support mobile pour un accès facile
  • Table à rainures en T 150" x 64" (3 810 x 1 626 mm)
  • Course sur l’axe X entièrement pris en charge
  • Capacité d’usinage de pièce de 10 000 lb (4 536 kg)

REMARQUE : La machine est livrée en standard avec une table à rainures en T.

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 50 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 7500 RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX

Disponible sur commande en Amérique du Nord. Livraison prévue pour le premier trimestre 2026.
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
  • Broche haute performance 7 500 rpm

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils latéral 50+1 positions, cône de broche 50

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Convoyeur de copeaux à vis sans fin

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Seconde position d’origine
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
  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Système de caméra-moniteur HDC
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Accessoires d’ancrage pour machine

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Modèle d’ancrage
  • Schéma (prochainement)
  • Tableau couple

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

PRODUITS CONCERNÉS

Version à 5 axes

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

Fraiseuse colonne double CNC à 5 axes avec courses de 3 810 x 2 692 x 1 092 mm

  • HSK-A100 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 6000 RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Approche différente

VS-3 Haas

VS-3

Centre d’usinage à broche verticale ; 150" x 50" x 50" (3 810 x 1 270 x 1 270 mm)

  • 50 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Autre option de fraiseuse à portique

GM-2 Haas

GM-2

Fraiseuse à portique CNC à 3 axes avec courses de 3 683 x 2 223 x 559 mm

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Courses S.A.E METRIC
Axe X 150.00 in 3810 mm
Axe Y 106.00 in 2692 mm
Axe Z 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 60.0 hp 44.7 kW
Caractéristiques nominales maximales 60.0 hp 44.7 kW
Vitesse max. 7500 rpm 7500 rpm
Vitesse max. 7500 rpm 7500 rpm
Couple max. 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Couple max. 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cône de broche CT or BT 50 CT or BT 50
Cône de broche CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refroidissement Coolant Jacket Coolant Jacket
Table S.A.E METRIC
Longueur 150.0 in 3810 mm
Largeur 64.0 in 1626 mm
Poids max. sur la table (distribution uniforme) 10000 lb 4536 kg
Entre les colonnes 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capacité 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 16.00 in 406 mm
Poids d’outil max. 30.0 lb 13.6 kg
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 7500 rpm 7500 rpm
Vitesse de broche 7500 rpm 7500 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 60.0 hp 44.7 kW
Puissance de broche 60.0 hp 44.7 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.