HDC-3

HDC-3

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

3 轴数控双立柱铣床,行程为 3,810 x 2,692 x 990 毫米

HDC-3 是一款 3 轴双立柱铣床,设计用于复杂的大型部件加工,如机身元件、大型模具和重型结构。 机床的硬结构提供了稳定的切削平台。 完全支撑的 X 轴行程可轻松处理重达 10,000 磅(4,536 千克)的零件。

  • 坚固 50 锥度内嵌式直驱主轴
  • 50+1 侧挂式刀库
  • 可移动支架上的控制器,方便操作
  • 150" x 64" (3,810 x 1,626 毫米)T 型槽工作台
  • 完全支持 X 轴行程
  • 10,000 磅(4,536 公斤)零件容量

说明:该机床标配 T 型槽工作台。

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 7500 RPM
  • 50+1 刀库容量
机床对比
配置和价格

北美地区现已接受订购,预计交付时间为 2026 年第一季度。

机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格

可用的选项

技术文档

相关产品

标准特征

主轴

  • 高性能 7,500-rpm 主轴

刀库

  • 50 锥度 50+1 侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 排屑螺杆

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • HDC 摄像头监视器系统
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • 机床地脚套件

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 地脚模板
  • 布局图(即将推出)
  • 扭矩图表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

相关产品

5 轴版本

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

5 轴数控双立柱铣床,行程为 3810 x 2692 x 1092 毫米

  • HSK-A100 锥度
  • 5 轴
  • 6000 RPM
  • 50+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

其他方法

Haas VS-3

VS-3

立式加工中心,行程为 150" x 50" x 50" (3,810 毫米 x 1,270 毫米 x 1,270 毫米)

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 7.5k RPM
  • 50+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

龙门铣床替代方案

Haas GM-2

GM-2

3 轴数控龙门铣床,行程为 3683 毫米 x 2223 毫米 x 559 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
行程 S.A.E METRIC
X 轴 150.00 in 3810 mm
Y 轴 106.00 in 2692 mm
Z 轴 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 60.0 hp 44.7 kW
最大额定功率 60.0 hp 44.7 kW
最高速度 7500 rpm 7500 rpm
最高速度 7500 rpm 7500 rpm
最大扭矩 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
最大扭矩 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT or BT 50 CT or BT 50
锥度 CT or BT 50 CT or BT 50
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
工作台 S.A.E METRIC
长度 150.0 in 3810 mm
宽度 64.0 in 1626 mm
工作台最大重量(均匀分布) 10000 lb 4536 kg
柱间 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
最大刀具强度(从测线起) 16.00 in 406 mm
最大刀具重量 30.0 lb 13.6 kg
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 7500 rpm 7500 rpm
主轴速度 7500 rpm 7500 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 60.0 hp 44.7 kW
主轴电源 60.0 hp 44.7 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A