My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HDC-3

HDC-3

    NUR CNY
 
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

3-Achsen-CNC-Doppelständer-Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 3.810 x 2.692 x 990 mm

Die HDC-3 ist eine 3-Achsen-Doppelständerfräse, die für die Bearbeitung großer Teile, wie Flugzeugteile, große Formen und schwere Strukturen, entwickelt wurde. Die starre Konstruktion der Maschine bietet eine sehr stabile Schneidplattform. Die vollständig unterstützten X-Achsen-Verfahrwege können Teile mit einem Gewicht von bis zu 10.000 lb (4.536 kg) problemlos bearbeiten.

  • Robuste SK-50-Spindel mit „inline“-Direktantrieb
  • 50+1 seitlich angeordneter Werkzeugwechsler
  • Bedienpult auf beweglichem Ständer für einfachen Zugang
  • 150" x 64" (3.810 x 1.626 mm) T-Nut-Tisch
  • Vollständig unterstützter X-Achsen-Verfahrweg
  • 10.000 lb (4536 kg) Tragfähigkeit der Teile

HINWEIS: Die Maschine ist standardmäßig mit einem T-Nut-Tisch ausgestattet.

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 50 Kegel
  • 3 Achse
  • 7500 RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS

In Nordamerika bestellbar, voraussichtliche Lieferung Q1 2026.

Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • Hochleistungsspindel mit 7.500 rpm

Werkzeugwechsler

  • 50+1 Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler, 50-Kegel

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Spiral-Späneförderer

Die Haas Steuerung

  • Steuerung des Breitbildmonitors
  • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Zweite Ausgangsposition
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
  • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
  • HDC-Kameraüberwachungssystem
  • Telefon-Ladestation

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • Satz Ankerschrauben für Maschine

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Verankerungs-Werkstückvorlage
  • Installationszeichnung (in Kürze verfügbar)
  • Drehmomentkurve

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VERBUNDENE PRODUKTE

5-Achsen-Ausführung

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

5-Achsen-CNC-Doppelständer-Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 3.810 x 2.692 x 1.092 mm

  • HSK-A100 Kegel
  • 5 Achse
  • 6000 RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Unterschiedlicher Ansatz

Haas VS-3

VS-3

Vertikales Bearbeitungszentrum 150" x 50" x 50" (3.810 mm x 1.270 mm x 1.270 mm)

  • 50 Kegel
  • 3 Achse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Alternative Portal-Fräse

Haas GM-2

GM-2

3-Achsen-CNC Portalfräsmaschine mit Verfahrwegen von 3683 x 2223 x 559 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 150.00 in 3810 mm
Y-Achse 106.00 in 2692 mm
Z-Achse 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 60.0 hp 44.7 kW
Max. Nennleistung 60.0 hp 44.7 kW
Max. Geschwindigkeit 7500 rpm 7500 rpm
Max. Geschwindigkeit 7500 rpm 7500 rpm
Max. Drehmoment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Max. Drehmoment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kegel CT or BT 50 CT or BT 50
Kegel CT or BT 50 CT or BT 50
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kühlung Coolant Jacket Coolant Jacket
Tisch S.A.E METRIC
Länge 150.0 in 3810 mm
Breite 64.0 in 1626 mm
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 10000 lb 4536 kg
Ständerzwischenraum 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Tragfähigkeit 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 16.00 in 406 mm
Max. Werkzeuggewicht 30.0 lb 13.6 kg
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 7500 rpm 7500 rpm
Spindeldrehzahl 7500 rpm 7500 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung 60.0 hp 44.7 kW
Spindelleistung 60.0 hp 44.7 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.
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
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.