My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
HDC-3

HDC-3

    САМО CNY
 
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

3-осна фреза двурутерна с ЦПУ с ходове 3810 x 2692 x 990 мм

HDC-3 е 3-осна двурутерна фреза, проектирана за обработване на големи детайли, като компоненти за скелета, големи матрици и тежки структури. Устойчивата стоманена конструкция на машината осигурява много стабилна платформа за рязане. Напълно поддържаните ходове по оста Х лесно поемат детайли с тегло до 10 000 lb (4536 кг).

  • Устойчив директно куплунгован мотор-шпиндел с конус 50
  • 50+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)
  • Висящо командно табло на подвижната стойка за лесен достъп
  • 150" x 64" (3810 x 1626 мм) Работна маса с Т-образни канали
  • Напълно поддържан ход по оста Х
  • С капацитет за тегло на детайла 10 000 lb (4536 kg)

ЗАБЕЛЕЖКА: Mашина се доставя стандартно с маса с Т-образни канали.

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 50 Конус
  • 3 Оси
  • 7500 ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите
Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Предлага се за поръчка в Северна Америка с прогнозна доставка през третото тримесечие на 2026 г.
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
  • Високоефективен 7500-об/мин шпиндел

Инструментален магазин

  • Странично монтиран инструментален магазин (SMTC), конус 50, 50+1 инструмента

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Шнек за стружки

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Втора начална позиция
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB
  • ЕКО режим

Продуктови опции

  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Система за наблюдение на камерата на HDC
  • Стойка за зареждане на телефон

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект за анкероване на машина

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Шаблон за анкероване
  • Чертеж на разположение (скоро ще бъде наличен)
  • Схема на въртящия момент

*ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Версия с 5 оси

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

5-осна фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ с ЦПУ с ходове от 3810 x 2692 x 1092 мм

  • HSK-A100 Конус
  • 5 Оси
  • 6000 ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
 
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Различен подход

Haas VS-3

VS-3

Вертикален обработващ център; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 мм)

  • 50 Конус
  • 3 Оси
  • 7.5k ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
 
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Алтернатива на фреза с рутери за метал с ЦПУ

Haas GM-2

GM-2

3-осева портална фреза с ЦПУ с ходове 3 683 x 2 223 x 559 мм

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
 
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 150.00 in 3810 mm
Ос Y 106.00 in 2692 mm
Ос Z 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
Максимална мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
Максимални обороти 7500 rpm 7500 rpm
Максимални обороти 7500 rpm 7500 rpm
Максимален въртящ момент 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Максимален въртящ момент 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждане Coolant Jacket Coolant Jacket
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 150.0 in 3810 mm
Ширина 64.0 in 1626 mm
Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 10000 lb 4536 kg
Между колонки 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 16.00 in 406 mm
Максимално тегло на инструмент 30.0 lb 13.6 kg
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 7500 rpm 7500 rpm
Обороти на шпиндела 7500 rpm 7500 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
Мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 105 A 105 A
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

*Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

**Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.