My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
HDC-3

HDC-3

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

3-akset CNC-fræser med dobbelt kolonne og vandringer på 3.810 x 2.692 x 990 mm

HDC-3 er en 3-akset fræser med dobbelt kolonne og er designet til bearbejdning af store emner, f.eks. flyskrogskomponenter, store forme og tunge strukturer. Maskinens robuste konstruktion udgør en stabil skæreplatform. De fuldt understøttede X-aksevandringer klarer let emner, der vejer op til 10.000 pund (4.536 kg).

  • Robust inline spindel med konus 50
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • Kontrolpanel på bevægelig stand for let adgang
  • T-åbningsbord på 150" x 64" (3.810 x 1.626 mm)
  • Fuldt understøttet X-aksevandring
  • Kapacitet til emner på 4536 kg (10.000 pund)

BEMÆRK: Maskinen leveres som standard med et T-åbningsbord.

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 50 Konus
  • 3 Akse
  • 7500 RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS

Tilgængelig for ordrer i Nordamerika med forventet levering i 1. kvartal 2026.
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
  • Højtydende spindel med 7.500 rpm

Værktøjsvekslere

  • 50+1 Sidemonteret værktøjsveksler, konus 50

Spån- og kølemiddelhåndtering

  • Spånsnegl

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB
  • ECO Mode

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • HDC-kameraovervågningssystem
  • Telefonens ladestander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Maskinanker-sæt

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Forankringsskabelon
  • Layouttegning (kommer snart)
  • Momentdiagram

*BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

RELATEREDE PRODUKTER

5-akset version

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

5-akset CNC-fræser med dobbelt kolonne og vandringer på 3.810 x 2.692 x 1.092 mm

  • HSK-A100 Konus
  • 5 Akse
  • 6000 RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Anderledes tilgang

Haas VS-3

VS-3

Vertikal bearbejdningscenter; 3.810 x 1.270 x 1.270 mm (150 " x 50 " x 50 ")

  • 50 Konus
  • 3 Akse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Alternativ gantry-fræser

Haas GM-2

GM-2

3-akset CNC-gantryfræser med vandringer på 3683 mm x 2223 mm x 559 mm

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 150.00 in 3810 mm
Y-akse 106.00 in 2692 mm
Z-akse 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 60.0 hp 44.7 kW
Maks. effekt 60.0 hp 44.7 kW
Maks. hastighed 7500 rpm 7500 rpm
Maks. hastighed 7500 rpm 7500 rpm
Maks. moment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Maks. moment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Coolant Jacket Coolant Jacket
Bord S.A.E METRIC
Længde 150.0 in 3810 mm
Bredde 64.0 in 1626 mm
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 10000 lb 4536 kg
Mellem søjler 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
Maks. værktøjsvægt 30.0 lb 13.6 kg
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 7500 rpm 7500 rpm
Spindelhastighed 7500 rpm 7500 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelstrøm 60.0 hp 44.7 kW
Spindelstrøm 60.0 hp 44.7 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.