My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HDC-3

HDC-3

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

3-tengelyes dupla oszlopos CNC maró 3810 x 2692 x 990 mm járatok

A HDC-3 egy 3-tengelyes dupla oszlopos maró, amely nagy munkadarabok, például repülőgépváz-alkatrészek, nagyméretű öntőformák és nehéz szerkezetek megmunkálásához készült. A gép merev felépítése igen stabil forgácsolási platformot kínál. A teljes mértékben támogatott X-tengelyes járatok könnyedén megbirkóznak a 10 000 font (4536 kg) tömegű munkadarabokkal is.

  • Strapabíró 50-es főorsókúp soros közvetlen hajtású orsó
  • 50+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó
  • Hordozható vezérlő a mozgó állványon a könnyű hozzáférés érdekében
  • 150" x 64" (3810 x 1626 mm) T-horony asztal
  • Teljes mértékben támogatott X-tengely úthossza
  • Akár 4536 kg (10 000 font) tömegű munkadarabos kapacitás

MEGJEGYZÉS: A gép alapkiépítésben T-horony asztal rendelkezik.

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 50 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 7500 Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS

Rendelhető Észak-Amerikában, várható szállítás 2026 első negyedévében.
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
  • Nagy teljesítményű 7500 rpm fordulatszámú orsó

Szerszámváltók

  • 50+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltó, 50-es kúp

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Forgácskihordó

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
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
  • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
  • HDC kamerafigyelő rendszer
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • Gépi rögzítőszerelvény-készlet

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Rögzítési sablon
  • Elrendezési rajz (hamarosan)
  • Nyomatéktáblázat

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

5-tengelyes változat

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

5-tengelyes dupla oszlopos CNC maró 3810 x 2692 x 1092 mm mozgástartomány

  • HSK-A100 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 6000 Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Eltérő megközelítés

Haas VS-3

VS-3

Függőleges megmunkálóközpont; 150 x 50 x 50 hüvelyk (3810 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 7.5k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Állványos maró alternatíva

Haas GM-2

GM-2

3 tengelyes állványos CNC-maró 3683 x 2223 x 559 mm mozgástartomány

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 150.00 in 3810 mm
Y tengely 106.00 in 2692 mm
Z tengely 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Max. teljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Max. sebesség 7500 rpm 7500 rpm
Max. sebesség 7500 rpm 7500 rpm
Max. nyomaték 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Max. nyomaték 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kúpos CT or BT 50 CT or BT 50
Kúpos CT or BT 50 CT or BT 50
Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hűtés Coolant Jacket Coolant Jacket
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 150.0 in 3810 mm
Szélesség 64.0 in 1626 mm
Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 10000 lb 4536 kg
Oszlopok között 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 16.00 in 406 mm
Max. szerszámtömeg 30.0 lb 13.6 kg
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 7500 rpm 7500 rpm
Orsófordulatszám 7500 rpm 7500 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Orsóteljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Orsóteljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

**Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.