MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HDC-3

HDC-3

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice a doppio montante CNC a 3 assi con corse da 3.810 x 2.692 x 990 mm

L’HDC-3 è una fresatrice a doppio montante a 3 assi progettata per lavorazioni di pezzi di grandi dimensioni, come componenti di strutture di velivoli, stampi di grandi dimensioni e strutture pesanti. La struttura rigida della macchina fornisce una piattaforma di taglio molto stabile. Le corse dell’asse X completamente supportate sono in grado di gestire con facilità pezzi che raggiungono il peso di oltre 10.000 lb (4.536 kg).

  • Mandrino in linea a trasmissione diretta cono 50 robusto
  • Cambio utensile montato a lato 50+1
  • Pannello di comando su supporto mobile per un facile accesso
  • Tavola con cave a T da 150" x 64" (3.810 x 1.626 mm)
  • Corsa dell’asse X completamente supportata
  • Capacità di supporto di 10.000 lb (4.536 kg) di pezzi

NOTA: La macchina viene fornita di serie con una tavola con cave a T.

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 7500 RPM
  • 50+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
Configura e quota

Disponibile per l’ordine in America Settentrionale, con consegna stimata nel primo trimestre del 2026.
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
  • Mandrino a 7.500 rpm ad alte prestazioni

Cambi utensile

  • Cambio utensile montato a lato 50+1, cono 50

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Evacuatore trucioli a coclea

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Seconda posizione iniziale
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Sistema di monitoraggio con telecamera per HDC
  • Supporto di ricarica del telefono

Utensileria e fissaggio dei pezzi

  • Kit di ancoraggio della macchina

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Modello di ancoraggio
  • Disegno di layout (disponibile a breve)
  • Grafico di coppia

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

PRODOTTI CORRELATI

Versione a cinque assi

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

Fresatrice a doppio montante CNC a cinque assi con corse da 3.810 x 2.692 x 1.092 mm

  • HSK-A100 Cono
  • 5 Asse
  • 6000 RPM
  • 50+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Approccio diverso

Haas VS-3

VS-3

Centro di lavorazione verticale; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Fresatrice a portale mobile alternativa

Haas GM-2

GM-2

Fresatrice a portale mobile CNC a 3 assi con corse da 3.683 x 2.223 x 559 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Corse S.A.E METRIC
Asse X 150.00 in 3810 mm
Asse Y 106.00 in 2692 mm
Asse Z 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 60.0 hp 44.7 kW
Potenza max. nominale 60.0 hp 44.7 kW
Velocità max. 7500 rpm 7500 rpm
Velocità max. 7500 rpm 7500 rpm
Coppia massima 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Coppia massima 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cono CT or BT 50 CT or BT 50
Cono CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Raffreddamento Coolant Jacket Coolant Jacket
Tavola S.A.E METRIC
Lunghezza 150.0 in 3810 mm
Larghezza 64.0 in 1626 mm
Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 10000 lb 4536 kg
Tra i montanti 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacità 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 16.00 in 406 mm
Peso max. utensile 30.0 lb 13.6 kg
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 7500 rpm 7500 rpm
Velocità mandrino 7500 rpm 7500 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 60.0 hp 44.7 kW
Potenza mandrino 60.0 hp 44.7 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.