MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Mold Machines

  1. Fresatrici verticali
  2. Stampi e modellazione
Stampi e modellazione Haas

Stampi e modellazione

VMC ad alte prestazioni per costruire stampi, utensili e forme

Stampi e modellazione

  • Simulatore
Configura e quota
Recently Updated

Precisione, rigidità e stabilità termica per il settore stampi


Le formatrici Haas sono le macchine di miglior valore, a prestazioni elevate, specializzate per stampi e forme nel settore.

Configurate per costruire stampi

Creare stampi non è mai stato così facile come utilizzando gli stampi e modellazione Haas. A partire dalla nostra serie VF leader del settore, abbiamo creato configurazioni specifiche solo per costruire stampi, utensili & forme e altri settori ad alta precisione. Le formatrici sono anche perfette per le officine ad alte performance che vogliono aumentare la propria versatilità.

40/HSK

CONO

3/4/5

ASSE

12.000-30.000

Giri/min

30-70

CAPACITÀ UTENSILI

VMC PER COSTRUIRE STAMPI

Haas VM-2

VM-2

Formatrice verticale CNC con corse da 762 x 508 x 508 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas VM-3

VM-3

Formatrice verticale CNC con corse da 1.016 x 660 x 635 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas VM-6

VM-6

Formatrice verticale CNC con corse da 1.626 x 813 x 762 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas VM-8

VM-8

Formatrice verticale CNC con corse da 1.626 x 1.016 x 762 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

“La nostra VM-3 ha rappresentato un’aggiunta eccezionale alla nostra officina. La precisione e le finiture superficiali lavorate a macchina sono superbe. E altrettanto importante è il fatto che la macchina sia semplice da utilizzare. Amiamo le funzionalità della tecnologia moderna, incluso HaasConnect e i cicli di indagine avanzata tramite sonda”.

Saunders Machine Works
John Saunders | Presidente | Saunders Machine Works
Getto d’aria attraverso gli utensili – TAB
Il TAB di Haas funziona come la circolazione del refrigerante nel mandrino, eccetto per il fatto che utilizza un grande volume di getto d’aria ad alta pressione. Quando non puoi utilizzare il refrigerante, ma devi pulire i trucioli, guarda il TAB.
Sistema di quantità minima di lubrificazione
Impossibile utilizzare un refrigerante a base d’acqua sui tuoi pezzi . . . ma hai ancora necessità di mantenere i tuoi utensili da taglio lubrificati? Il Sistema di quantità minima di lubrificazione di Haas può aiutarti.
Evitare un incidente
In questo Consiglio del giorno di Haas, Mark dà qualche dritta sull’uso delle impostazioni nel controllo di Haas per evitare che tu rompa il tuo utensile, o peggio!
Come iniziare uno stampo a metà di un programma
Ti è mai successo che la tensione si interrompesse proprio nel bel mezzo del tuo programma? O magari che tu abbia rotto un utensile, o abbia avuto bisogno di cambiare un inserto oppure abbia voluto ispezionare un pezzo durante una passata di finitura. Con il Riavvio programma di Haas, non c’è problema!

 

Recently Updated

Costruisci la tua formatrice


Pronto per creare il tuo centro di lavoro Haas? 

Scopri la macchina giusta per la tua officina e personalizzala aggiungendo le opzioni e funzionalità migliori per te.

INIZIA
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.