MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
SB Series Box Way Lathes

  1. Torni
  2. Serie con guide scatolari
Torni con guide scatolari

Serie con guide scatolari

Torni con guide scatolari CNC

Torni con guide scatolari Serie SB

  • Funzionalità
  • Simulatore
Configura e quota
Recently Updated

Tu hai chiesto, non ti abbiamo accontentato: Torni con guide scatolari CNC per una tornitura impegnativa


Torni con guide scatolari Serie SB

I torni Haas della Serie SB offrono l’elevata rigidezza dinamica, la capacità di carico e lo smorzamento delle vibrazioni tipici delle tradizionali macchine con guide scatolari, abbinati al controllo Haas potente e facile da usare e supportati dall’assistenza leader del settore della rete Haas Factory Outlet.

10" - 12"

DIMENSIONI AUTOCENTRANTE

2,9" - 3,5"

CAPACITÀ DELLA BARRA

2.500 - 3.200

RPM

40

HP

• Guide temprate e rettificate di precisione
• Superfici di scorrimento temprate a fiamma e a induzione

• Guide di scorrimento in Turcite-B raschiate a mano
• Banco inclinato di 30° con angolo di taglio dell’asse Y di 30°

SERIE DI TORNI CON GUIDE SCATOLARI HAAS

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Torni con guide scatolari a 2 assi

    SB-28

    SB-28

    Tornio con guide CNC e capacità massima di 345 x 540 mm, A2-8 e capacità della barra di 74 mm

        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix
    SB-35

    SB-35

    Tornio con guide CNC e capacità massima di 345 x 760 mm, A2-8 e capacità della barra di 90 mm

        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix
    SB-35L

    SB-35L

    Tornio con guide CNC e capacità massima di 345 x 1.260 mm, A2-8 e capacità della barra di 90 mm

        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix

    Torni con guide scatolari asse Y

    SB-28Y

    SB-28Y

    Tornio con guide CNC asse Y e capacità massima di 305 x 470 mm, A2-8 e capacità della barra di 74 mm

        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix
    SB-35Y

    SB-35Y

    Tornio con guide CNC asse Y e capacità massima di 305 x 700 mm, A2-8 e capacità della barra di 90 mm

        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix
    SB-35LY

    SB-35LY

    Tornio con guide CNC asse Y e capacità massima di 305 x 1.200 mm, A2-8 e capacità della barra di 90 mm

        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix

    DESIGN A BANCO INCLINATO E TORRETTA BMT65

    I torni con guide scatolari Haas Serie SB sono caratterizzati da un design a banco inclinato che garantisce un’eccellente rigidità e stabilità termica, nonché un’efficiente evacuazione dei trucioli. Il banco inclinato consente inoltre un’ampia corsa dell’asse X in una pianta ridotta e fornisce una base robusta per sostenere la torretta lungo l’intero asse Z. I modelli a due assi hanno un banco inclinato di 30°; i modelli ad asse Y hanno un banco inclinato di 30° con un angolo di taglio dell'asse Y di 30°.

    Ogni tornio della serie SB è dotato di una torretta BMT65 a 12 stazioni che accetta utensili di base standard di settore. I modelli con asse Y accettano anche utensili motorizzati a trasmissione assiale e radiale per operazioni di fresatura secondaria, foratura e maschiatura.

    CONTROLLO HAAS

    I torni con guide scatolari della Serie SB Haas sono dotati dello stesso controllo Haas potente e facile da usare che si trova su ogni macchina che costruiamo. Il controllo Haas, hardware e software, è progettato e costruito internamente all’azienda e ottimizzato specificatamente per le macchine utensili Haas. Viene fornito di serie su ogni macchina che vendiamo ed è lo stesso in tutta la linea di prodotti. Il controllo Haas è veloce, intelligente e potente, con una semplice interfaccia utente e una navigazione coerente e intuitiva che semplificano l’apprendimento e l’utilizzo. Con oltre 300.000 controlli Haas in uso in tutto il mondo, è chiaramente uno standard di settore.

    Funzioni standard:

    ■ Interfaccia touchscreen
    ■ Tastiera dedicata
    ■
    Funzioni con un solo pulsante
    ■ Volantino multifunzione
    ■ Schermo LCD a colori
    ■ Interfaccia Ethernet
    ■ Porta USB
    ■ Lettore multimediale M130

    ■ Gestione avanzata degli utensili
    ■ Memoria del programma da 1 GB
    ■ Rilevamento della mancanza di potenza
    ■ Monitoraggio da remoto HaasConnect
    ■ Connettività Wi-Fi
    ■ Corsa di sicurezza
    ■ Protezione contro le sovratensioni
    ■ Trasferimento wireless dei file HaasDrop

     

    Recently Updated

    Costruisci il tuo tornio con guide scatolari


    Pronto per creare la tua nuova Haas?  

    Scopri la macchina giusta per la tua officina e personalizzala aggiungendo le opzioni e funzionalità migliori per te.

    INIZIA

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.