MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
SB-28

  1. Torni
  2. Serie con guide scatolari
  3. Tornio con guide scatolari SB-28

Tornio con guide scatolari SB-28

    SOLO CNY

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tornio con guide CNC e capacità massima di 345 x 540 mm, A2-8 e capacità della barra di 74 mm

L’SB-28 Haas offre l’alta rigidezza dinamica, la capacità di carico e lo smorzamento delle vibrazioni associati alle tradizionali macchine con guide scatolari, combinati con il controllo Haas potente e facile da usare e supportati dall’assistenza leader del settore della rete Haas Factory Outlet.

  • Torretta BMT65
  • Guide temprate e rettificate di precisione
  • Guide di scorrimento in Turcite-B raschiate a mano
  • Piano inclinato di 30°
  • Pianta compatta

NOTA: L’SB-28 non è compatibile con lo spingibarra Haas e non è disponibile con un raccoglipezzi.

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 10" Dimensioni autocentrante
  • 2.95 Capacità della barra
  • 3200 RPM
  • 40 hp Potenza
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

Disponibile per l’ordine solo negli Stati Uniti, Canada, Messico ed Europa, con consegna prevista per il secondo trimestre 2026.

SERIE DI TORNI CON GUIDE SCATOLARI HAAS

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina

    Capacities S.A.E METRIC
    Dimensioni autocentrante 10.0 in 254 mm
    Rotazione dei pezzi massima 23.6 in 600 mm
    Diametro da lavorare massimo (con torretta BMT65) 13.50 in 345 mm
    Lunghezza di taglio max. (varia in base al serraggio dei pezzi) 21.3 in 540 mm
    Capacità della barra 2.90 in 74 mm
    Between Centers (max) 29.7 in 753 mm
    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 9.00 in 230 mm
    Asse Z 23.20 in 590 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Avanzamenti in rapido su X 630 ipm 16.0 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 7780 lbf 34607 N
    Spinta max. Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Naso mandrino A2-8 A2-8
    Potenza max. nominale 40.0 hp 29.8 kW
    Velocità max. 3200 rpm 3200 rpm
    Coppia massima 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    Foro tirante ø 2.95 in 75 mm
    Foro mandrino ø 3.39 in 86.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Velocità max. 60 rpm 60 rpm
    Potenza max. nominale 5.0 hp 3.7 kW
    Posizionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diametro del freno 13.9 in 353 mm
    Coppia di serraggio freno 250 ft-lbf 339 Nm
    Tipo di controllo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Cono MT5 MT5
    Viaggi 19.7 in 500 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Numero di utensili 12 Stations 12 Stations
    Utensili diametro esterno vs diametro interno Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Gioco posteriore del bareno (dal retro della torretta) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Velocità max. 4000 rpm 4000 rpm
    Utensili BMT65 BMT65
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 3200 rpm 3200 rpm
    Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Potenza mandrino 40.0 hp 29.8 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 172.0 in x 90.0 in x 81.0 in 437 cm x 229 cm x 206 cm
    Pallet export 172.0 in x 90.0 in x 81.0 in 437 cm x 229 cm x 206 cm
    Peso 12600 lb 5715.4 kg

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino da 3.200 rpm, Barra di 2,9"

    Torrette ed utensili motorizzati

    • Torretta BMT65 a 12 stazioni

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Tornio con convogliatore trucioli di tipo a nastro
    • Pompa del refrigerante multi-stadio

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Orientamento mandrino
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • Trasformatore di isolamento ad alta tensione interno
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Supporto di ricarica del telefono

    Utensileria e fissaggio dei pezzi

    • Kit portautensili standard BMT65
    • Kit portautensili standard metrico BMT65

    Serraggio dei pezzi

    • Mandrino autocentrante idraulico da 254 mm, A2-8
    • Contropunta programmabile SB

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    PRODOTTI CORRELATI

    Versione asse Y

    SB-28Y

    SB-28Y

    Tornio con guide CNC asse Y e capacità massima di 305 x 470 mm, A2-8 e capacità della barra di 74 mm

    • 10" Dimensioni autocentrante
    • 2.95 Capacità della barra
    • 3200 RPM
    • 40 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Capacità di autocentrante e capacità della barra maggiori

    SB-35

    SB-35

    Tornio con guide CNC e capacità massima di 345 x 760 mm, A2-8 e capacità della barra di 90 mm

    • 12" Dimensioni autocentrante
    • 3.58 Capacità della barra
    • 2500 RPM
    • 40 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Alternativa guida lineare

    Haas ST-25

    ST-25

    Tornio CNC con capacità massima di 330 mm x 572 mm e capacità della barra di 76 mm

    • 10" Dimensioni autocentrante
    • 3.0" Capacità della barra
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Potenza
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
    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.