My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
SB-28

  1. Drejebænke
  2. Box Way-serien
  3. SB-28 drejebænk med boks

SB-28 drejebænk med boks

    KUN CNY
 

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

CNC boks måde drejebænk med maks. kapacitet på 345 x 540 mm, A2-8 og 74 mm gennemboring

Haas SB-28 giver høj dynamisk stivhed, bæreevne og vibrationsdæmpning forbundet med traditionelle maskiner på boks måde, kombineret med den kraftige, brugervenlige Haas-kontrol og bakket op af den industriledende support af Haas Factory Outlet-netværket.

  • BMT65 revolverhoved
  • Hårde og præcisionsslebne måder
  • Håndskrabede Turcite-B glidebaner
  • 30° skrå seng
  • Kompakt område

BEMÆRK: SB-28 er ikke kompatibel med Haas-stanglader og er ikke tilgængelig med en emnegriber.

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 10" DREJEPATRONSTR.
  • 2.95 Gennemboring
  • 3200 RPM
  • 40 hp Strøm
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

Kan bestilles i USA, Canada, Mexico og Europa med forventet levering i 2. kvartal 2026.

HAAS BOX WAY DREJEBÆNKE

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    VERSION OG PRIS
    Kontakt forhandler
    • Version og pris
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine

    Capacities S.A.E METRIC
    DREJEPATRONSTR. 10.0 in 254 mm
    Maks. emnesving 23.6 in 600 mm
    Maks. fræsediameter (med BMT65-revolverhoved) 13.50 in 345 mm
    Maks. fræselængde (varierer efter emneholder) 21.3 in 540 mm
    Gennemboring 2.90 in 74 mm
    Between Centers (max) 29.7 in 753 mm
    Vandringer S.A.E METRIC
    X-akse 9.00 in 230 mm
    Z-akse 23.20 in 590 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Ilgang på X 630 ipm 16.0 m/min
    Ilgang på Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 7780 lbf 34607 N
    Maks. stød Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spindelnæse A2-8 A2-8
    Maks. effekt 40.0 hp 29.8 kW
    Maks. hastighed 3200 rpm 3200 rpm
    Maks. moment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    Trækrørsboring ø 2.95 in 75 mm
    Spindelgennemboring ø 3.39 in 86.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. hastighed 60 rpm 60 rpm
    Maks. effekt 5.0 hp 3.7 kW
    Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Bremsediameter 13.9 in 353 mm
    Bremseholdemoment 250 ft-lbf 339 Nm
    Kontroltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Konus MT5 MT5
    Hydraulisk pinolvandring 4.7 in 120 mm
    Travel 19.7 in 500 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Antal værktøjer 12 Stations 12 Stations
    UD- vs. ID-værktøjer Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Frigangszone bag borestang (fra revolverhovedets bagside) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. hastighed 4000 rpm 4000 rpm
    Værktøj BMT65 BMT65
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 3200 rpm 3200 rpm
    Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Spindelstrøm 40.0 hp 29.8 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 172.0 in x 90.0 in x 81.0 in 437 cm x 229 cm x 206 cm
    Eksportpalle 172.0 in x 90.0 in x 81.0 in 437 cm x 229 cm x 206 cm
    Vægt 12600 lb 5715.4 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

    † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

     

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    DOKUMENTER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 3200 o/m – 2,9” stang

    Revolverhoveder og roterende værktøj

    • 12-stationers BMT65-revolverhoved

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Transportbånd til spåner af remtypen, drejebænk
    • Kølevandspumpe med flere trin

    Haas-styring

    • Bred kontrolskærm
    • Ethernet-interface
    • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
    • Overspændingsbeskyttelse
    • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
    • Avanceret værktøjsstyring
    • Mediedisplay M-kode; M130
    • HaasConnect: Monitorering
    • HaasDrop
    • Synkron gevindskæring
    • Spindlens retning
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • Intern isoleret højspændingstransformer
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Telefonens ladestander

    Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

    • BMT65 standardværktøjsholdersæt
    • Metrisk BMT65-standardværktøjsholdersæt

    Emneholder

    • Hydraulisk drejepatron på 254 mm, A2-8
    • SB-programmerbar pinoldok

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning
    • Momentdiagram
    • Betjeningsvejledning

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    RELATEREDE PRODUKTER

    Y-akset version

    SB-28Y

    SB-28Y

    Y-akse CNC boks måde drejebænk med maks. kapacitet på 305 x 470 mm, A2-8 og 74 mm gennemboring

    • 10" DREJEPATRONSTR.
    • 2.95 Gennemboring
    • 3200 RPM
    • 40 hp Strøm
        KUN CNY
     
    Lær mere Version og pris

    Større drejepatron- og gennemboring

    SB-35

    SB-35

    CNC boks måde drejebænk med maks. kapacitet på 345 x 760 mm, A2-8 og 90 mm gennemboring

    • 12" DREJEPATRONSTR.
    • 3.58 Gennemboring
    • 2500 RPM
    • 40 hp Strøm
        KUN CNY
     
    Lær mere Version og pris

    Lineær måde alternativ

    Haas ST-25

    ST-25

    CNC-drejebænk med 330 x 572 mm maks. kapacitet og 76 mm gennemboring

    • 10" DREJEPATRONSTR.
    • 3.0" Gennemboring
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Strøm
        KUN CNY
     
    Lær mere Version og pris

    Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

    Modeller og pris

    Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige drejeenhed til dit værksted.

    Kom i gang

    Har du brug for mere information?

    Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.