MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
SB-28

  1. Tornalar
  2. Kutu Kızak Serisi
  3. SB-28 Kutu Kızak Tornası

SB-28 Kutu Kızak Tornası

    SADECE CNY
 

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

345 x 540 mm maksimum kapasiteli, A2-8 ve 74 mm çubuk kapasiteli CNC Kutu Kızak Torna

Haas SB-28, güçlü, kullanımı kolay Haas kontrol ünitesi ile birleştirilen ve Haas Fabrika Satış Mağazası ağının sektör lideri desteğine sahip, geleneksel kutu kızak makinelerle yüksek dinamik sertlik, yük taşıma kapasitesi ve titreşim sönümleme sunar.

  • BMT65 taret
  • Sertleştirilmiş ve hassas zemin kızakları
  • Elle kazınmış Turcite-B kayma kızakları
  • 30° eğimli yatak
  • Kompakt yerleşim alanı

NOT: SB-28, Haas çubuk sürücü ile uyumlu değildir ve parça yakalayıcı ile birlikte kullanılamaz.

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 10" Ayna Boyutu
  • 2.95 Çubuk Kapasitesi
  • 3200 RPM
  • 40 hp Güç
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

ABD, Kanada, Meksika ve Avrupa'da sipariş edilebilir ve tahmini teslimat 2026 yılının 2. çeyreğidir.

HAAS KUTU KIZAK TORNA SERİSİ

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Makineleri Karşılaştır
    OLUŞTUR VE FİYAT AL
    Distribütör İletişim
    • Oluştur ve Fiyat Al
    • Teknik Özellikler
    • Makine Bilgileri

    Capacities S.A.E METRIC
    Ayna Boyutu 10.0 in 254 mm
    Maks. Parça Çevirme 23.6 in 600 mm
    Maksimum Kesme Çapı (BMT65 taretli) 13.50 in 345 mm
    Maksimum Kesme Uzunluğu (iş parça bağlamaya göre değişir) 21.3 in 540 mm
    Çubuk Kapasitesi 2.90 in 74 mm
    Between Centers (max) 29.7 in 753 mm
    Hareketler S.A.E METRIC
    X Ekseni 9.00 in 230 mm
    Z Ekseni 23.20 in 590 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X'de Hızlar 630 ipm 16.0 m/min
    Z'de Hızlar 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. İtme X 7780 lbf 34607 N
    Maks. İtme Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    İş Mili Uç Normu A2-8 A2-8
    Maks. Güç 40.0 hp 29.8 kW
    Maksimum Hız 3200 rpm 3200 rpm
    Maksimum Tork 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    Çektirme Borusu Deliği ø 2.95 in 75 mm
    İş Mili Delik Çapı ø 3.39 in 86.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maksimum Hız 60 rpm 60 rpm
    Maks. Güç 5.0 hp 3.7 kW
    Pozisyonlama (±) 0.01 ° 0.01 °
    Fren Çapı 13.9 in 353 mm
    Fren Tutma Torku 250 ft-lbf 339 Nm
    Kontrol Tipi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Konik MT5 MT5
    Hidrolik Punta Ucu Hareketi 4.7 in 120 mm
    Travel 19.7 in 500 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Takım Sayısı 12 Stations 12 Stations
    OD - ID Takım Karşılaştırması Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Delik Delme Kateri Arka Boşluğu (taretin arkasından) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maksimum Hız 4000 rpm 4000 rpm
    Takımlar BMT65 BMT65
    Genel S.A.E METRIC
    Soğutma Sıvısı Kapasitesi 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
    Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
    Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 3200 rpm 3200 rpm
    Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    İş Mili Gücü 40.0 hp 29.8 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 172.0 in x 90.0 in x 81.0 in 437 cm x 229 cm x 206 cm
    İhracat Paleti 172.0 in x 90.0 in x 81.0 in 437 cm x 229 cm x 206 cm
    Ağırlık 12600 lb 5715.4 kg

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

    † Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

     

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    BELGELER

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 3200-rpm İş Mili, 2,9” Çubuk

    Taretleri ve Tahrik Takımı

    • 12 İstasyonlu BMT65 Taret

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • Kayış Tipi Talaş Konveyörü, Torna Tezgahı
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
    • İş Mili Pozisyonlama
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • Dahili Yüksek Gerilim Yalıtım Transformatörü
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Telefon Şarj Standı

    Takımlar ve Fikstürleme

    • BMT65 Standart Takım Tutucusu Kiti
    • BMT65 Metrik Standart Takım Tutucu Kiti

    İş Parçası Bağlama

    • 254 mm Hidrolik Ayna, A2-8
    • SB Programlanabilir Punta

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    Y Eksenli Versiyon

    SB-28Y

    SB-28Y

    305 x 470 mm maksimum kapasiteli, A2-8 ve 74 mm çubuk kapasiteli Y Eksenli CNC Kutu Kızak Torna

    • 10" Ayna Boyutu
    • 2.95 Çubuk Kapasitesi
    • 3200 RPM
    • 40 hp Güç
        SADECE CNY
     
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Daha Büyük Ayna ve Çubuk Kapasitesi

    SB-35

    SB-35

    345 x 760 mm maksimum kapasiteli, A2-8 ve 91 mm çubuk kapasiteli CNC Kutu Kızak Torna

    • 12" Ayna Boyutu
    • 3.58 Çubuk Kapasitesi
    • 2500 RPM
    • 40 hp Güç
        SADECE CNY
     
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Doğrusal Kızak Alternatifi

    Haas ST-25

    ST-25

    330 x 572 mm maks. kapasite ve 76 mm çubuk kapasiteli CNC Torna Tezgahı

    • 10" Ayna Boyutu
    • 3.0" Çubuk Kapasitesi
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Güç
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
    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.