My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
SB-28

  1. Drehmaschinen
  2. Box Way-Serie
  3. SB-28 Box Way-Drehmaschine

SB-28 Box Way-Drehmaschine

    NUR CNY

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Langdrehmaschine mit 345 x 540 mm maximaler Tragfähigkeit, A2-8 und 74 mm Durchmesserbereich für Stangen

Die Haas SB-28 bietet die hohe dynamische Steifigkeit, Tragfähigkeit und Schwingungsdämpfung, von herkömmlichen Drehmaschinen mit Kastenführung, kombiniert mit der leistungsstarken, einfach zu bedienenden Haas-Steuerung und unterstützt durch die branchenführende Unterstützung des Haas Factory Outlet-Netzwerks.

  • BMT65 Revolver
  • Gehärtete und präzisionsgeschliffene Führungsbahnen
  • Handgeglättete Turcite-B-Gleitbahnen
  • 30° Schrägbett
  • Kompakte Stellfläche

HINWEIS: Der SB-28 ist nicht mit dem Haas-Stangenlader kompatibel und nicht mit einem Teilefänger erhältlich.

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 10" Spannfuttergröße
  • 2.95 Durchmesserbereich für Stangen
  • 3200 RPM
  • 40 hp Leistung
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

Nur in den USA, Kanada, Mexiko und Europa bestellbar, voraussichtliche Lieferung 2. Quartal 2026.

HAAS BOX WAY DREHMASCHINE SERIE

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    MODELL UND PREIS
    Händler kontaktieren
    • Modell und Preis
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine

    Capacities S.A.E METRIC
    Spannfuttergröße 10.0 in 254 mm
    Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 23.6 in 600 mm
    Max. Bearbeitungsdurchmesser (mit BMT65-Revolver) 13.50 in 345 mm
    Max. Drehlänge (variiert mit der Werkstückhalterung) 21.3 in 540 mm
    Durchmesserbereich für Stangen 2.90 in 74 mm
    Between Centers (max) 29.7 in 753 mm
    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 9.00 in 230 mm
    Z-Achse 23.20 in 590 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Eilgänge an X 630 ipm 16.0 m/min
    Eilgänge an Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 7780 lbf 34607 N
    Max. Schubkraft Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spindelnase A2-8 A2-8
    Max. Nennleistung 40.0 hp 29.8 kW
    Max. Geschwindigkeit 3200 rpm 3200 rpm
    Max. Drehmoment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    Zugrohrbohrung ø 2.95 in 75 mm
    Spindelbohrung ø 3.39 in 86.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. Geschwindigkeit 60 rpm 60 rpm
    Max. Nennleistung 5.0 hp 3.7 kW
    Positionierung (±) 0.01 ° 0.01 °
    Bremsendurchmesser 13.9 in 353 mm
    Haltedrehmoment der Bremse 250 ft-lbf 339 Nm
    Steuerungstyp Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kegel MT5 MT5
    Verfahrweg hydraulische Pinole 4.7 in 120 mm
    Reise 19.7 in 500 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Anzahl der Werkzeuge 12 Stations 12 Stations
    AD- und ID-Werkzeuge Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Hinterer Freiraum der Bohrstange (ab Revolver-Rückseite) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. Geschwindigkeit 4000 rpm 4000 rpm
    Werkzeug BMT65 BMT65
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 3200 rpm 3200 rpm
    Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Spindelleistung 40.0 hp 29.8 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 172.0 in x 90.0 in x 81.0 in 437 cm x 229 cm x 206 cm
    Export-Palette 172.0 in x 90.0 in x 81.0 in 437 cm x 229 cm x 206 cm
    Gewicht 12600 lb 5715.4 kg

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

    † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

     

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    DOKUMENTE

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 3.200 U/min, 2,9" Stange

    Revolver und angetriebene Werkzeuge

    • BMT 65 Revolver mit 12 Stationen

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Scharnierband-Späneförderer, Drehmaschine
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
    • Spindelorientierung
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • Interner Hochspannungs-Trenntrafo
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Telefon-Ladestation

    Werkzeuge und Spannvorrichtungen

    • BMT65 Standard-Werkzeughaltersatz
    • BMT65 Metrischer Standard Werkzeughalter-Satz

    Werkstückhalterung

    • Hydraulisch betätigtes 254 mm-Spannfutter, A2-8
    • SB programmierbarer Reitstock

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen
    • Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Y-Achsen-Ausführung

    SB-28Y

    SB-28Y

    Y-Achsen-CNC-Drehmaschine mit Kastenführungsbahn und einer maximalen Tragfähigkeit von 305 x 470 mm, A2-8 und einem Durchmesserbereich für Stangen von 74 mm

    • 10" Spannfuttergröße
    • 2.95 Durchmesserbereich für Stangen
    • 3200 RPM
    • 40 hp Leistung
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Größere Kapazität für Spannfutter und Durchmesserbereich für Stangen

    SB-35

    SB-35

    CNC-Drehmaschine mit einer maximalen Tragfähigkeit von 345 x 760 mm, A2-8 und 90 mm Durchmesserbereich für Stangen

    • 12" Spannfuttergröße
    • 3.58 Durchmesserbereich für Stangen
    • 2500 RPM
    • 40 hp Leistung
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Alternative zu linearen Führungsbahnen

    Haas ST-25

    ST-25

    CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 330 x 572 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 76 mm

    • 10" Spannfuttergröße
    • 3.0" Durchmesserbereich für Stangen
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Leistung
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
    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.