MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
SB-28

  1. Draaimachines
  2. Box Way-serie
  3. SB-28 Box Way-draaimachine

SB-28 Box Way-draaimachine

    ALLEEN CNY

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

CNC Box Way-draaimachine met een max. capaciteit van 345 x 540 mm, A2-8 en een staafcapaciteit van 74 mm.

De Haas SB-28 biedt de hoge dynamische stijfheid, de draagcapaciteit en de trillingsdemping die bij traditionele box way-machines horen, gecombineerd met de krachtige, gebruiksvriendelijke Haas-besturing en ondersteund door de toonaangevende ondersteuning van het Haas Factory Outlet-netwerk.

  • BMT65-revolver
  • Geharde en precisiegeslepen geleidingen
  • Handgeschaafde Turcite-B-glijgeleidingen
  • 30° schuin-bed
  • Compact stelvlak

LET OP: De SB-28 is niet compatibel met de Haas staafdoorvoer en is niet verkrijgbaar met een werkstukopvanginrichting.

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 10" Klauwplaat afmeting
  • 2.95 Staafcapaciteit
  • 3200 RPM
  • 40 hp Voeding
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

Alleen beschikbaar voor bestelling in de VS, Canada, Mexico en Europa, met geschatte levering in het 2e kwartaal van 2026.

HAAS BOX WAY-DRAAIMACHINES

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergelijk machines
    SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
    Contactgegevens distributeur
    • Samenstellenenprijs bepalen
    • Specificaties
    • Machine-informatie

    Capacities S.A.E METRIC
    Klauwplaat afmeting 10.0 in 254 mm
    Max. stukzwaaier 23.6 in 600 mm
    Maximale freesdiameter (met BMT65-revolver) 13.50 in 345 mm
    Maximale freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 21.3 in 540 mm
    Staafcapaciteit 2.90 in 74 mm
    Between Centers (max) 29.7 in 753 mm
    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 9.00 in 230 mm
    Z-as 23.20 in 590 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    IJlgangen op X 630 ipm 16.0 m/min
    IJlgangen op Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 7780 lbf 34607 N
    Max. drukkracht Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spilneus A2-8 A2-8
    Max. classificatie 40.0 hp 29.8 kW
    Max. snelheid 3200 rpm 3200 rpm
    Max. koppel 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    Trekbuisboring ø 2.95 in 75 mm
    Spilboring ø 3.39 in 86.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. snelheid 60 rpm 60 rpm
    Max. classificatie 5.0 hp 3.7 kW
    Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Remdiameter 13.9 in 353 mm
    Rem houdkoppel 250 ft-lbf 339 Nm
    Type bediening Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Conus MT5 MT5
    Travel 19.7 in 500 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Aantal gereedschappen 12 Stations 12 Stations
    Buitendiameter versus binnendiameter bewerken Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Achterspeling binnendraaibeitel (vanaf achterkant van revolver) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. snelheid 4000 rpm 4000 rpm
    Gereedschap BMT65 BMT65
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 3200 rpm 3200 rpm
    Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Spilvoeding 40.0 hp 29.8 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 172.0 in x 90.0 in x 81.0 in 437 cm x 229 cm x 206 cm
    Exportpallet 172.0 in x 90.0 in x 81.0 in 437 cm x 229 cm x 206 cm
    Gewicht 12600 lb 5715.4 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    BESCHIKBARE OPTIES

    DOCUMENTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil met 3.200 omw/min - staaf van 2,9"

    Revolvers en aangedreven gereedschappen

    • BMT65 reveolver met 12 posities

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Bandspanenafvoerder, draaimachine
    • Meerfasige koelmiddelpomp

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Bescherming tegen stroompieken
    • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • HaasDrop
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Spiloriëntatie
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Interne geïsoleerde hoogspanningsomvormer
    • Eco-modus

    Productopties

    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Gereedschap en opspanning

    • BMT65 standaard gereedschapshouderkit
    • BMT65 metrische standaard gereedschapshouderkit

    Werkstukopspanning

    • 254 mm hydraulische klauwplaat, A2-8
    • SB Programmeerbare losse kop

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Y-assige versie

    SB-28Y

    SB-28Y

    Y-as CNC Box Way-draaimachine met een max. capaciteit van 305 x 470 mm, A2-8 en een staafcapaciteit van 74 mm

    • 10" Klauwplaat afmeting
    • 2.95 Staafcapaciteit
    • 3200 RPM
    • 40 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Grotere klauwplaat- en staafcapaciteit

    SB-35

    SB-35

    CNC Box Way-draaimachine met een max. capaciteit van 345 x 760 mm, A2-8 en een staafcapaciteit van 90 mm.

    • 12" Klauwplaat afmeting
    • 3.58 Staafcapaciteit
    • 2500 RPM
    • 40 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Alternatieve lineaire geleidingen

    Haas ST-25

    ST-25

    CNC-draaibank met een max. capaciteit van 330 x 572 mm en een staafcapaciteit van 76 mm

    • 10" Klauwplaat afmeting
    • 3.0" Staafcapaciteit
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

    Samenstellen en prijs bepalen

    Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

    Aan de slag

    Op zoek naar meer informatie?

    Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

    Language Preference :
    Loading

    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.