My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
SB-28

  1. Esztergák
  2. Dobozos sorozat
  3. SB-28 dobozos eszterga

SB-28 dobozos eszterga

    CSAK KÍNAI JÜAN

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Csúszópályás CNC eszterga, 343 x 540 mm maximális kapacitás, A2-8 orsóorr, a főorsó rúd áteresztése 74 mm

A Haas SB-28 nagy dinamikus merevséget, teherbíró képességet és rezgéscsillapítást kínál a hagyományos dobozos gépekhez, valamint a nagy teljesítményű, könnyen használható Haas vezérlést, és mögötte a Haas gyárfiók hálózatának iparágvezető támogatása áll.

  • BMT65 revolver
  • Edzett és precíziósan köszörült vezetőutak
  • Kézzel szórt Turcite-B csúszópályák
  • 30°-os ferde ágy
  • Kis helyigény

MEGJEGYZÉS: Az SB-28 nem kompatibilis a Haas rúdadagolóval, és nem kapható munkadarab-felfogóval.

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 10" Tokmány mérete
  • 2.95 Rúdkapacitás
  • 3200 Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

Az USA-ban, Kanadában, Mexikóban és Európában rendelhető meg, a kiszállítás hozzávetőleges dátuma 2026. második negyedév.

HAAS DOBOZOS ESZTERGASOROZAT

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Gépek összehasonlítása
    KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
    Kapcsolatfelvétel a képviselettel
    • Kiépítés és ár
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció

    Capacities S.A.E METRIC
    Tokmány mérete 10.0 in 254 mm
    Max. munkadarab-kilengés 23.6 in 600 mm
    Max. forgácsolási átmérő (BMT65 revolverrel) 13.50 in 345 mm
    Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 21.3 in 540 mm
    Rúdkapacitás 2.90 in 74 mm
    Between Centers (max) 29.7 in 753 mm
    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 9.00 in 230 mm
    Z tengely 23.20 in 590 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Gyorsjárat – X 630 ipm 16.0 m/min
    Gyorsjárat – Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 7780 lbf 34607 N
    Max. erő a Z tengely irányában 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Orsóorr A2-8 A2-8
    Max. teljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
    Max. sebesség 3200 rpm 3200 rpm
    Max. nyomaték 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    Húzócső furata ø 2.95 in 75 mm
    Főorsó furatátmérő ø 3.39 in 86.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. sebesség 60 rpm 60 rpm
    Max. teljesítmény 5.0 hp 3.7 kW
    Pozicionálás (±) 0.01 ° 0.01 °
    Fékátmérő 13.9 in 353 mm
    Fékezőnyomaték 250 ft-lbf 339 Nm
    Vezérlő típusa Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kúpos MT5 MT5
    Hidraulikus pinolajárat 4.7 in 120 mm
    Travel 19.7 in 500 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Szerszámok száma 12 Stations 12 Stations
    Külső és belső szerszámok Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Fúrórúd hátsó térköze (a revolver hátsó részétől) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. sebesség 4000 rpm 4000 rpm
    Szerszámok BMT65 BMT65
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 3200 rpm 3200 rpm
    Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Orsóteljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 172.0 in x 90.0 in x 81.0 in 437 cm x 229 cm x 206 cm
    Export raklap 172.0 in x 90.0 in x 81.0 in 437 cm x 229 cm x 206 cm
    Tömeg 12600 lb 5715.4 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    DOKUMENTUMOK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 3200 ford./perc fordulatszámú orsó, 2,9" rúd

    Revolverek és hajtott szerszámozás

    • 12-állomásos BMT65 revolver

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Szállítószalagos forgácsszállító, eszterga
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
    • Orsótájolás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • Belső nagyfeszültségű szigetelőtranszformátor
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Telefontöltő állvány

    Szerszámozás és befogás

    • BMT65 szabványos szerszámbefogó készlet
    • BMT65 metrikus szabványú szerszámbefogó készlet

    Munkadarab befogó

    • 254 mm-es hidraulikus tokmány, A2-8
    • SB programozható szegnyereg

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Y-tengelyes változat

    SB-28Y

    SB-28Y

    Y-tengelyes, csúszópályás CNC eszterga, 305 x 470 mm maximális kapacitás, A2-8 orsóorr, a főorsó rúd áteresztése 74 mm

    • 10" Tokmány mérete
    • 2.95 Rúdkapacitás
    • 3200 Fordulatszám
    • 40 hp Áramellátás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Nagyobb tokmány- és főorsó rúd áteresztése

    SB-35

    SB-35

    Csúszópályás CNC eszterga, 342 x 762 mm maximális kapacitás, A2-8 orsóorr, a főorsó rúd áteresztése 90 mm

    • 12" Tokmány mérete
    • 3.58 Rúdkapacitás
    • 2500 Fordulatszám
    • 40 hp Áramellátás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Lineáris vezetőút-alternatíva

    Haas ST-25

    ST-25

    CNC eszterga, 330 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 76 mm

    • 10" Tokmány mérete
    • 3.0" Rúdkapacitás
    • 3.4k Fordulatszám
    • 30 hp Áramellátás
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.