MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
SB-28

  1. Strunguri
  2. Seria glisieră
  3. Strung cu glisieră SB-28

Strung cu glisieră SB-28

    DOAR CNY
Strung cu glisieră CNC cu capacitate maximă de 345 x 540 mm, A2-8 și capacitate bară de 75 mm

Haas SB-28 oferă rigiditatea dinamică ridicată, capacitatea portantă și amortizarea vibrațiilor asociate cu mașinile tradiționale cu glisieră, combinate cu unitatea de comandă Haas puternică, ușor de utilizat și susținută de asistența de vârf în industrie a rețelei de reprezentanțe Haas.

  • Cap revolver BMT65
  • Glisiere călite și cu precizie la sol
  • Culise Turcite-B curățate manual
  • pat înclinat la 30°
  • Amprentă compactă

NOTĂ: SB-28 nu este compatibil cu alimentator de bare Haas și nu este disponibil cu un recuperator de piese.

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 10" Dimensiune mandrină
  • 2.95 Capacitate bară
  • 3200 Rot/min
  • 40 hp Putere

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL

Disponibil pentru comandă numai în SUA, Canada, Mexic și Europa, cu livrare estimată în T4 2025.

STRUNGURI CNC HAAS CU GLISIERĂ

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Informații despre mașină
    • Specificații

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 3200 rpm, 75 mm bari

    Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

    • Cap revolver BMT65 cu 12 stații

    Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

    • Lichid de răcire cu debit variabil
    • Strung, transportor de șpan tip bandă
    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Protecție la supratensiune
    • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
    • Managementul avansat al sculei (ATM)
    • Codul M pentru afișare media; M130
    • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
    • HaasDrop
    • Tarodarea rigidă
    • Orientarea arborelui principal
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Transformator intern de izolare de mare tensiune

    Opțiunile produsului

    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Scule și dispozitive de fixare

    • Set de portscule standard BMT65
    • Set de portscule standard metric BMT65

    Sistemul de suport piesă

    • Păpușă mobilă hidraulică programabilă
    • Mandrină hidraulică de 254 mm, A2-8

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP) (În curând)
    • Ghid de instalare
    • Schiță dispunere (În curând)
    • Manual de utilizare
    • Operator’s Manual
    PRODUSE ASOCIATE

    Versiune cu axa Y

    SB-28Y

    SB-28Y

    Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 305 x 470 mm, A2.8, și capacitate bară de 75 mm

    • 10" Dimensiune mandrină
    • 2.95 Capacitate bară
    • 3200 Rot/min
    • 40 hp Putere
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Capacitate mandrină și capacitate bară mai mare

    SB-35

    SB-35

    Strung cu glisieră CNC cu capacitate maximă de 345 x 760 mm, A2-8 și capacitate bară de 91 mm

    • 12" Dimensiune mandrină
    • 3.58 Capacitate bară
    • 2500 Rot/min
    • 40 hp Putere
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Glisieră alternativă liniară

    Haas ST-25

    ST-25

    Strung CNC cu capacitate maximă de 330 x 572 mm și capacitate bară de 76 mm

    • 10" Dimensiune mandrină
    • 3.0" Capacitate bară
    • 3.4k Rot/min
    • 30 hp Putere
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price
    Capacities S.A.E METRIC
    Dimensiune mandrină 10.0 in 254 mm
    Balans piesă maxim 23.6 in 600 mm
    Diametru maxim de așchiere (cu cap revolver BMT65) 13.50 in 345 mm
    Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 21.3 in 540 mm
    Capacitate bară 2.90 in 74 mm
    Între centre 29.7 in 753 mm
    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 9.00 in 230 mm
    Axa Z 23.20 in 590 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Curse rapide pe X 630 ipm 16.0 m/min
    Curse rapide pe Z 630 ipm 16.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 7780 lbf 34607 N
    Tracțiune Z maximă 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Capul arborelui principal A2-8 A2-8
    Clasificare maximă 40.0 hp 29.8 kW
    Viteză maximă 3200 rpm 3200 rpm
    Cuplu maxim 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    ø alezaj tub de tracțiune 2.95 in 75 mm
    ø alezaj arbore principal 3.39 in 86.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Viteză maximă 60 rpm 60 rpm
    Clasificare maximă 5.0 hp 3.7 kW
    Poziționare (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diametru frână 13.9 in 353 mm
    Cuplu menținere frână 250 ft-lbf 339 Nm
    Tip unitate de comandă Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Con MT5 MT5
    Travel 19.7 in 500 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Număr de scule 12 Stations 12 Stations
    Scule OD vs. ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Joc spate bară de alezat (din spatele capului revolver) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
    Prelucrare BMT65 BMT65
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 3200 rpm 3200 rpm
    Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Putere arbore principal 40.0 hp 29.8 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 179.0 in x 91.5 in x 98.0 in 455 cm x 232 cm x 249 cm
    Paletă export 179.0 in x 91.5 in x 98.0 in 455 cm x 232 cm x 249 cm

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și ruterele din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC., cu excepția mașinilor desktop, a routerelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
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
    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.