MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HMS-3123 Mitre Saw

  1. Echipament pentru atelier
  2. Fierăstrău conic

HMS-3123 Mitre Bandsaw

    DOAR CNY
Bandă de ferăstrău conic Haas, capacitate de așchiere max. de 9"

Frezele de ferăstrău conic Haas HMS-3123 combină precizia de tăiere și flexibilitatea cu unghiuri multiple pentru a permite tăieturi duble conice de la 0° la 60°. Sistemul inteligent de comandă a mașinii, sistemul puternic de prindere hidraulică și sistemul durabil de ghidare a lamei asigură o performanță eficientă și precisă pentru o gamă largă de sarcini de tăiere. Indiferent dacă tăiați oțeluri structurale, țevi sau profile complexe, HMS-3123 oferă o tăiere stabilă și fiabilă cu unghiuri multiple pentru a crește eficiența producției.

  • Interval de tăiere 90° plat – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Interval de tăiere 90° rotund – 9" (230 mm)
  • Interval de conicitate 0° - 60°
  • Strângere hidraulică
  • Detectarea ruperii lamei
  • Lampă de lucru cu LED
  • Protecție de siguranță standard CE

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL

Disponibil în prezent numai în America de Nord. 

Comparare mașini
  • Configurare
  • Informații despre mașină
  • Specificații
  • Garanția produsului

CONFIGURARE STANDARD

PROTECȚIE EXTERIOARĂ

Protecție de siguranță standard CE

FUNCȚII ELECTRICE

Siguranță electrică CE

FUNCȚII PRODUS

Strângere hidraulică
Regulator de presiune menghină
Detectarea deteriorării lamei
Braț de ghidare manual
Dispozitiv de pulverizare ceață
Lampă de lucru cu LED

ALIMENTAREA CU MATERIALE

Masă de alimentare
Masă de ieșire
Oprire prelucrare

STRUCTURĂ MECANICĂ

Strângere menghină simplă
Mișcarea manuală a brațului de ghidare

DOCUMENTE TEHNICE

DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP) (În curând)
  • Schiță dispunere (În curând)
  • Instalare
  • Manual de utilizare
Specificații SAE Metric
Interval de tăiere 90° rotund Φ9in Φ230 mm
Interval de tăiere 90° plat (lățime x înălțime) 12,2 x 9 in 310 x 230 mm
Interval de tăiere 45° rotund Φ8,3 in Φ210 mm
Interval de tăiere 45° plat (lățime x înălțime) 8,3 x 8,3 in 210 x 210 mm
Interval de tăiere 60° rotund Φ5,5 in Φ140 mm
Interval de tăiere 60° plat (lățime x înălțime) 5,5 x 5,5 in 140 x 140 mm
Cea mai mică dimensiune de tăiat 0,4 x 0,4 in 10 x 10 mm
Intervalul de strângere: 0-12,2 in 0-310 mm
Cea mai scurtă lungime a piesei tăiate 1,2 in 30 mm
Cea mai scurtă tăietură individuală de lungime rămasă 2 in 50 mm
Viteză de așchiere infinit variabilă cu 65,6-262,4 ft/min 20-80 m/min
Viteză de avans fierăstrău 0,04-11,8 in/min 1 - 300 mm/min
Dimensiunile lamei de fierăstrău 114,6 x 1,06 x 0,03 in 2910 x 27 x 0,9 mm
Înălțime suport material 34,6 in 880 mm
Sarcină totală conectată 2,8 cp 2,1 kW
Puterea motorului ferăstrăului 2 cp 1,5 kW
Motor hidraulic 0,56 cp 0,42 kW
Lungime 31,5 in 800 mm
Lățime, inclusiv transportorul de șpan 63 in 1600 mm
Înălțime 59 in 1500 mm
Greutate totală 2203 lb 500 kg

Garanția produsului Haas - 6 luni

Acest produs include o garanție de 6 luni pentru piese și asistență din partea Reprezentanță Haas.  Se vor aplica costurile de instalare, instruire, service și deplasare la fața locului.  Contactați reprezentanța Haas locală. 

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.