MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Haas rúdadagoló 12
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HMS-3123 Mitre Saw

  1. Berendezések vásárlása
  2. Gérvágó fűrész

HMS-3123 Mitre Bandsaw

    CSAK KÍNAI JÜAN
Haas Gérvágó szalagfűrész, 9" maximális forgácsolási kapacitás

A Haas HMS-3123 gérvágó szalagfűrész a precíziós vágást és a több szögű rugalmasságot ötvözi, így lehetővé teszi a kettős maró 0° és 60° közötti vágást. A gép intelligens vezérlőrendszere, nagy teljesítményű hidraulikus befogása és tartós pengevezető rendszere hatékony és pontos teljesítményt biztosít a megmunkálási feladatok széles köre során. Akár szerkezeti acélt, csöveket, akár összetett profilokat vág, a HMS-3123 stabil és megbízható többszöges vágást biztosít a termelési hatékonyság növelése érdekében.

  • Vágási tartomány: 90° sík – 310 x 230 mm (12,2" x 9")
  • Vágási tartomány 90° kerek – 9" (230 mm)
  • 0–60° méretarány
  • Hidraulikus befogás
  • Pengetörés észlelése
  • LED munkavilágítás
  • CE szabvány biztonsági védelme

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET

Jelenleg csak Észak-Amerikában kapható. 

Gépek összehasonlítása
  • Konfiguráció
  • Gépinformáció
  • Műszaki adatok
  • Termékgarancia

ALAPKIÉPÍTÉS

KÜLSŐ VÉDELEM

CE szabvány biztonsági védelme

ELEKTROMOS JELLEMZŐK

CE elektromos biztonság

TERMÉKFUNKCIÓK

Hidraulikus befogás
satunyomás-szabályozó
Pengetörés észlelése
Kézi vezetőkar
Ködszóró eszköz
LED munkavilágítás

ANYAGELŐTOLÁS

Előtolási táblázat
Kiadagoló asztal
Munkadarab leállítása

MECHANIKAI SZERKEZET

Egysatus befogás
Kézi vezetőkar mozgása

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP) (hamarosan)
  • Elrendezési rajz (hamarosan)
  • Telepítés
  • Kezelői kézikönyv
Műszaki adatok SAE Metrikus
Vágási tartomány 90°-os kerek Φ9 hüvelyk Φ230 mm
Vágási tartomány 90° lapos (Sz x Ma) 12,2 x 9 hüvelyk 310 x 230 mm
Vágási tartomány 45° kerek Φ8,3 hüvelyk Φ210 mm
Vágási tartomány 45° lapos (Sz x Ma) 8,3 x 8,3 hüvelyk 210 x 210 mm
Vágási tartomány 60°-os kerek Φ5,5 hüvelyk Φ140 mm
Vágási tartomány 60° lapos (Sz x Ma) 5,5 x 5,5 hüvelyk 140 x 140 mm
A legkisebb vágandó méret 0,4 x 0,4 hüvelyk 10 x 10mm
Befogási tartomány 0–12,2 hüvelyk 0–310 mm
A levágó darab legrövidebb hossza 1,2" 30 mm
A legrövidebb maradékhossz egyéni vágással 2 hüvelyk 50 mm
Vágási sebesség végtelenül változtatható a következővel: 65,6–262,4 láb/perc 20–80 m/perc
Fűrész előtolási sebessége 0,04–11,8 hüvelyk/perc 1–300 mm/perc
A fűrészlap méretei 114,6 x 1,06 x 0,03 hüvelyk 2910 x 27 x 0,9 mm
Anyagtartó magassága 34,6 hüvelyk 880 mm
Teljes csatlakoztatott terhelés 2,8 LE 2.1 kW
A fűrészmotor teljesítménye 2 LE 1,5 kW
Hidraulikus motor 0,56 LE 0,42 kW
Hossz 31,5” 800 mm
Szélesség forgácsszállítóval együtt 63 hüvelyk 1600 mm
Magasság 59 hüvelyk 1500 mm
Teljes tömeg 2203 lb 500 kg

Haas termékgarancia – 6 hónap

Ez a termék 6 hónapos alkatrészgaranciát és támogatást tartalmaz a helyi Haas gyárfiók részéről.  Helyszíni telepítés, képzés, szervizmunka és utazási díjak kerülnek felszámításra.  Lépjen kapcsolatba a helyi Haas gyárfiókkal. 

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.