MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Haas-tangonsyöttölaite 12
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HMS-3123 Mitre Saw

  1. Osta laitteita
  2. Jiirisaha

HMS-3123 Mitre Bandsaw

    VAIN CNY
Haas-jiirisaha, leikkauskapasiteetti 9"

Haasin HMS-3123-jiirisahan tarkkuusleikkaus ja monikulmainen joustavuus mahdollistavat kaksoisjiirileikkaukset välillä 0–60°. Koneen älykäs ohjausjärjestelmä, tehokas hydraulinen kiinnitys ja kestävä teränohjausjärjestelmä takaavat tehokkaan ja tarkan suorituskyvyn monissa erityyppisissä leikkaustehtävissä. Halusitpa sitten leikata rakenneterästä, putkia tai monimutkaisia profiileja, HMS-3123 tarjoaa vakaan ja luotettavan monikulmaleikkauksen, joka tehostaa tuotantoasi.

  • Leikkausalue 90° tasainen – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Leikkausalue 90° pyöreä – 9" (230 mm)
  • 0–60° jiiritysalue
  • Hydraulinen kiinnitys
  • Terän rikkoutumisen tunnistus
  • LED-työvalo
  • CE-standardin mukainen turvasuojaus

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN

Tällä hetkellä saatavilla vain Pohjois-Amerikassa. 

Vertaa koneita
  • Kokoonpano
  • Koneen tiedot
  • Tekniset tiedot
  • Tuotetakuu

VAKIOKOKOONPANO

ULKOPUOLINEN SUOJAUS

CE-standardin mukainen turvasuojaus

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

CE-sähköturvallisuus

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Hydraulinen lukitus
Puristimen paineensäädin
Terän rikkoutumisen tunnistus
Käsiohjaimen varsi
Sumun suihkutuslaite
LED-työvalo

MATERIAALIN SYÖTTÖ

Syöttöpöytä
Poistopöytä
Työn keskeytys

MEKAANINEN RAKENNE

Yksittäispuristimen lukitus
Käsiohjaimen varren liike

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP) (tulossa pian)
  • Asettelupiirros (tulossa pian)
  • Asennus
  • Käyttöopas
Tekniset tiedot SAE Metrijärjestelmämitoitettu
Leikkausalue 90° pyöreä Φ9" Φ230 mm
Leikkausalue 90° tasainen (L x K) 12,2 x 9 tuumaa 310 x 230 mm
Leikkausalue 45° pyöreä Φ8,3" Φ210 mm
Leikkausalue 45° tasainen (L x K) 8,3 x 8,3 tuumaa 210 x 210 mm
Leikkausalue 60° pyöreä Φ5,5" Φ140 mm
Leikkausalue 60° tasainen (L x K) 5,5 x 5,5" 140 x 140 mm
Pienin leikattava koko 0,4 x 0,4" 10 x 10mm
Puristusalue 0–12,2" 0–310 mm
Lyhin katkaisukappaleen pituus 1,2″ 30 mm
Lyhin yksittäisen leikkauksen jäännöspituus 2" 50 mm
Leikkuunopeus säädettävissä portaattomasti 65,6–262,4 jalkaa/min 20–80 m/min
Sahan syöttönopeus 0,04–11,8 tuumaa/min 1–300 mm/min
Sahanterän mitat 114,6 x 1,06 x 0,03 tuumaa 2 910 x 27 x 0,9 mm
Materiaalituen korkeus 34,6″ 880 mm
Yhdistetty kokonaiskuorma 2,8 hv 2,1 kW
Sahamoottorin teho 2 hv 1,5 kW
Hydraulimoottori 0,56 hv 0,42 kW
Pituus 31,5" 800 mm
Leveys ml. lastunkuljetin 63 tuumaa 1 600 mm
Korkeus 59 tuumaa 1 500 mm
Kokonaispaino 2 203 lb 500 kg

Haasin tuotetakuu – 6 kuukautta

Tämä tuote sisältää 6 kuukauden osatakuun  ja paikallisen Haas Factory Outlet tuen.  Takuu ja tuki kattavat paikalla suoritettavan asennuksen, koulutuksen, huoltotyöt ja matkakulut.  Ota yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outlet. 

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.