MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Haas-tangonsyöttölaite 12
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Haas Bar Feeder 12

  1. Sorvit
  2. Haas-tangonsyöttölaite 12

Haas-tangonsyöttölaite 12

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi
Automatisoi pitkillä tangoilla tehtävien kappaleiden tuotanto

Haasin tangonsyöttölaite 12 on hydrodynaaminen tangonsyöttölaite, joka on suunniteltu enintään 3,6 m:n (12”) pituisten ainestankojen jatkuvaan käsittelyyn Haas ST-10–ST-30- ja DS-20Y–DS-30Y-sorvauskeskuksissa. Se on erittäin suorituskykyinen automaatioratkaisu, joka tarjoaa ylivoimaisen tuen ainestankojen ja tärinän ohjauksen suurinopeuksisiin sorvaussovelluksiin.

Nykyaikaisiin CNC-sorviympäristöihin suunnitellussa Haas tangonsyöttölaite 12:ssa käytetään hydrodynaamista öljykylpyjärjestelmää, joka vakauttaa tankoja koko syöttöprosessin ajan. Tämä takaa hiljaisemman toiminnan, sujuvamman syötön ja paremman osien viimeistelyn.      

HUOMAA: Edellyttää Haas-konetta, jossa on NGC-ohjaus ja 8M- ja makrovaihtoehdot asennettuina. Asennussarja ei sisälly toimitukseen, ja se on ostettava osoitteesta HaasTooling.com.

HUOMIO! Edellyttää tarkkuus-/ainestankoa asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Ei sovellu kuuma- tai kylmävalssatulle ainestangolle. 

  • Voidaan käyttää tankoja, joiden pituus on enintään 3,6 m (12")
  • Hydrodynaaminen öljykylpy vakauttaa tankoja
  • Parempi tangon tuki ja tärinänhallinta
  • Asennussarjoja on saatavana osoitteesta Parts.HaasCNC.com

HUOMAA: Tangonsyöttölaite toimitetaan ilman hydraulinestettä. Vaatii 11,75 gal (44 L) hydraulinestettä, joka myydään erikseen.

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN

Saatavilla toistaiseksi vain Pohjois-Amerikassa, ja arvioitu toimitusaika on loka–joulukuussa 2025. 

Vertaa koneita
  • Koneen tiedot
  • Tekniset tiedot

ASIAKIRJAT

ASIAKIRJAT
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asettelupiirros
  • Asennusopas (tulossa pian)
  • Käyttöopas (tulossa pian)
TANKOKAPASITEETIT TUUMAA METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
Tangon läpimitta (sorvin määrittämä enimmäismitta) 0,215–2,205 tuumaa 8–56 mm
Tangon pituuskapasiteetti 149,6 tuumaa 3 800 mm
Tangon enimmäispituus 12 jalkaa 3,6 m
Tangon vähimmäispituus 5 jalkaa 1,5 m
TANKOKAP. 3/8 in/27 kpl 10 mm / 26 kpl
YLEISTÄ TUUMAA METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
Ilmanpaine 70 psi 4,8 bar
Voiteluaine FK ISO VG68/FK -hydrauliöljy 68 FK ISO VG68/FK -hydrauliöljy 69
Voiteluaineen kapasiteetti 11,75 gallonaa 44 L
Koneen paino 2 340 lb 1 060 kg
MITAT ‒ KULJETUS TUUMAA METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
Kotimainen paletti 192,1 in  x 39,9 in x 57,9 tuumaa 488 cm x 76 cm x 147 cm
Paino 2 865 lb 1 300 kg
SÄHKÖISET TEKNISET TIEDOT TUUMAA METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
Käyttömoottorijärjestelmä Servomoottori Servomoottori
Virrankulutus 795 W 795 W
Virtalähde 3-vaiheinen 220 V 50/60 Hz 3-vaiheinen 220 V 50/60 Hz

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.