MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
      • Haasバー送り機 12
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Bar Feeder 12

  1. 旋盤
  2. Haasバー送り機 12

Haasバー送り機 12

    CNY限定
Not Currently Available In Your Region
長尺バー材の自動加工を実現

Haasバー送り機12は、HaasのST-10~ST-30、およびDS-20Y~DS-30Yターニングセンターに対応した、最大12'(3.6m)のバーストックを連続加工するために設計されたハイドロダイナミック方式のバー送り機です。高速旋削アプリケーション向けに、優れたバーサポートと振動制御を提供する高性能な自動化ソリューションです。

Haasバー送り機12は、最新のCNC旋盤環境に対応して設計されており、送り工程全体を通じてバーストックを安定させるハイドロダイナミック方式のオイルバスシステムを採用しています。これにより、動作音の低減、スムーズな送り、部品の仕上げ向上を実現します。      

注記:NGC制御を搭載したHaas機械、および 8Mオプションとマクロオプションが装備されていることが必要です。取り付けキットは付属していませんので、HaasTooling.comで注文する必要があります。

注意! 適切に動作させるには、精密研削されたバーストックが必要になります。熱間圧延または冷間圧延バーストックには適していません。 

  • 最大12'(3.6m)までのバーストックに対応します。
  • ハイドロダイナミック方式のオイルバスがバーを安定させます
  • 優れたバーストック支持性能と振動制御を実現します。
  • 取り付けキットは、HaasTooling.comで販売しています

注記:バー送り機は、作動油なしで出荷されます。別売りの11.75ガロン(44リットル)の作動油が必要です。

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
全在庫を検索

現在は北米地域のみでの提供となっており、納品予定は2025年第4四半期です。 

各機種の比較
  • 機械情報
  • 仕様

文書

文書
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • 設置ガイド(近日公開)
  • オペレーターマニュアル(近日公開予定)
バー能力 インチ 測定基準
バー直径(旋盤によって決定される最大値) 0.215インチ~2.205インチ 8~56mm
バー長さ能力 149.6インチ 3800mm
最大バー長 12フィート 3.6m
最小バー長 5フィート 1.5m
バー能力 3/8インチ/27個 10mm/26個
一般 インチ 測定基準
気圧 70psi 4.8バール
潤滑油 FK ISO VG68/FK油圧オイル68 FK ISO VG68/FK油圧オイル69
潤滑油の容量 11.75ガロン 44L
機械重量 2340ポンド 1060kg
寸法 - 発送 インチ 測定基準
国内用パレット 192.1インチ x 39.9インチ x 57.9インチ 488cm x 76cm x 147cm
重量 2865ポンド 1300kg
電気仕様 インチ 測定基準
駆動システム サーボモーター サーボモーター
消費電力 795W 795W
電源 3相220V 50/60Hz 3相220V 50/60Hz

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。