MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      • Ravitailleur de barres 12 Haas
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
      • Kits de dispositifs de serrage de la pièce de diviseur
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
      • Outils et kits de lavage de pièces
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Haas Bar Feeder 12

  1. Tours
  2. Ravitailleur de barres 12 Haas

Ravitailleur de barres 12 Haas

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région
Automatisez la production de pièces de barre longue

Le ravitailleur de barres Haas 12 hydrodynamique est conçu pour la production continue des barres brutes jusqu’à 12 pi (3,6 m) de long sur les centres de tournage ST-10 à ST-30 et DS-20Y à DS-30Y Haas. Il s’agit d’une solution d’automatisation haute performance qui fournit un soutien de barre et un contrôle des vibrations supérieurs pour les applications de tournage à grande vitesse.

Construit pour les environnements de tours CNC actuels, le ravitailleur de barres 12 Haas est équipé d’un système de bain d’huile hydrodynamique pour stabiliser les barres tout au long du processus d’avance, offrant un fonctionnement plus silencieux, une avance plus fluide et une meilleure finition des pièces.      

REMARQUE : Requiert une machine Haas avec commande NGC et les options 8M et macros installées. Le kit d’installation n’est pas inclus et doit être commandé sur Haas Tooling.

ATTENTION ! Requiert une barre brute rectifiée avec précision pour un bon fonctionnement. Ne convient pas aux barres brutes laminées à chaud ou à froid. 

  • Peut manipuler des barres allant jusqu’à 12 pi (3,6 m) de long
  • Le bain d’huile hydrodynamique stabilise les barres
  • Support de barre et contrôle des vibrations supérieurs
  • Les kits d’installation sont disponibles sur HaasTooling.com

REMARQUE : Le ravitailleur de barres est livré sans fluide hydraulique. Nécessite 11,75 gal (44 L) de fluide hydraulique, vendu séparément.

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK

Actuellement disponible en Amérique du Nord uniquement, avec une livraison estimée pour le quatrième trimestre 2025. 

Comparer les machines
  • Infos machine
  • Caractéristiques

DOCUMENTS

DOCUMENTS
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Guide d’installation (prochainement)
  • Manuel de l’opérateur (prochainement)
PASSAGES DE BARRE EN POUCES UNITÉ MÉTRIQUE
Diamètre des barres (max dépend du modèle du tour) 0,215 po à 2,205 po 8 à 56 mm
Capacité de longueur de barre 149,6 po 3 800 mm
Longueur de barre maximale 12 pieds 3,6 m
Longueur de barre minimale 5 pieds 1,5 m
Capacité en barres 3/8 po/27 pcs 10 mm/26 pcs
GÉNÉRALITÉS EN POUCES UNITÉ MÉTRIQUE
Pression d’air comprimé 70 psi 4,8 bar
Lubrifiant Huile hydraulique FK ISO VG68/FK 68 Huile hydraulique FK ISO VG68/FK 69
Capacité en lubrifiant 11,75 gal 44 L
Poids de la machine 2 340 lb 1 060 kg
DIMENSIONS et TRANSPORT EN POUCES UNITÉ MÉTRIQUE
Palette intérieure 192,1 po x 39,9 po x 57,9 po 488 cm x 76 cm x 147 cm
Poids 2 865 lb 1 300 kg
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES EN POUCES UNITÉ MÉTRIQUE
Système d’entraînement Servomoteur Servomoteur
Puissance consommée 795 W 795 W
Alimentation électrique Triphasé 220 V 50/60 Hz Triphasé 220 V 50/60 Hz

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.